Page 185 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 185

Escolha da repartição otimizada HX
                                                    3




                                                                                   Quadros e armários
                  Repartição HX³          Imax         Ref.         Nedbox   XL³ 125
                                                                   Pratibox 3  Plexo³  XL³ 160  XL³ 400  XL³ 800  XL³ 4000
         Pente HX³ unipolar               63 A   4 049 26 (13 módulos)  l     l       l       l       l       l
          universal (p. 178)                     4 049 37 (57 módulos)
                                                 4 052 00 (6 módulos)
         Pente HX³ tetrapolar
              (p. 179)                    63 A   4 052 01 (12 módulos)  l     l       l       l       l       l
                                                 4 052 02 (18 módulos)
                                                  4 052 30 (1 fila)
         Repartidor HX³ auto (1)          125 A                                       l       l       l       l
                                                  4 052 31 (1/2 fila)
                                                 4 052 40 (24 módulos)                l       l       l       l
                                           80/
                    3
        Repartidores HX  plug (1)
                                          125 A
                                                 4 052 41 (36 módulos)                                l       l
                                                4 044 80  (24 módulos)
                                                       (1)
                                          250 A        (2)                                    l
        Repartidores de fila HX³                 4 044 81  (24 módulos)
                                                       (1)
            tetrapolares(1)                     4 044 83  (24 módulos)
                                          400 A                                                       l       l
                                                 4 044 84  (24 módulos)
                                                       (2)
       (1) Com ligação direta, alimentação pelo barramento no fundo do armário
       (2) Sem ligação, alimentação pelo aparelho de cabeça de fila ou pelo módulo de alimentação ref. 4 044 82
       Escolha de repartição HX³/VX³ IS


                            Montagem em armário XL³ 4000                      IS 223  (1)   IS 233 (1)   IS 333 (1)

                                                Montantes,   Para prof. 725 mm  4 046 00  (1)  4 046 00 (1)  4 046 00  (1)
                                            suportes isolantes e
                                             compartimentação
           Chassis                              forma 4b     Para prof. 975 mm  4 046 02  (1)  4 046 02 (1)  4 046 02 (1)
         coluna VX³ IS (1)
                                                                    1 250 A   4 046 04  (1)  4 046 04 (1)  4 046 04  (1)
                                              Barras alumínio/
                                             /cobre estanhado
                                                                    2 000 A   4 046 06  (1)  4 046 06 (1)  4 046 06  (1)
                                                                       3P     4 046 10  (1)  4 046 20 (1)  4 046 40  (1)
                                                DPX³ 160
                                                                       4P     4 046 11 (1)  4 046 21 (1)  4 046 41 (1)
                                            DPX³ 160 diferencial       4P     4 046 11 (1)  4 046 31 (1)  4 046 51 (1)

                                                                       3P     4 046 12  (1)  4 046 22 (1)  4 046 42 (1)
                                                DPX³ 250
         Bases VX³ IS                                                  4P     4 046 13  (1)  4 046 23 (1)  4 046 43  (1)
             para
          aparelhos  (1)                    DPX³ 250 diferencial       4P     4 046 13  (1)  4 046 33 (1)  4 046 53  (1)

                                                                       3P     4 046 16  (1)  4 046 26 (1)  4 046 46  (1)
                                                DPX  630
                                                   3
                                                                       4P     4 046 17 (1)  4 046 27 (1)  4 046 47 (1)
                                                                       3P     4 046 16  (1)  4 046 36 (1)  4 046 56  (1)
                                               3
                                             DPX  630 com bloco
                                                diferencial
                                                                       4P     4 046 17 (1)  4 046 37 (1)  4 046 57 (1)
                                                       HX³ IS 125 A           4 046 68  (1)   -             -
         Repartidores
            de fila
         tetrapolares (1)
                                                      HX³ IS 400 A            4 046 60  (1)   -             -


       (1) Sob consulta.

                                                                                                               183
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190