Page 191 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 191

XL  160                                                 QUADROS XL  160
          3
                                                                                3
       quadros de distribuição de encastrar metálicos, completos - 24 módulos por fila



                                                                OS QUADROS

                                                                            "PRONTOS


                                                                      A USAR"




                                                                      De encastrar metálicos
                                                                      Salientes metálicos
       0 200 13 + porta 0 202 83
                                                                      Salientes isolantes classe II
       IP 40 - IK 08 com porta
       IP 30 - IK 04 sem porta
       Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11  750 °C / 5 s
       De acordo com as normas IEC 61439-1 e IEC 61439-3
       Fornecidos completos:
       - caixa de encastrar metálica com pré-cortes para entrada de cabos
       - chassis extraível com calhas 2 montadas                                         Aceitam os aparelhos:
       - barra em latão para ligações de terra montada:
         36 furos 1,5 a 10 mm , 2 furos 35 mm 2                                             DPX³ 160, Vistop até 160 A
                       2
       - aro de acabamento isolante amovível (espessura 2,6 mm) e painéis                  e modulares
       isolantes
       Profundidade de encastramento: 100 mm
       Capacidade 24 módulos por fila                                                       DPX³ 160 com ou sem
       Portas planas a encomendar em separado (p. 191)                                     diferencial em quadros
                     3
       Podem receber DPX  160 e Vistop até 160 A
       RAL 7035                                                                            com espaço dedicado
          Emb.  Ref.    Quadros de encastrar metálicos
                                                         200
                      N.º de   N.º de   Fachada   Caixa   150
                       filas  módulos  (mm)  (mm)
                                 Alt.  Larg.  Alt.  Larg.  200

          1   0 200 13    3   72   695  670  640  617
                                                         200
                                                         150
          1   0 200 14    4   96   845  670  790  617    150

                                                         200
                                                         200
                                                         150
                                                         150
          1   0 200 15     5   120   995   670  940  617   150                                  Fornecidos completos com calhas,
                                                         200                                    painéis e placa de entrada de cabos
                                                                                                Equipados com:
                                                         200
                                                                                                -  1 chassis extraível com calhas
                                                         150
                                                                                                 montadas
                                                         150
          1   0 200 16    6   144  1 145  670  1 090  617  150                                  -  1 régua de bornes de terra em latão

                                                         150                                    -  Flancos amovíveis
                                                                                                -  Placas superior e inferior amovíveis
                                                         200
                                                                                                 pré-cortadas
                     Acessório de fixação
          1   0 200 10  Para montagem dos quadros de encastrar XL  160
                                                      3
                     em paredes ocas
                                                               REPARTIÇÃO OTIMIZADA HX /VX                 3
                                                                                                      3

                                                                Pentes e repartidores
                                                                de fila VX  otimizados
                                                                        3











                                                                                                               189
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196