Page 187 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 187

Repartição horizontal HX  até 63 A                    Repartição horizontal HX  até 63 A
                                                                                             3
                                      3
       repartição otimizada por pentes tetrapolares          pentes de alimentação


                                                                                               3
                                                              n Alimentação trifásica com pentes HX  tetrapolares “cabeça
                                                              de grupo” ref. 4 052 00/01/02
                                                              Exemplo de alimentação a partir de aparelho tetrapolar saída por
                                                              baixo com módulo de alimentação tetrapolar bornes automáticos
       4 052 02





                                                                                                          3
                                                                                                        1
                                                                                                    5
                                                                                                   3
                                                                                                 1
                          4 062 98              4 063 08                                                   250V
                                                                                                        DX 3 C10  16AX
                                                                                                   Ue 400V  6kA
                                                                                                   Ith25A
         Emb.   Ref.  Pentes HX  otimizados tetrapolares                          30mA  L3  N L2  DX 3  6  A2
                              3
                                                                                   N L1 L2 L3  L1  DX 3 C10  C20  6kA  2  4  A1
                     Pentes tetrapolares “cabeça de grupo”                          I   63A  6kA  A1  230V  A2
                     Permitem a alimentação de uma fila ou grupo
                     de aparelhos DX 3                                   DX 3  -ID
                                                                         63A
                     A alimentação do pente faz-se através
                     do módulo de alimentação ref. 4 062 98
                     Permitem misturar na mesma fila os aparelhos DX 3
                     uni+neutro, auxiliares, contactores até 25 A,
                     telerruptores...
                     Fornecidos com 1 módulo de proteção de dentes                        3
                     e 1 proteção de extremidade              n Características dos pentes HX
          5   4 052 00 Comp. 6 módulos                    N  L1                                   Intensidade admissível
          5    4 052 01 Comp. 12 módulos           N  L1  N  L2  N  L3  Ref.  Tipo de    Comp.  N.º máx. de   Secção segundo o tipo de alimentação
                                                                                    aparelhos
          5    4 052 02 Comp. 18 módulos                               pente         ligados  (mm 2 )  1 ponto   1 ponto    2 pontos
                                                                                                       central
                                                                                                 lateral
                     Pente tetrapolar                          Repartição otimizada HX 3
                     Permite a alimentação de uma fila de aparelhos DX 3  4 049 26 (1)  Universal    13 módulos  13
                     em trifásico+neutro com ligadores de chegada  4 049 37 (1)  fase ou    57 módulos  57  16  63  80  100
                     ref. 4 052 08                             4 049 33  neutro  57 módulos  37  16  63  80  100
                     Permitem misturar na mesma fila os aparelhos DX 3  4 052 00  6 módulos  6  16  63  -     -
                     uni+neutro, tripolares, tetrapolares, auxiliares,
                     contactores até 25 A, telerruptores...    4 052 01  Tetrapolar  12 módulos  12  16  63  -  -
                     Fornecido com 1 módulo de proteção de dentes  4 052 02  18 módulos  18  16   63    -     -
                     e 2 proteções de extremidade              Repartição otimizada HX 3
          5    4 052 10 Comp. 24 módulos                       4 052 10  Tetrapolar  24 módulos  24  16  -  63  -
                                                       N  L1  N  L2
                                                     N  L3     Repartição funcional HX 3
                     Proteção das extremidades   N  L1  N  L2
         20    4 052 16 Jogo de 2 proteções para pente         4 049 38  Bipolar  12 módulos  6  10  -  63    90
                     tetrapolar 4 052 10                       4 049 39      56 módulos  28  16   -     80   100
                     Proteção dos dentes não utilizados        4 049 40  Bipolar    12 módulos  6  10  -  63  90
         10    4 052 15 3 módulos para pente tetrapolar 4 052 10  4 049 41  equilibrado    56 módulos  28  16  -  80  100
                                                                      3 fases
                     Acessórios para repartição trifásica      4 049 42  Tripolar  12 módulos  4  10  -  63   90
                                                               4 049 43      57 módulos  19  16   -     80   100
                     Módulo de alimentação tetrapolar          4 049 44      12 módulos  3  10    -     63    90
                     bornes automáticos                        4 049 45  Tetrapolar  56 módulos  14  16  -  80  100
                     Permite a alimentação dos pentes
                     tetrapolares “cabeça de grupo”           (1) Os pentes 4 049 26 e 4 049 37 podem ser utilizados até 1000 V em corrente contínua.
                                                              Utilização de tampas de extremidade obrigatória.
                     ref. 4 052 00/01/02 a partir de aparelho
                     tetrapolar saída por baixo
                     Secção de ligação 6 a 16 mm 2
          1   4 062 98 1 módulo
          1   4 063 08 2 módulos com repicagem para alimentar
                     uma outra fila
                     Ligador de chegada para pente
                     Tetrapolar 4 052 10
         20   4 052 08 Secção de ligação 4 a 25 mm   -  IP 2X
                                           2













                                                                                                               185
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192