Page 193 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 193

XL  160                                               XL  160
          3
                                                                3
       portas e acessórios                                   equipamentos e acessórios















                                   0 202 73
                                            0 202 83
                                                              0 203 60                   0 203 91
                                                               Emb.    Ref.   Equipamentos para quadros com espaço
       0 202 55
                                                                            dedicado, salientes e de encastrar
                0 202 65                                                    Calha universal
                                                                                                            3
         Emb.       Ref.    Portas                              1    0 200 00  Calha 2 necessária para a fixação de DPX  160
                                                                            nos quadros isolantes modulares com espaço
                            Fornecidas com punho                            dedicado
                            Canhões intermutáveis a encomendar              Painéis
                            em separado                                     Para quadros isolantes com espaço dedicado
                            Salientes                           1    0 203 60  Altura 300 mm para DPX  160
                                                                                              3
                             Para quadro   Distância quadro/porta (mm)     1  0 203 91  Altura 100 mm liso
                Metal   Vidro   Altura (mm)   Metal   Vidro
          1   0 202 52  0 202 62      450   57   53                         Adaptadores para montagem em calha 3
          1   0 202 53  0 202 63      600   57   53                                3
          1   0 202 54  0 202 64      750   57   53             1    4 210 71  Para DPX  160 sem comando motorizado
          1   0 202 55  0 202 65      900   57   53                         lateral  3
          1   0 202 56  0 202 66    1 050   57   53             1    4 210 73  Para DPX  160 diferencial sem comando

                                                                            motorizado lateral
                            Planas (1)                          1    4 210 68  Para todos os DPX  160 com comando
                                                                                         3
                             Para quadro altura (mm)   Distância quadro/porta (mm)  motorizado lateral
                Metal   Vidro      Saliente      Encastrado   Metal   Vidro
                                                                                               3
          1   0 202 72  0 202 82      450      38       34      1    4 210 58  Para inversor de rede DPX  versão fixa
                                                                                               3
          1   0 202 73  0 202 83      600   695   38    34      1    4 210 59  Para inversor de rede DPX  versão extraível
          1   0 202 74  0 202 84      750   845   38    34                  Ressalto para aparelhos modulares
          1   0 202 75  0 202 85      900   995   38    34
          1   0 202 76  0 202 86    1 050   1 145   38   34                 Permite a coabitação na mesma fila de

                                                                                                  3
                            Canhões de chave para portas metal/vidro        aparelhos modulares e de DPX  montados
                                                                            em calha
                            Fornecidos com 1 jogo de 2 chaves     1   4 052 26  Para 20 módulos
          1       0 202 91   Tipo 405
          1       0 202 92   Tipo 455                                       Acessório para montagem do repartidor HX 3
          1       0 202 93   Tipo 1 242 E
          1       0 202 94   Tipo 2 433 A                       1    4 052 24  Permite a montagem do repartidor de fila 125 A
                                                                              3
                            Junta de estanquidade IP 43                     HX  plug 24 módulos ref. 4 052 40
          1       0 201 30   Fornecida pronta a utilizar (comp. 5,5 m)            Obturadores RAL 7035
                            Bolsa autocolante porta-esquemas                Para painéis metálicos ou isolantes
          1       0 365 82   Bolsa fechada em plástico rígido, IP 50   20   0 200 51  Banda lisa para cortar, 24 módulos
                            Pode colocar-se no exterior do quadro   10   0 016 65  18 módulos destacáveis por módulo ou 1/2 módulo
                            (RAL 7035)                                      Porta-etiquetas adesivos de encaixe
                            (1) Não podem ser utilizadas com Vistop comando frontal            Fornecido com placa de etiquetas para
                                                                            marcação sobre o painel
                                                                10   0 203 99  24 módulos




















                                                                                                               191
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198