Page 192 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 192

XL  160
          3
       quadros de distribuição salientes, metálicos e isolantes, completos - 24 módulos por fila
















       0 200 06            0 200 53         0 201 50

            Características técnicas, p. 192                    Emb.   Ref.   Quadros salientes isolantes classe II 0
       Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11  750 °C / 5 s             IP 43 - IK 07 com junta e porta
       De acordo com as normas IEC 61439-1 e IEC 61439-3                    IP 40 - IK 07 com porta
       Chassis extraível com calhas 2 montadas                              IP 30 - IK 04 sem porta
       Barra em latão para ligações de terra montada:                       Classe II 0
       36 furos 1,5 a 10 mm  e 2 furos 35 mm 2                              Flancos amovíveis individualmente e quadro
                      2
       Capacidade 24 módulos por fila                                       desmontável
       Fornecidos completos com calhas e painéis                            Fornecidos com braceletes para guiamento
       Portas a encomendar em separado (p. 191)                             dos cabos em circulação vertical
                                                                                             3
       RAL 7035                                                             Podem receber os DPX  160 e Vistop até 160 A
                                                                             N.º de   N.º de   Altura   Largura   Prof.
          Emb.  Ref.   Quadros salientes metálicos                           filas  módulos  (mm)  (mm)  (mm)   200
                                                                1    0 200 52      2    48    450    575   147  200
                     IP 43 - IK 08 com junta e porta
                     IP 40 - IK 08 com porta                                                                    200
                     IP 30 - IK 07 sem porta                    1    0 200 53      3   72   600   575   147     150
                     Flancos amovíveis individualmente
                     Placas superior e inferior amovíveis com parte                                             200
                     destacável para inserir placa passa-cabos a                                                200
                     encomendar separadamente (ver abaixo)      1    0 200 54      4   96   750   575   147
                     Podem receber braceletes para guiamento dos cabos                                          150
                     em circulação vertical ref. 0 200 93 e em circulação                                       150
                     horizontal ref. 0 200 94                                                                   200
                     Podem receber os DPX  160 e Vistop até 160 A
                                      3
                      N.º de   N.º de   Altura   Largura   Prof.                                                200
                       filas  módulos  (mm)  (mm)  (mm)   200     1   0 200 55      5   120   900    575   147  150
          1   0 200 02       2    48    450    575   147  200                                                   150
                                                                                                                150
                                                          200
          1   0 200 03      3   72   600   575   147                                                            200
                                                          150
                                                          200                                                   200
                                                                                                                150
                                                          200    1   0 200 56      6   144   1 050   575   147  150
          1   0 200 04      4   96   750   575   147      150                                                   150
                                                          150                                                   150
                                                          200                                                   200
                                                          200               Acessórios
          1   0 200 05      5   120   900    575   147    150
                                                          150    5   0 200 22  Kit de acoplamento para XL 3  160 isolantes
                                                          150     1   0 201 50  Jogo de 4 patas plásticas para fixação mural
                                                                1    0 200 71  Placa isolante suplementar com bucins planos Plexo
                                                          200
                                                                            2 x Ø 4 a 32 mm e 22 x Ø 4 a 20 mm
                                                          200               (1) Para DPX 3  160 prever painel 0 203 60 (p. 193)
                                                          150
          1   0 200 06       6   144   1 050    575   147  150
                                                          150
                                                          150
                                                          200
                     Placas passa-cabos
          1    0 200 20  Placa metálica suplementar para furar
          1    0 200 21  Placa metálica suplementar com bucins planos Plexo
                     2 x Ø 4 a 32 mm e 22 x Ø 4 a 20 mm
                     Suporte de fixação de cabos
          1   0 200 35  Permite a retenção dos cabos à entrada do quadro
                     metálico (utilizando braçadeiras Colson ou Colring)
                     Patas de fixação mural
          1   0 201 00  Jogo de 4 patas metálicas



           Repartição HX /VX  otimizada p. 182-183
                       3
                           3
       190
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197