Page 182 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 182

Suportes e barramentos

       características técnicas


                                                                  ≤ 400 A                           ≤ 800 A

         Suportes                                ref. 0 373 15          ref. 0 373 10          ref. 0 373 20 (XL 3 )
         de barramento
                                                                      1 barra plana rígida por pólo
        Posição das barras
         Barras de cobre              Secção             I (A)                  I (A)                 I (A)

         planas rígidas     Ref.       (mm)       IP ≤ 30    IP > 30     IP ≤ 30    IP > 30    IP ≤ 30    IP > 30
                          0 374 34     18 x 4      245        200         245        200        245        200
                          0 374 38     25 x 4       -          -          280        250
                          0 374 18     25 x 5      330        270         330        270        330        270
                          0 374 19     32 x 5      450        400         450        400        450        400
                          0 374 40     50 x 5       -          -           -          -         700        630
                          0 374 41     63 x 5       -          -           -          -         800        700

                                                      ≤ 1 000 A                         ≤ 1 600 A

          Suportes                              ref. 0 373 21          ref. 0 373 22 (XL 3  suporte fixo)

          de barramento                                                ref. 0 373 23 (XL 3  suporte volante)
                                               1 barra plana rígida por pólo    1 ou 2 barras planas rígidas por pólo
        Posição das barras


         Barras de cobre                                I (A)                   I (A)                 I (A)
         planas rígidas     Ref.      Secção     IP ≤ 30     IP > 30   1 barra/fase   2 barras/fase   1 barra/fase   2 barras/fase
                                       (mm)
                                                                      IP ≤ 30  IP > 30  IP ≤ 30  IP > 30  IP ≤ 30  IP > 30  IP ≤ 30  IP > 30
                          0 374 40    50 x 5       700        630      700   630   1 150   1  000  430  350  650  510
                          0 374 41    63 x 5       800        700      800   700   1 350   1  150  500  400  770  590
                          0 374 59    75 x 5       950        850      950   850   1 500   1  300  600  475  890  700
                          0 374 43    80 x 5      1 050       900     1 000   900   1 650   1 450   630   500   940   740
                          0 374 46    100 x 5                         1 250   1 050   1 900   1 600   750   580   1 120   900

                                                                            ≤ 4 000 A
          Suportes                               ref. 0 373 24 (XL 3  suporte fixo)
          de barramento
                                                 ref. 0 373 25 (XL 3  suporte volante)
          Posição das barras                       1 a 4 barras planas por pólo (esp. 5 mm) - 1 a 3 barras planas por pólo (esp. 10 mm)


        Barras de cobre
          planas rígidas
                                                    1 barra          2 barras         3 barras         4 barras


                                      Secção     I (A)    I (A)   I (A)   I (A)    I (A)    I (A)   I (A)    I (A)
                            Ref.       (mm)    IP ≤ 30  IP > 30  IP ≤ 30   IP > 30  IP ≤ 30  IP > 30  IP ≤ 30  IP > 30  IP ≤ 30   IP > 30   IP ≤ 30   IP > 30  IP ≤ 30   IP > 30  IP ≤ 30   IP > 30
                           0 374 40   50 x 5   700  630  500  420  1 180 1 020  750  630  1 600  1 380 1 000  900  2 020 1 720 1 120 1 000
                           0 374 41   63 x 5   800  700  600  500  1 380 1 180  750  630  1 900  1 600 1 100 1 000 2 350 1 950 1 350 1 200
                           0 374 59   75 x 5   950  850  700  600  1 600 1 400 1 000  850  2 200  1 900 1 250 1 100 2 700 2 300 1 600 1 400
                           0 374 43   80 x 5   1 000  900  750  630  1 700 1 480 1 050  900  2 350  2 000 1 300 1 150 2 850 2 400 1 650 1 450
                           0 374 46   100 x 5   1 250 1 050  850  700  2 050 1 800 1 200 1 050 2 900  2 450 1 600 1 400 3 500 2 900 1 900 1 650
                                      125 x 5   1 450 1 270 1 000  800  2 500 2 150 1 450 1 250 3 450  2 900 1 800 1 600 4 150 3 450 2 150 1 950
                                      80 x 10   1 460 1 270 1 150  950  2 500 2 150 1 700 1 500 3 450  2 900 2 500 2 000   -   -   -   -
                                      100 x 10   1 750 1 500 1 350 1 150 3 050 2 550 2 000 1 650 4 150  3 500 2 900 2 400   -   -   -   -
                                      120 x 10   2 000 1 750 1 650 1 450 3 600 2 920 2 500 2 000 4 800  4 000 3 500 3 000   -   -   -   -
                                                                            ≤ 6 300 A

                                                 Ref. 0 373 12/13 (XL  suporte fixo/suporte volante)
                                                              3
                                      200 x 10   3 300 3 000 2 750 2 400 5 200 4 800 3 600 3 250 7 000  6 400 5 400 4 800   -   -   -   -






       180
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187