Page 179 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 179

Suportes e barramentos

       características técnicas


        ■ Determinação das distâncias entre os suportes       "E" fixo: 125 mm
        EN 60947-1/IEC 60664-1: Ui: 1 000 V - Uimp: 12 kV - grau de poluição: 3  Ref. 0 373 12/24 (XL 3 )    Ref. 0 373 13/25
                                                              suporte fixo              (XL 3  suporte volante)
                      Barras espessura 5 a 10 mm                                 94
               Cota
          Ref.  (mm)  h75  h80  h100  h120  h125  h200            mín. 567 / máx. 630  12,5  25  567           94
                A  151  156  176  196  201  276                                25
        373 12/24
                B  187,5 192,5 215,5 232,5 237,5 237,5       A                B          A
        373 13/25  A  151  156  176  196  201  276
                                                                     567
        Distâncias máximas "D" (mm) com barras espessura 5 mm
                                                        Suportes 0 373 24
                                                        e 0 373 25

                           1 barra por pólo      2 barras por pólo      3 barras por pólo       4 barras por pólo
          Barras       50 x 5  63 x 5  75 x 5   100 x 5  125 x 5  50 x 5  63 x 5   75 x 5    100 x 5  125 x 5  50 x 5  63 x 5   75 x 5    100 x 5 125 x 5  50 x 5  63 x 5   75 x 5   100 x 5  125 x 5

                               80 x 5                80 x 5                 80 x 5                 80 x 5
          Icc crista    10  1 550   1 700   1 700   1 700   1 700   1 700  1 700   1 700   1 700   1 700   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
          (Ipk em kA)    15  1 050   1 200   1 350   1 550   1 700   1 550  1 700   1 700   1 700   1 700   1 700   -   -   -   -   -   -   -   -   -
                  20   800   900   1 000   1 150   1 350   1 200  1 350   1 500   1 700   1 700   1 550   1 700  1 700   1 700   1 700   1 700   1 700   1 700   1 700   1 700
                  25   650   750   800   950   1 100   950   1 100   1 200   1 400   1 550   1 250   1 450  1 600   1 700   1 700   1 550   1 700   1 700   1 700   1 700
                  30   550   600   700   800   900   800   900   1 000   1 150   1 300   1 050   1 200  1 350   1 550   1 700   1 300   1 500   1 700   1 700   1 700
                  35   450   550   600   650   800   700   800   900   1 000   1 150   900   1 050  1 150   1 300   1 500   1 150   1 250   1 450   1 650   1 700
                  40   400   450   550   600   700   600   700   800   900   1 000   800   900   1 050   1 150   1 300   1 000   1 100   1 300   1 450   1 650
                  45   350   400   450   550   600   550   600   700   800   900   700   800   900   1 050   1 200   900   1 000   1 150   1 300   1 450
                  50   350   350   450   500   550   500   550   650   700   800   650   750   850   950   1 050   800   900   1 050   1 150   1 350
                  60  300  300  350  400  450  400  450  550  600  700  550  600  700  800  900  650  750  850  1  000  1 100
                  70  250  250  300  350  400  350  400  450  500  650  450  550  600  700  750  600  650  750  850  950
                  80  -   250  250  300  350  300  350  400  450  550  400  450  550  600  700  500  600  650  750  850
                  90  -   -   250  250  300  300  300  350  400  500  350  400  500  550  600  450  500  600  650  750
                  100  -  -    -   250  300  250  300  300  350  500  350  400  450  500  550  400  450  550  600  700
                  110  -  -    -   250  250  250  250  300  350  450  300  350  400  450  500  350  450  500  550  600
                  120  -  -    -    -   250  -   250  250  300  450  300  300  350  400  450  350  400  450  550  550
                  130  -  -    -    -   250  -    -  250  300  400  250  300  350  350  450  300  350  400  500  550
                  140  -  -    -    -   -    -    -  250  250  400  250  250  300  350  400  300  350  400  450  500
                  150  -  -    -    -   -    -    -   -   250  350  250  250  300  350  350  300  300  350  400  450
                  160  -  -    -    -   -    -    -   -   250  350  -   250  250  300  350  250  300  350  400  350
                  170  -  -    -    -   -    -    -   -    -   350  -   250  250  300  350  250  300  300  350  300
                  180  -  -    -    -   -    -    -   -    -   300  -    -  250  300  300  250  250  300  350  300
                  190  -  -    -    -   -    -    -   -    -    -   -    -  250  250  300  250  250  300  300  250
                  200  -  -    -    -   -    -    -   -    -    -   -    -   -   250  300  -   250  250  300  250
                  210  -  -    -    -   -    -    -   -    -    -   -    -   -   250  250  -   250  250  250  200
                  220  -  -    -    -   -    -    -   -    -    -   -    -   -   250  250  -    -   250  250  200
        Distâncias máximas "D" (mm) com barras espessura 10 mm E fixo 125 mm
                                             Suportes 0 373 24
                                             e 0 373 25

                                                                                                  0 373 12
                          1 barra por pólo      2 barras por pólo     3 barras por pólo  Suportes  e 0 373 13
          Barras      80 x 10   100 x 10   120 x 10   80 x 10   100 x 10   120 x 10   80 x 10   100 x 10   120 x 10  200 x 10
          Icc crista   20   1 700   1 700   1 700   1 700   1 700   1 700   1 700   1 700   1 700  Barras  1 barra/  2 barras/ 3 barras/
          (Ipk em kÂ)    25   1 600   1 700   1 700   1 700   1 700   1 700   1 700   1 700   1 700  pólo  pólo  pólo
                  30   1 350   1 550   1 700   1 700   1 700   1 700   1 700   1 700   1 700   20  1 700  1 700  1 700
                  35   1 150   1 300   1 450   1 700   1 700   1 700   1 700   1 700   1 700  Icc crista  1 700  1 700  1 700
                                                                                        (Ipk em kÂ)  25
                  40   1 050   1 150   1 300   1 500   1 700   1 700   1 700   1 700   1 700
                  45   900    1 050   1 150   1 350   1 550   1 700   1 700   1 700   1 700    30  1 550  1 700  1 700
                  50   850    950    1 050   1 200   1 400   1 550   1 600   1 700   1 700     35  1 300  1 450  1 700
                  60   700    800    850    1 000   1 150   1 300   1 350   1 550   1 700      40  1 150  1 350  1 700
                  70   600    700    750     900    1 000   1 100   1 150   1 300   1 500      45  1 050  1 150  1 600
                  80   550    600    650     750    900    1 000   1 000   1 150   1 300       50  950  1 050  1 450
                  90   500    550    600     700    800     900    900    1 050  1  100        60  850  900  1 250
                  100  450    500    550     600    700     800    850    900     950          70  700  800  1 100
                  110  400    450    500     550    650     750    750    800     800          80  650  700   950
                  120  350    400    450     550    600     650    700    750     750          90  600  650   850
                  130  350    350    400     500    550     600    650    700     700          100  500  600  750
                  140  300    350    400     450    500     600    600    650     650          110  450  550  700
                  150  300    350    350     450    500     550    550    650     600          120  400  500  650
                  160  250    300    350     400    450     500    550    600     500          130  400  500  600
                  170  250    300    300     350    450     500    500    500     500          140  350  450  550
                  180  250    300    300     350    400     450    500    450     450          150  350  400  500
                  190  250    250    300     350    400     450    450    400     400          160  350  400  500
                  200  200    250    300     300    350     400    450    400     400
                  210  200    250    250     300    350     350    400    350     350          170  300  400  450
                  220  -      250    250     300    350     300    350    300     300          180  300  350  450
                  230  -      200    250     300    300     300    300    300     300          190  300  350  400
                  240  -       -     200     250    300     250    300    250     250          200  250  300  350
                  250  -       -     200     250    300     250    250    250     250          210  250  300  350
        Suportes volantes:                                                                     220  200  250  300
        • Barramentos horizontais (1)                                                          230  200  250  300
        Instalam-se obrigatoriamente em complemento:                                           240  -   200   250
        - de 2 suportes fixos, em armários largura 725 e 975
        - de um suporte fixo em cela de cabos largura 475
        • Barramentos verticais                         (1) Em caso de montagem com barras
        Instalam-se em complemento de 3 suportes fixos se necessário.  planas, utilizar apenas suportes fixos.
                                                                                                               177
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184