Page 177 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 177

Suportes isolantes universais                         Barras de cobre para barramentos

       para repartidores componíveis                         acessórios










                                                                 0 374 33







         0 373 98             0 373 96            0 374 37   0 373 11 em barra 0 374 19
            Características técnicas, p. 178                 Repartição standard

         Emb.   Ref.  Suportes isolantes - 1 barra por fase     Emb.   Ref.   Barras de cobre
                     ≤ 280 A                                                Planas rígidas
         10   0 373 98 Suporte unipolar para barras                          Secção   I admissível(A)   Furos  Comp.
                     12 x 2 ou 14 x 4 mm                                     (mm)  IP ≤ 30   IP > 30  Roscados  (mm)  4  18

         10   0 374 37 Suporte unipolar para barras             10     0 373 88   12 x 2   110   80   M5   990
                     15 x 4, 18 x 4 ou 25 x 4 mm                10     0 373 89   12 x 4   160   125   M5   990

          5   0 373 96 Jogo de 2 suportes tetrapolares          10     0 374 33   15 x 4   200   160   M6   990

                     para barras 12 x 2 ou 12 x 4 mm                                                     4  18
          1   0 374 32 Jogo de 2 suportes tetrapolares          10     0 374 34   18 x 4   245   200   M6   990  -396c.eps

                     para barras 15 x 4 ou 18 x 4 mm

          1   0 374 36 Jogo de 2 suportes tetrapolares          10     0 374 38   25 x 4   280   250   M6   990
                     para barras 25 x 4 mm

                                                 037439-52917n.eps    4     0 374 18   25 x 5   330   270   M6  1 750  5  25
                     Acessórios                                 4     0 374 19   32 x 5   450   400   M6  1 750  -396c.eps

                     Garra de fixação                           1     0 374 40   50 x 5   700   630   -   1 750

                     Para fixação à calha EN 60715 3                                                     5   25  25

                       e calha simétrica prof. 15 mm            1     0 374 41   63 x 5   800   700   -   1 750

         100  0 374 39 Largura 35 mm com 1 furo M4              1     0 374 59   75 x 5   950   850   -   1 750
                       e 1 furo M6 (entre-eixos 18 mm)          1        0 374 43   80 x 5   1 000   900   -   1 750

                     Etiqueta "tensão perigosa"      37299-26645n.eps  1      0 374 46   100 x 5  1 250  1 050   -   1 750  12,5


         10   0 372 99 Saco de 2 x 5 etiquetas autocolantes,
                       triangulares (5 de 56 mm e 5 de 80 mm)                 Flexíveis
                       De acordo com a norma NFX 08-003                     Permitem a ligação dos aparelhos aos barramentos
                       "símbolo 50016"                                      Fornecidas estendidas, comprimento 2 m
                                                                            Moldar antes de furar e ligar
                                                                             Secção   I admissível(A)
                                                                             (mm)  IP ≤ 30  IP > 30

                                                                1     0 374 10   13 x 3   200   160
                                                                1     0 374 67   20 x 5   400   250

                                                                1     0 374 11   24 x 4   400   250

                                                                1     0 374 12   32 x 5   630   400

                                                                1     0 374 57   50 x 5   850   630

                                                                1     0 374 58   50 x 10  1 250  1 000
                                                                            Acessórios
                                                                1    0 373 11  Perfil isolante para barras de cobre 18 x 4,
                                                                            25 x 4, 25 x 5 e 32 x 5 mm, comprimento 1 m
                                                                            Fornecido com molas de fixação
                                                                10    0 374 64  Parafuso M8 para barras em C
                                                                100    0 364 42  Porca de encaixe M6
                                                                10    0 374 03  Ligador 3 saídas 200 A (1 x 6 mm  e 2 x 16 mm )
                                                                                                    2
                                                                                                              2
                                                                            Monta-se nas barras de cobre planas rígidas
                                                                                                         037365-5109n.eps
                                                                5    0 374 05  Ligador 7 saídas 400 A (4 x 6 mm  e 3 x 16 mm )
                                                                                                              2
                                                                                                    2
                                                                            Monta-se nas barras de cobre planas rígidas  037360-5108n.eps
                                                                100    0 373 65  Ligador para barras 0 373 88/89
                                                                            2 x 10 mm  (fornecido com
                                                                                   2
                                                                            parafusos Ø 5 mm)
                                                                            Ligadores para barras 12 x 4 não furadas
                                                                100    0 373 60  1,5 a 4 mm 2
                                                                10    0 373 61  6 a 16 mm 2
                                                                10    0 373 62  10 a 35 mm  (fornecido c/ parafuso M6 CHC 5 mm)
                                                                                    2
                                                                                                               175
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182