Page 172 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 172

Plexo  3

       quadros estanques IP 65, caixas multiusos e acessórios


















                                                                                       0 019 55       0 019 66
        6 019 54          6 019 62                6 019 62 + 0 019 17
       Quadros estanques - IP 65 - IK 09
       Classe II 0
       Autoextinguíveis: resistência ao fio incandescente 650°C de acordo com a norma 60695-2-11
       De acordo com a norma EN 61439-3
       Porta e quadro totalmente reversíveis
       Chassis extraível e painéis amovíveis nos quadros de 2 ou mais filas
       Calhas reguláveis em duas profundidades para aparelhos modulares e de caixa moldada
       Espaço entre calhas 150 mm
       Podem ser equipados com platinas perfuradas e painéis cegos para montagem de produtos não modulares
       Punho equipável com fechadura de chave, tampa e painéis seláveis
       Material: poliestireno antichoque
       Corpo cinzento claro L750A, tampa cinzento escuro R746A
       Fornecidos com ligadores de terra (exceto 6 019 32). Para ligadores adicionais ver p. 184

         Emb.   Ref.  Quadros de 2 a 8 módulos                 Emb.    Ref.  Acessórios
                            N.º de filas      N.º de módulos                Fechadura com chave
          1   6 019 32 (1)    1                 2 (+1)          1    0 019 66 N.° 850
          1   6 019 54        1                   4
          1   6 019 56        1                   6                         Kit de acoplamento
          1   6 019 58        1                   8             1    0 019 67 Permite acoplar quadros ou quadros e caixas
                                                                            multiusos mantendo o IP 65 e permitindo a
                     Quadros de 12 módulos por fila                         circulação de condutores entre os dois volumes
                            N.º de filas      N.º de módulos                Kit de selagem
          1   6 019 61        1                  12             1    0 019 68 Jogo de 2 obturadores para selagem de tampa
          1   6 019 62        2                  24                         e 8 suportes para selagem de painéis
          1   6 019 63        3                  36                         Kit de fixação
                     Quadros de 18 módulos por fila             1    0 019 69 Jogo de 4 patas de fixação mural
                            N.º de filas      N.º de módulos                Obturadores
          1   6 019 65        1                  18             20   0 019 61 5 módulos pré-cortados, por módulo e 1/2 módulo
          1   6 019 66        2                  36                         Cinzento R746A
          1   6 019 67        3                  54                         Bucins planos de perfuração direta
          1   6 019 68        4                  72
                                                                1    0 019 55 Conjunto com 2 bucins ISO Ø 32 mm, 5 bucins ISO
                     Caixas multiusos                                       Ø 25 mm e 10 bucins ISO Ø 20 mm
                     Para acoplamento a quadros de 12 e 18 módulos          Painéis cegos
                     por fila com kit de acoplamento ref. 0 019 67  2  0 019 64 Para quadros 12 módulos/fila
                     Podem ser equipadas com: tomadas de encastrar   2  0 019 65 Para quadros 18 módulos/fila
                     tipo P17 16 A e 32 A com pontos de fixação             Placas de montagem perfuradas
                     standard, sistema Plexo IP 55 de encastrar, ACS
                     Osmoz e calha ómega no fundo da caixa para             Permite substituir uma calha ómega por uma placa
                     aparelhos modulares                                    perfurada para integrar aparelhos não modulares
                     Verticais                                  2 2  0 019 62 Para quadros de 12 módulos/fila, altura 150 mm
                                                                     4 018 53 Para quadros de 18 módulos/fila, altura 150 mm
                     Fornecidas com charneiras para ligação da tampa
                     ao corpo da caixa                                      Charneiras
          1   0 019 17 Para quadros de 2 filas                  2    0 019 70 Conjunto de 2 charneiras para ligar o corpo do
          1   0 019 18 Para quadros de 3 filas                              quadro à tampa
                     Horizontais                                            Suporte para aparelhagem programa Plexo
                     Montagem dos equipamentos com os espelhos    5  0 019 71 Kit de fixação de aparelhagem Plexo em quadros
                     0 577 12/13/15/17                                      a partir de 2 filas
          1   0 019 19 Caixa para quadros de 12 módulos/fila
          1   0 019 20 Caixa para quadros de 18 módulos/fila
          5   0 577 12 Espelho para 1 tomada 16/32A
          5   0 577 13 Espelho para 2 tomadas 16A
          5   0 577 15 Espelho cego
          5   0 577 17 Espelho para 1 tomada 63A
                     (1) 2 bucins fornecidos Ø 20 mm





            Ligadores IP 2X p. 184


       170
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177