Page 173 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 173

Plexo  3                                                QUADROS ESTANQUES IP 65

       quadros estanques IP 65, caixas multiusos e acessórios  PLEXO    3


        ■ Dimensões                                           ESTANQUIDADE
        Quadros de 2, 4, 6 e 8 módulos
                     B
            A        E      Ref.         Dimensões (mm)       E ROBUSTEZ
                                  A     B    C    D     E
                           6 019 32  109  93  174  94   -
                C  D       6 019 54  115.6  128  200  120  -
                           6 019 56  115.6  164  200  120  70  REFORÇADAS
                           6 019 58  115.6  200  200  120  106
        48,5
            78
        Quadros de 12 e 18 módulos por fila
                         B
            A            E

                 C  D


        48,5
             89

                   Dimensões (mm)
         Ref.
               A   B   C   D   E
        6 019 61  141  340  282  180  180
        6 019 62  161  340  432  330  180
        6 019 63  161  340  622  480  180                      IP 65: ESTANQUIDADE
        6 019 65  141  448  282  180  288
        6 019 66  161  448  432  330  290
        6 019 67  161  448  622  480  290                      e tratamento UV garantido para instalações
        6 019 68  161  448  822  680  290                      em sítios húmidos e/ou expostos

        ■ Caixas multiusos verticais/horizontais
                   A
                                      A

         B

                                   B
           Ref.     Cotas (mm)              Ref.  Cotas (mm) N.º de
                                                       postos
                                                 A
                                                     B
                   A      B
          0 019 19  340   220             0 019 17 137  432  3
          0 019 20  448   220             0 019 18 137  622  4
        ■ Entre-eixos de fixação das tomadas (em mm)
              70
                                                               PUNHO EMBUTIDO
         70         60  76,5                                   na porta para proteção de choques

              60
             76,5


        ■ Número de entradas pré-cortadas em cada face
                     Superior/inferior   Direita/esquerda
           Ref.
                                            Ø
                                     Ø
                                                   Ø
                Ø Ø 20 mm Ø 25 mm Ø 32 mm Ø 20 mm Ø 25 mm Ø 32 mm
                       Ø
                              Ø
         6 019 32  2      -      -      -      -     -
         6 019 54  2      1      -      2      -     -
         6 019 56  4      1      -      2      -     -
         6 019 58  6      1      -      2      -     -
         6 019 61  7      2      2      -      -     2
         6 019 62  13     2      2      -      -     3
         6 019 63  13     2      2      -      -     4
         6 019 65  12     2      3      -      -     2
         6 019 66  13     4      3      -      -     3         DOIS PONTOS DE
         6 019 67  13     4      3      -      -     4
         6 019 68  13     4      3      -      -     5          fecho para garantir a estanquidade
                                                                                                               171
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178