Page 169 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 169

Practibox S

       quadros salientes de 4 a 72 módulos e acessórios


                                                              ■  Características técnicas

                                                              Composição dos quadros de 4 a 72 módulos

                                                                                 D









         1 352 11         1 352 13         1 352 04







             4 018 56        0 016 60        1 348 06

       De acordo com a norma IEC 61439-3                       A                 B         C
       IP 40 - IK 07 com porta
       Classe II                                              A. Caixa saliente
       Fornecido com ligadores de neutro e terra              B.  Calha  4
                                                              C. Placa frontal amovível com porta branca ou transparente
         Emb.       Ref.    Quadros salientes                 D.  Ligadores
                                   N.º de   N.º total
                Porta   Porta   N.º de   módulos   de   Altura   Largura   Prof.
               branca  transparente  filas   por fila   módulos  (mm)  (mm)  (mm)  ■ Dimensões
          1   1 342 04 1 342 14  1  4     4   216  184   100
          1   1 342 08 1 342 18  1  8     8   226  256   100
          1    1 352 01 1 352 11  1  12  12   236  328   107
          1   1 352 02 1 352 12  2  12   24   386  328   108
          1   1 352 03 1 352 13  3  12   36   536  328   108
          1   1 352 04 1 352 14  4  12   48   766  328   108
          1    1 372 06 1 372 16  1  18  18   236  436   107
          1    1 372 07 1 372 17  2  18  36   386  436   108                          150  D  B
          1    1 372 08 1 372 18  3  18  54   616  436   108
          1    1 372 09 1 372 19  4  18  72   766  436   108
                            Acessórios
          1       1 341 00  Fechadura
                            Para todas as medidas de quadros
          1       4 018 56  Jogo de 4 patas de fixação murais para
                            os quadros salientes Practibox S e XL 125   C                               E
                                                        3
                            Obturadores                                 A
                            Pré-cortado por ½ módulo
         20       0 016 60  5 módulos
         10       0 016 62  13 módulos                               Ref.                  Dimensões (mm)
         10       0 016 64  18 módulos
                                                                                  A     B      C      D      E
                            Ligadores de latão complementares      1 342 04/14   184    216    72    120    100
                            Ligadores de latão para adicionar ao   1 342 08/18   256    226    150   120    100
                            suporte fornecido                      1 352 01/11   328    236    210   140    107
                            Conforme a norma IEC 60998-2-1/2-2
                            4 furos                                1 352 02/12   328    386    210   290    108
         10       1 348 06  1 x (2 x 16² + 2 x 10²)                1 352 03/13   328    536    210   440    108
                            10 furos                               1 352 04/14   328    766    210   600    108
         10       1 348 07  1 x (5 x 16² + 5 x 10²)                1 372 06/16   436    236    320   140    107
                                                                   1 372 07/17   436    386    320   290    108
                            Ligadores nus de parafusos             1 372 08/18   436    616    320   470    108
                            Ligadores em latão nus fornecidos com   1 372 09/19  436    766    320   620    108
                            parafuso de fixação
                            Conforme a norma IEC 60998-2-1/2-2
                            5 furos
         10       1 340 00  2 x 16² + 3 x10² ICC: 6kA
                            9 furos
         10       1 340 01  4 x 16² + 5 x 10²) ICC: 6kA





                                                                                                               167
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174