Page 167 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 167

Nedbox

       quadros modulares de encastrar - 12 a 48 módulos


                                                              ■ Composição

                                                                  B                 E                  J















                                                                                F


       0 015 22                    0 015 32
       IP 40 - IK 07 com porta
       Classe II 0
       Autoextinguíveis: resistência ao fio incandescente 750 ºC de acordo
       com a norma EN 60695-2-11
       De acordo com a norma IEC 61439-3
         Emb.   Ref.  Quadros de encastrar
                     Para alvenaria ou paredes ocas (acessórios   A   B   C  D       G     H              I
                     incluídos)
                     12 módulos por fila (+ 2 para corte)     A:  Caixa de encastrar    F: Chassis extraível
                     Equipados com porta reversível com punho   B:  Placa passa-cabos   G: Placa frontal amovível
                     podendo receber uma fechadura com chave    C: Garras de fixação    H: Obturadores
                     ref. 0 014 91                              a paredes ocas          I:   Porta de metal
                     Chassis extraível                        D: Patas de fecho e patas    extra fina 6 mm
                     Acopláveis na horizontal e/ou vertical     de acoplamento          J:  Porta isolante1 2/19 mm
                     Fornecidos com ligadores de terra automáticos IP2X   E: Ligadores automáticos T IP 2X
                     para condutores de proteção, patas de fixação para
                     paredes ocas e obturadores pré-cortados por   ■ Dimensões
                     módulo e 1/2 módulo
                     Distância entre calhas 125 mm
                     Com porta isolante opaca branca RAL 9010      Porta de metal    6   19      12    Porta isolante
                                                                                       6          12
                       N. o  de filas  N. o  de módulos  Dimensões                        19
                                           de encastramento (mm)                       330  (1)
                                             Alt. x Larg. x Prof.
                                                                                        330  (1)
          1    0 015 11  1       12 + 2     305 x 330 x 86
          1    0 015 12  2       24 + 4     430 x 330 x 86
          1    0 015 13  3       36 + 6     555 x 330 x 86
          1    0 015 14  4       48 + 8     680 x 330 x 86
                     Com porta isolante transparente                   72
                                                                        72   A  (1)                   B  (2)
          1    0 015 21  1       12 + 2     305 x 330 x 86             47,5                        125
          1    0 015 22  2       24 + 4     430 x 330 x 86                     A  (1)               125   B  (2)
          1    0 015 23  3       36 + 6     555 x 330 x 86              47,5
          1    0 015 24  4       48 + 8     680 x 330 x 86
                     Com  porta  de metal branca RAL 9010
                     Aro e porta lacada epoxy
          1    0 015 31  1       12 + 2     305 x 330 x 86        86,5                 350  (2)
          1    0 015 32  2       24 + 4     430 x 330 x 86          86,5                350  (2)
          1    0 015 33  3       36 + 6     555 x 330 x 86          1 x 12  2 x 12  3 x 12  4 x 12
          1    0 015 34  4       48 + 8     680 x 330 x 86      A    305   430   555   680
                                                                B    335   460   585   710
                     Acessórios
                                                              1. Dimensões de encastramento. 2. Dimensões totais de acabamento
          1    0 014 90 Conjunto de fixação para paredes ocas
                     4 garras + braçadeiras                   ■ Ligadores de terra (n.º de ligações) e obturadores
          1    0 014 91 Fechadura com chave n.º 850
                                                                            Ligadores de terra
                                                                 Número   Ligadores de   Ligadores   Número de obturadores
                                                                 de filas  estribo  automáticos
                                                                         6 - 25 mm 2  1,5 - 4 mm 2  5 módulos  13 módulos
                                                                   1        5        9         1        -
                                                                   2        5        18        1        -
                                                                   3        5        27        -        1
                                                                   4        5        36        -        1
                                                              * Conforme imagem anexa
                                                                                                               165
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172