Page 164 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 164

Quadros modulares



                               Quadros de encastrar                                      Quadros salientes                                                                      Quadros salientes

                     Practibox S p.164          Nedbox p. 165       XL  160 p. 189   Tapa-bornes p.166  Practibox S p.167                        XL  125 p. 168                     XL  160 p. 190                     Plexo p. 170
                                                                      3
                                                                                                                                                                                                                            3
                                                                                                                                                                                      3
                                                                                                                                                   3
                                                                                        A.
          N.º de módulos  12/18 mód./fila         12 mód./fila       24 mód./fila       B.                12/18 mód./fila             N.º de módulos  18 mód./fila                IK 04/07 - 24 mód./fila






                        IP 40 - IK 07
                                                                                                                                                                                                                        Classe II 0
                        Classe II 0               IP 40 - IK 07    IP 30/40 - IK 04/08   IP 30 - IK 05     IP/40 - IK 07                        IP 30/40 - IK 08/09        Classe II 0 IP 30/40/43 - IK 07/08 Classe I   IP 65 - IK 09
                                                                                                           Classe II 0
                                                                                                                                                  Classe II 0
                                                                                         Classe II 0
                                                  Classe II 0
                                                                      Classe I
                                                                                                                                                                            Isolante              Metálico
             Para alvernaria  Para paredes ocas  A.- Com porta branca  A.- Sem porta                   A.- Com porta branca               A.- Sem porta              A.- Sem porta        A.- Sem porta
             A.- Com porta branca  A.- Com porta branca  B.- Com porta transparente  B.- Com porta de metal (1)  B.- Com porta transparente  B.- Com porta branca    B.- Com porta de metal (1)  B.- Com porta de metal (1)  Com porta transparente
             B.- Com porta transparente  B.- Com porta transparente  C.- Com porta de metal branca  C.- Com porta de vidro (1)            C.- Com porta transparente
                                                                                                                                                                     C.- Com porta de vidro  C.- Com porta de vidro (1)
         1                                                                           A.- 0 013 01                                    1
                                                                                     A.- 0 013 02
         2                                                                                                                           2                                                                                   6 019 32
                                                                                     B.- 0 013 56
             A.- 1 341 44     A.- 1 341 64                                           A.- 0 013 04       A.- 1 342 04
         4                                                                                                                           4                                                                                   6 019 54
             B.- 1 341 54     B.- 1 341 74                                           B.- 0 013 57       B.- 1 342 14
                                                                                     A.- 0 013 06
         6                                                                                                                           6                                                                                   6 019 56
                                                                                     B.- 0 013 58
             A.- 1 341 48     A.- 1 341 68                                                              A.- 1 342 08
         8                                                                                                                           8                                                                                   6 019 58
             B.- 1 341 58     B.- 1 341 78                                                              B.- 1 342 18
                                                  A.- 0 015 11
             A.- 1 351 41     A.- 1 351 61                                                              A.- 1 342 01
        12                                        B.- 0 015 21                                                                       12                                                                                  6 018 61
             B.- 1 351 51     B.- 1 351 71                                                              B.- 1 342 11
                                                  C.- 0 015 31
                                                                                                                                          A.- 4 016 66
             A.- 1 371 46     A.- 1 371 66                                                              A.- 1 352 03
        18                                                                                                                           18   B.- 4 016 66 + 4018 61                                                         6 019 65
             B.- 1 371 56     B.- 1 351 76                                                              B.- 1 352 13
                                                                                                                                          C.- 4 016 66 + 4018 71
                                                  A.- 0 015 12
             A.- 1 371 42     A.- 1 371 62                                                              A.- 1 372 07
        24                                        B.- 0 015 22                                                                       24                                                                                  6 019 62
             B.- 1 371 52     B.- 1 371 72                                                              B.- 1 372 17
                                                  C.- 0 015 32
                                                  A.- 0 015 13                                                                            A.- 4 016 67                                                                   6 019 63
             A.- 1 351 43     A.- 1 371 63                                                              A.- 1 372 07
        36                                        B.- 0 015 23                                                                       36   B.- 4 016 67 + 4018 62
             B.- 1 371 53     B.- 1 371 73                                                              B.- 1 372 17
                                                  C.- 0 015 33                                                                            C.- 4 016 67 + 4018 72                                                         6 019 66
                                                  A.- 0 015 14                                                                                                       A.- 0 200 52         A.- 0 200 02
             A.- 1 351 44     A.- 1 351 64                                                              A.- 1 352 04
        48                                        B.- 0 015 24                                                                       48                              B.- 0 200 52 + 0 202 72  B.- 0 200 02 + 0 202 72
             B.- 1 371 54     B.- 1 371 74                                                              B.- 1 352 14
                                                  C.- 0 015 34                                                                                                       C.- 0 200 52 + 0 202 82  C.- 0 200 02 + 0 202 82
                                                                                                                                          A.- 4 016 68
             A.- 1 351 48     A.- 1 351 68                                                              A.- 1 372 08
        54                                                                                                                           54   B.- 4 016 68 + 4018 63                                                         6 019 67
             B.- 1 371 58     B.- 1 371 78                                                              B.- 1 372 18
                                                                                                                                          C.- 4 016 68 + 4018 73
                                                                 A.- 0 200 13                                                             A.- 4 016 69               A.- 0 200 53         A.- 0 200 03
             A.- 1 351 49     A.- 1 351 69                                                              A.- 1 372 09
        72                                                       B.- 0 200 13 + 0 202 73                                             72   B.- 4 016 69 + 4018 64     B.- 0 200 53 + 0 202 73  B.- 0 200 03 + 0 202 73    6 019 68
             B.- 1 371 59     B.- 1 371 79                                                              B.- 1 372 19
                                                                 C.- 0 200 13 + 0 202 83                                                  C.- 4 016 69 + 4018 74     C.- 0 200 53 + 0 202 83  C.- 0 200 03 + 0 202 83
                                                                 A.- 0 200 14                                                                                        A.- 0 200 54         A.- 0 200 04
        96                                                       B.- 0 200 14 + 0 202 74                                             96                              B.- 0 200 54 + 0 202 74  B.- 0 200 04 + 0 202 74
                                                                 C.- 0 200 14 + 0 202 84                                                                             C.- 0 200 54 + 0 202 84  C.- 0 200 04 + 0 202 84
                                                                 A.- 0 200 15                                                                                        A.- 0 200 55         A.- 0 200 05
        120                                                      B.- 0 200 15 + 0 202 75                                            120                              B.- 0 200 55 + 0 202 75  B.- 0 200 05 + 0 202 75
                                                                 C.- 0 200 15 + 0 202 85                                                                             C.- 0 200 55 + 0 202 85  C.- 0 200 05 + 0 202 85
                                                                 A.- 0 200 16                                                                                        A.- 0 200 56         A.- 0 200 06
        144                                                      B.- 0 200 16 + 0 202 76                                            144                              B.- 0 200 56 + 0 202 76  B.- 0 200 06 + 0 202 76
                                                                 C.- 0 200 16 + 0 202 86                                                                             C.- 0 200 56 + 0 202 86  C.- 0 200 06 + 0 202 86
                      1 fila                           2 filas                           3 filas                                           4 filas                             5 filas                            6 filas

       162                              (1) Porta a encomendar separadamente.                                                                                                                                                         163
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169