Page 165 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 165

Quadros modulares



 Quadros de encastrar       Quadros salientes              Quadros salientes

 Practibox S p.164  Nedbox p. 165  XL  160 p. 189  Tapa-bornes p.166  Practibox S p.167  XL  125 p. 168  XL  160 p. 190  Plexo p. 170
                            3
 3
                                                               3
                                                                                                     3
 A.
 N.º de módulos  12/18 mód./fila  12 mód./fila  24 mód./fila  B.  12/18 mód./fila  N.º de módulos  18 mód./fila  IK 04/07 - 24 mód./fila





                                                           IP 30/40/43 - IK 07/08
 IP 40 - IK 07
 Classe II 0
 Classe II 0
                           Classe II 0
 Classe II 0
                                                                                                 Classe II 0
 Classe II 0  IP 40 - IK 07  IP 30/40 - IK 04/08  IP 30 - IK 05  IP/40 - IK 07  IP 30/40 - IK 08/09  Classe II 0  Classe I   IP 65 - IK 09
 Classe I
                                                     Isolante              Metálico
 Para alvernaria  Para paredes ocas  A.- Com porta branca  A.- Sem porta  A.- Com porta branca  A.- Sem porta  A.- Sem porta  A.- Sem porta
 A.- Com porta branca  A.- Com porta branca  B.- Com porta transparente  B.- Com porta de metal (1)  B.- Com porta transparente  B.- Com porta branca  B.- Com porta de metal (1)  B.- Com porta de metal (1)  Com porta transparente
 B.- Com porta transparente  B.- Com porta transparente  C.- Com porta de metal branca  C.- Com porta de vidro (1)  C.- Com porta transparente
                                              C.- Com porta de vidro  C.- Com porta de vidro (1)
 1  A.- 0 013 01  1
 A.- 0 013 02
 2            2                                                                                   6 019 32
 B.- 0 013 56
 A.- 1 341 44  A.- 1 341 64  A.- 0 013 04  A.- 1 342 04
 4            4                                                                                   6 019 54
 B.- 1 341 54  B.- 1 341 74  B.- 0 013 57  B.- 1 342 14
 A.- 0 013 06
 6            6                                                                                   6 019 56
 B.- 0 013 58
 A.- 1 341 48  A.- 1 341 68  A.- 1 342 08
 8            8                                                                                   6 019 58
 B.- 1 341 58  B.- 1 341 78  B.- 1 342 18
 A.- 0 015 11
 A.- 1 351 41  A.- 1 351 61  A.- 1 342 01
 12  B.- 0 015 21  12                                                                             6 018 61
 B.- 1 351 51  B.- 1 351 71  B.- 1 342 11
 C.- 0 015 31
                   A.- 4 016 66
 A.- 1 371 46  A.- 1 371 66  A.- 1 352 03
 18           18   B.- 4 016 66 + 4018 61                                                         6 019 65
 B.- 1 371 56  B.- 1 351 76  B.- 1 352 13
                   C.- 4 016 66 + 4018 71
 A.- 0 015 12
 A.- 1 371 42  A.- 1 371 62  A.- 1 372 07
 24  B.- 0 015 22  24                                                                             6 019 62
 B.- 1 371 52  B.- 1 371 72  B.- 1 372 17
 C.- 0 015 32
 A.- 0 015 13      A.- 4 016 67                                                                   6 019 63
 A.- 1 351 43  A.- 1 371 63  A.- 1 372 07
 36  B.- 0 015 23  36  B.- 4 016 67 + 4018 62
 B.- 1 371 53  B.- 1 371 73  B.- 1 372 17
 C.- 0 015 33      C.- 4 016 67 + 4018 72                                                         6 019 66
 A.- 0 015 14                                 A.- 0 200 52         A.- 0 200 02
 A.- 1 351 44  A.- 1 351 64  A.- 1 352 04
 48  B.- 0 015 24  48                         B.- 0 200 52 + 0 202 72  B.- 0 200 02 + 0 202 72
 B.- 1 371 54  B.- 1 371 74  B.- 1 352 14
 C.- 0 015 34                                 C.- 0 200 52 + 0 202 82  C.- 0 200 02 + 0 202 82
                   A.- 4 016 68
 A.- 1 351 48  A.- 1 351 68  A.- 1 372 08
 54           54   B.- 4 016 68 + 4018 63                                                         6 019 67
 B.- 1 371 58  B.- 1 371 78  B.- 1 372 18
                   C.- 4 016 68 + 4018 73
 A.- 0 200 13      A.- 4 016 69               A.- 0 200 53         A.- 0 200 03
 A.- 1 351 49  A.- 1 351 69  A.- 1 372 09
 72  B.- 0 200 13 + 0 202 73  72  B.- 4 016 69 + 4018 64  B.- 0 200 53 + 0 202 73  B.- 0 200 03 + 0 202 73  6 019 68
 B.- 1 371 59  B.- 1 371 79  B.- 1 372 19
 C.- 0 200 13 + 0 202 83  C.- 4 016 69 + 4018 74  C.- 0 200 53 + 0 202 83  C.- 0 200 03 + 0 202 83
 A.- 0 200 14                                 A.- 0 200 54         A.- 0 200 04
 96  B.- 0 200 14 + 0 202 74  96              B.- 0 200 54 + 0 202 74  B.- 0 200 04 + 0 202 74
 C.- 0 200 14 + 0 202 84                      C.- 0 200 54 + 0 202 84  C.- 0 200 04 + 0 202 84
 A.- 0 200 15                                 A.- 0 200 55         A.- 0 200 05
 120  B.- 0 200 15 + 0 202 75  120            B.- 0 200 55 + 0 202 75  B.- 0 200 05 + 0 202 75
 C.- 0 200 15 + 0 202 85                      C.- 0 200 55 + 0 202 85  C.- 0 200 05 + 0 202 85
 A.- 0 200 16                                 A.- 0 200 56         A.- 0 200 06
 144  B.- 0 200 16 + 0 202 76  144            B.- 0 200 56 + 0 202 76  B.- 0 200 06 + 0 202 76
 C.- 0 200 16 + 0 202 86                      C.- 0 200 56 + 0 202 86  C.- 0 200 06 + 0 202 86
 1 fila  2 filas  3 filas  4 filas                      5 filas                            6 filas

 162  (1) Porta a encomendar separadamente.                                                                    163
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170