Page 132 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 132

Disjuntores DX  10000 - 16 kA curva B                 Disjuntores DX  10000 - 16 kA curva D
                                                                                3
                         3


















                          Punho amarelo = 16 kA                                   Punho amarelo = 16 kA
        4 090 88                                                4 095 08
            Características técnicas, p. 137                       Características técnicas, p. 137

       De acordo com a norma IEC/EN 60898-1                  De acordo com a norma IEC/EN 60898-1
       Poder de corte:                                       Poder de corte:
        10000 - IEC/EN 60898-1 400 VA                         10000 - IEC/EN 60898-1 400 VA
       16 kA - IEC/EN 60947-2 400 VA                         16 kA - IEC/EN 60947-2 400 VA
       Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX 3  Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX 3
       Entrada por cima, saída por baixo                     Entrada por cima, saída por baixo
                                                             Não aceitam pentes
         Emb.   Ref.  Bipolares 230/400 VA
                                                               Emb.    Ref.  Bipolares 230/400 VA
                     Poder de corte em 230 VA: 32 kA
                     segundo IEC/EN 60947-2                                 Poder de corte em 230 VA: 32 kA
               Curva B  Intensidade nominal In (A)                  N.º de módulos  segundo IEC/EN 60947-2
          1   4 089 57        10                  2                   Curva D  Intensidade nominal In (A)                  N.º de módulos
          1   4 089 59        16                  2             1    4 094 58       80                  3
          1   4 089 60        20                  2             1    4 094 59       100                 3
          1    4 089 61       25                  2             1    4 094 60       125                 3
          1   4 089 62        32                  2
          1   4 089 63        40                  2                         Tripolares 400 VA
          1   4 089 64        50                  2
          1   4 089 65        63                  2                   Curva D  Intensidade nominal In (A)                  N.º de módulos
                                                                1    4 095 06       80                  4,5
                     Tripolares 400 VA                          1    4 095 07       100                 4,5
                                                                1    4 095 08       125                 4,5
               Curva B  Intensidade nominal In (A)                  N.º de módulos
          1   4 090 06        10                  3                         Tetrapolares 400 VA
          1   4 090 08        16                  3
          1   4 090 09        20                  3                   Curva D  Intensidade nominal In (A)                  N.º de módulos
          1    4 090 10       25                  3             1    4 095 40       80                  6
          1    4 090 11       32                  3             1    4 095 41       100                 6
          1    4 090 12       40                  3             1    4 095 42       125                 6
          1    4 090 13       50                  3
          1    4 090 14       63                  3
                     Tetrapolares 400 VA
               Curva B  Intensidade nominal In (A)                  N.º de módulos
          1   4 090 80        10                  4
          1   4 090 82        16                  4
          1   4 090 83        20                  4
          1   4 090 84        25                  4
          1   4 090 85        32                  4
          1   4 090 86        40                  4
          1   4 090 87        50                  4
          1   4 090 88        63                  4
















             Descubra toda a oferta DX
                                   3
             em www.legrand.pt




       130
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137