Page 136 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 136

Comandos motorizados e módulos                        Blocos diferenciais adaptáveis DX
                                                                                                        3
       de rearme automático DX                               para disjuntores 1 módulo/pólo
                                       3












                                                              4 105 55
       4 062 91  4 062 92  4 062 95  4 062 88
         Emb.   Ref.  Comandos motorizados                         Características técnicas, p. 137
                     Montam-se à esquerda de disjuntores, disjuntores  De acordo com a norma IEC/EN 61009-1
                     diferenciais (até 63 A e até 10 kA) e interruptores   - Tipo AC ?: detetam os defeitos em componente alternada
                     diferenciais de 1 mód./pólo             - Tipo A M: detetam os defeitos em componente alternada e contínua
                     Permitem a abertura e fecho à distância do aparelho   - Tipo F M    : detetam os defeitos em componente alternada
                     associado                               e contínua (tipo A). Imunidade reforçada aos disparos intempestivos
                     Podem receber um auxiliar de comando + um  Entrada por cima, saída por baixo
                     auxiliar de sinalização ou um auxiliar de sinalização  Montam-se à direita dos disjuntores
                     Standard
                         Tensão de comando    N.º de módulos   Emb.    Ref.  Bipolares 230/400 VA
          1   4 062 90    24-48 VA/ =             1                               ?
          1   4 062 91      230 VA                1                         Tipo AC      Intensidade nominal In (A)  N.º de módulos
                                                                            Sensibilidade (mA)
                     Com rearme automático integrado             1   4 104 01    30            40            2
                     Permite rearmar automaticamente o produto   1   4 104 02    30            63            2
                     associado garantindo maior continuidade de serviço  1  4 104 13  300      40            2
          1   4 062 93    24-48 VA/ =             2             1    4 104 14   300            63            2
                                                                             300 seletivo
                                                                     4 104 24
          1   4 062 95      230 VA                2             1 1  4 104 26  1 000 seletivo  63            2
                                                                                               63
                                                                                                             2
                     Função ON/OFF 1,5 mód/pólo para 2P, 3P e 4P            Tipo A M
                     Montam-se também com os DX³-IS 1,5 mód/pólo   1  4 104 28   30            40            2
                     ref. 4 065 46/47                           1    4 104 29    30            63            2
          1   4 062 92      230 VA                2             1    4 104 31    300           40            2
                                                                1    4 104 32    300           63            2
                     Módulos de rearme automático STOP & GO
                                                                            Tipo F M
                     Montam-se à esquerda de interruptores diferenciais,   1  4 104 34  30     40            2
                     2P, disjuntores, disjuntores diferenciais (1P+N ou 2P)   1  4 104 35  30  63            2
                     ≤ 63 A em 2 módulos                        1    4 104 46   300            40            2
                     Rearmam automaticamente o aparelho associado   1  4 104 57  300 seletivo  63            2
                     em caso de disparo intempestivo após um defeito   1
                     fugitivo (ex.: descarga atmosférica)            4 104 62  1 000 seletivo  63            2
                     Verificam o estado da instalação antes do rearme       Tripolares 400 VA
                     Assinalam qualquer defeito permanente (defeito
                     diferencial ou curto-circuito)                         Tipo AC  ?
                     Aceitam um ou dois auxiliares de sinalização           Sensibilidade (mA)  Intensidade nominal In (A)  N.º de módulos
                     Standard                                   1    4 104 71    30            40            3
                         Tensão de comando    N.º de módulos    1    4 104 72    30            63            3
          1   4 062 88      230 VA                2             1    4 104 74   300            40            3
                                                                                300
                                                                     4 104 75
                     Com auto-teste                             1 1  4 104 77  300 seletivo    63            3
                                                                                               63
                                                                                                             3
                     Com teste periódico do dispositivo diferencial         Tipo A M
                     associado (≤ 30 mA)                        1    4 104 80    30            63            3
          1   4 062 89      230 VA                2             1    4 104 83   300            63            3
                                                                            Tipo F M
                                                                1    4 104 86    30            63            3
                                                                1    4 104 89   300            63            3
                                                                1    4 104 93  300 seletivo    63            3
                                                                            Tetrapolares 400 VA
                                                                            Tipo AC  ?
                                                                       Vis  Sensibilidade (mA)  Intensidade nominal In (A)  N.º de módulos
                                                                1    4 104 99    30            40            3
                                                                1    4 105 00    30            63            3
                                                                1    4 105 11   300            40            3
                                                                1    4 105 12   300            63            3
                                                                1    4 105 20  300 seletivo    40            3
                                                                1    4 105 21  300 seletivo    63            3
                                                                1    4 105 23  1 000 seletivo  63            3
                                                                            Tipo A M
                                                                1    4 105 25    30            40            3
                                                                1    4 105 26    30            63            3
                                                                1    4 105 28   300            40            3
                                                                1    4 105 29   300            63            3
                                                                1    4 105 31  300 seletivo    63            3
                                                                            Tipo F M
                                                                1    4 105 33    30            40            3
                                                                1    4 105 34    30            63            3
                                                                1    4 105 45   300            40            3
                                                                1    4 105 46   300            63            3
                                                                1    4 105 55  300 seletivo    63            3
                                                                1    4 105 60  1 000 seletivo  63            3
       134
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141