Page 131 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 131

Disjuntores DX  10000 - 16 kA curva C
                         3


















                   Punho amarelo = 16kA

          4 092 24                  4 092 79           4 093 64
            Características técnicas, p. 137

       De acordo com a norma IEC/EN 60898-1
       Poder de corte:
        10000 - IEC/EN 60898-1 400 VA
       16 kA - IEC/EN 60947-2 400 VA
       Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX 3
       Entrada por cima, saída por baixo
                       3
       Aceitam os pentes HX  repartição otimizada
         Emb.   Ref.  Unipolares 230/400 VA
                                                               Emb.    Ref.  Tripolares 400 VA
               Curva C  Intensidade nominal In (A)                  N.º de módulos
          1   4 091 29       6               1                        Curva C  Intensidade nominal In (A)                  N.º de módulos
          1   4 091 31      10               1                  1   4 092 69       6               3
          1   4 091 33      16               1                  1   4 092 71       10              3
          1   4 091 34      20               1                  1   4 092 73       16              3
          1   4 091 35      25               1                  1   4 092 74       20              3
          1   4 091 36      32               1                  1   4 092 75       25              3
          1   4 091 37 (1)  40               1                  1   4 092 76       32              3
          1   4 091 38 (1)  50               1                  1   4 092 77       40              3
          1   4 091 39 (1)  63               1                  1   4 092 78       50              3
          1   4 091 40 (1)  80              1,5                 1   4 092 79       63              3
                                                                1    4 092 80 (1)  80              4,5
                     Bipolares 230/400 VA                       1    4 092 81 (1)  100             4,5
                                                                          (1)
                     Poder de corte em 230 VA: 32 kA            1    4 092 82     125              4,5
                     segundo IEC/EN 60947-2                                 Tetrapolares 400 VA
               Curva C  Intensidade nominal In (A)                  N.º de módulos
          1   4 092 17       6               2                        Curva C  Intensidade nominal In (A)                  N.º de módulos
          1   4 092 19      10               2                  1   4 093 51       6               4
          1   4 092 21      16               2                  1   4 093 53       10              4
          1   4 092 22      20               2                  1   4 093 55       16              4
          1   4 092 23      25               2                  1   4 093 56       20              4
          1   4 092 24      32               2                  1 1  4 093 57      25              4
          1   4 092 25      40               2                      4 093 58       32              4
          1   4 092 26      50               2                  1   4 093 59       40              4
          1   4 092 27      63               2                  1 1  4 093 60      50              4
          1   4 092 28 (1)  80               3                      4 093 61 (1)   63              4
          1   4 092 29 (1)  100              3                  1    4 093 62 (1)  80              6
          1   4 092 30 (1)  125              3                  1   4 093 63      100              6
                                                                1   4 093 64 (1)  125              6
                     (1) Não aceita pentes


























                                                                                                               129
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136