Page 135 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 135

Disjuntores DX   - 36 kA curva C                      Disjuntores DX   - 50 kA curva C
                                                                                3
                         3


















                   Punho vermelho= 36 kA                                        Punho violeta= 50 kA
         4 100 12                 4 100 27                     4 101 64                       4 101 80
            Características técnicas, p. 137                       Características técnicas, p. 137

       De acordo com a norma IEC/EN 60947-2                  De acordo com a norma IEC/EN 60947-2
       Poder de corte:                                       Poder de corte:
       36 kA - IEC/EN 60947-2 400 VA                         50 kA - IEC/EN 60947-2 400 VA
       Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX 3  Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX 3
       Entrada por cima, saída por baixo                     Entrada por cima, saída por baixo
       Não aceitam pentes                                    Não aceitam pentes
         Emb.   Ref.  Bipolares 230/400 VA                     Emb.    Ref.  Bipolares 230/400 VA
                     Poder de corte em 230 VA: 72 kA                        Poder de corte em 230 VA: 100 kA
                     segundo IEC/EN 60947-2                                 segundo EN 60947-2
               Curva C  Intensidade nominal In (A)  N.º de módulos    Curva C  Intensidade nominal In (A)  N.º de módulos
          1   4 100 07        10                  3             1    4 101 47       10                  3
          1   4 100 08        16                  3             1    4 101 48       16                  3
          1   4 100 09        20                  3             1    4 101 49       20                  3
          1   4 100 10        25                  3             1    4 101 50       25                  3
          1    4 100 11       32                  3             1    4 101 51       32                  3
          1    4 100 12       40                  3             1    4 101 52       40                  3
          1    4 100 13       50                  3             1    4 101 53       50                  3
          1   4 100 14        63                  3             1
          1   4 100 15        80                  3                  4 101 54       63                  3
                     Tripolares 400 VA                                      Tripolares 400 VA
                                                                      Curva C  Intensidade nominal In (A)  N.º de módulos
               Curva C  Intensidade nominal In (A)  N.º de módulos  1  4 101 60     10                  4,5
          1   4 100 20        10                 4,5            1    4 101 61       16                  4,5
          1   4 100 21        16                 4,5            1    4 101 62       20                  4,5
          1   4 100 22        20                 4,5            1    4 101 63       25                  4,5
          1   4 100 23        25                 4,5            1    4 101 64       32                  4,5
          1   4 100 24        32                 4,5            1    4 101 65       40                  4,5
          1   4 100 25        40                 4,5            1    4 101 66       50                  4,5
          1   4 100 26        50                 4,5            1    4 101 67       63                  4,5
          1   4 100 27        63                 4,5
          1   4 100 28        80                 4,5                        Tetrapolares  400 VA
                     Tetrapolares  400 VA                             Curva C  Intensidade nominal In (A)  N.º de módulos
                                                                1    4 101 73       10                  6
               Curva C  Intensidade nominal In (A)  N.º de módulos  1  4 101 74     16                  6
          1   4 100 33        10                  6             1    4 101 75       20                  6
          1   4 100 34        16                  6             1    4 101 76       25                  6
          1   4 100 35        20                  6             1    4 101 77       32                  6
          1   4 100 36        25                  6             1    4 101 78       40                  6
          1   4 100 37        32                  6             1    4 101 79       50                  6
          1   4 100 38        40                  6             1    4 101 80       63                  6
          1   4 100 39        50                  6
          1   4 100 40        63                  6
          1    4 100 41       80                  6



















                                                                                                               133
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140