Page 112 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 112

Vistop  32 a 160 A                                     Vistop  32 a 160 A
               ™
                                                                      ™
       interruptores-seccionadores de corte visível em carga    interruptores-seccionadores de corte visível em carga
       fixação a calha 4                                      fixação a calha 4

                                                              De acordo com as normas NF C 63-130, IEC NF EN 60947-3, BS EN
                                                              60947-3, VDE 0660, NBN EN 60947-3, CNOMO E03 -15-611- R
                                                              Homologação Bureau Veritas
                                                              Invólucro em material isolante reforçado a fibra de vidro
                                                              auto-extinguível 960 °C (IEC NF EN 60695-2-1/1)
                                                              Punho encravável na posição aberto por cadeados diam. 6 mm
                                                              Recebem 1 ou 2 contactos auxiliares NA + NF (ref. 0 227 04/07):
                                                              do lado do punho

                                                              n Características elétricas
                                     0 225 15
                                                               Intensidade térmica (lth)  32 A  63 A  125 A  160 A
                                                                         Cu (flexivel)  4 a 16 mm 2  4 a 35 2  4 a 50 mm 2
                                                               Ligação
         0 225 53                                                        Cu (rígido)  4 a 16 mm 2  4 a 50 2  4 a 70 mm 2
                                                               Tensão
                            0 227 32                           de isola-     (UI)   -     690 V±  800 V±   800 V±
                                                               mento
       Interruptores-seccionadores de segurança, garantindo o corte em carga  Tensão de atenuação
       por seccionamento visível pela parte frontal e ação positiva dos  aos choques (U imp)  -  8 kV  8 kV  8 kV
       contactos                                                            400 V 32 A (17 Kw)  63 A (35 kW)  125 A (70 kW) 160 A (88 kW)
       Corte duplo por contactos com auto-limpeza de abertura/fecho brusco  AC 22A
       Punho encravável por cadeado na posição aberto          AC 23 A (1)  500 V 20 A (14 Kw)  63 A (44 kW)  125 A (87 kW) 160 A (110 kW)
       Porta-etiqueta para identificação dos circuitos                      690 V   -    40 A (38 kW) 125 A (120 kW) 125 A (120 kW)
       Ligadores de estribo, Pz2 para 63 A e chave sextavada de 125 a 160 A
       Fixação por parafusos ou em calha 4 IEC/EN 60715 (Vistop 63 A   DC 22 A/250 V (1) (2)  -  63  125    125
       apenas em calha)                                        DC 23 A/250 V (1) (2)   -   63       125     125
       2 versões de comando:                                   Esforços eletrodinâmicos
       • Comando lateral exterior à direita ou à esquerda fornecido com junta  (kA crista)  5  15   15      15
       que assegura o IP do quadro (até IP 55), parafusos, escantilhão  I admissível 1 s (kA eficaz)   0,5  2,5  3,5  3,5
       autocolante para furação e eixo de prolongamento de 30 a 170 mm  (Icw)
       • Comando frontal direto (ou exterior com ref. 0 227 32 a encomendar  Icc admissível com fusíveis   100  100  100  80
       em separado)                                            (kA eficaz)
       Possibilidade de adição de contactos auxiliares NA+NF ref. 0 227 04/07  Calibre máximo do fusível  32A (gG)   63 A  125 A (gG)  160 A (gG)
                                                                                 20A (gM)        125 A (aM) (3)  125 A (aM)
                                                               Poder de fecho em
         Emb.       Ref.                                       curto-circuito (kA crista   0,75  7  12      12
                                                               presumida) (Icm)
               Comando  Comando                  Número de módulos  Número de manobras
                frontal  lateral                   de 17,5 mm  mecânicas          >10000  > 30 000  > 30 000  > 30 000
                            32 A                                                 (16 mm 2 )  IP 3X (sob
                                                                                  IP 2X B
                                                                                          IP 2X B
          1          0 225 05 3 pólos                 4        Índice proteção   IP 3 X (sob  painéis) a partir   > 30 000  > 30 000
          1          0 225 07 4 pólos                 5                           painéis)  de 6 mm 2
                                                              (1) condições de ensaio segundo IEC 60947-3
                            63 A                              AC = corrente alternada. DC = corrente contínua. A = utilização com manobras frequentes
                                                              AC 22 A/DC 22 A: corte misto motor-resistência
          1   0 225 12 0 225 16 3 pólos               7       AC 23 A/DC 23 A: corte motor (cargas indutivas)
          1   0 225 15 0 225 18 4 pólos               7       (2) número de pólos participando no corte: 2
                                                              (3) 100 A (aM) em fusível de facas
                            125 A
          1   0 225 34 0 225 44 3 pólos              7,5      n Dimensões (em mm)
          1   0 225 39 0 225 46 4 pólos               9
                            160 A                             Comando frontal                 98
          1   0 225 51 0 225 54 3 pólos              7,5           C1                       60 74
          1   0 225 53 0 225 56 4 pólos               9                              78
                            Comando exterior frontal
                            Conjunto composto por: eixo de      C2  83  63  45
                            transmissão, suporte de eixo, escantilhão
                            autocolante para marcação de furos,
                            acessórios de fixação, junta que assegura                     22
                            o IP do quadro (IP 55) e acessórios de                      6   44
                            encravamento impedindo a abertura da           C               min. 114 - máx. 523
                            porta com o interruptor ligado
                                                   Distância  Comando lateral
                                                  à porta (mm)  022512-35466c.eps  C1      8           32
          1       0 227 32  Para Vistop 63 a 160 A  35 a 470
                                                                24
                            Contactos auxiliares de pré-corte
                              e sinalização IP 2X - 5 A - 250 V
                                                                           C2  83  66  63  45
                            Contactos NA + NF
                            Integram-se na caixa monobloco do    22,5
                              interruptor                             22
          1       0 227 04  Contacto principal                       44  6        C1  C1  C1  16
                                                                    60                  C               50
                            Ligador repartidor 160 A
                            Monta-se diretamente nos bornes
                            inferiores do Vistop               022525-35471c.eps  Comando frontal  Comando lateral anterior
          1       0 0 48 67  Ligador de 6 saídas de 25 mm 2          32 A     63 A   125 A, 160 A  63 A  125 A, 160 A
                                                                   3 P  4 P  3 e 4 pólos  3P  4P  3 e 4 pólos  3P  4P
                                                               C   70   83     125   133  180   125     133  160
                                                                   ND   ND    17,7     26,7     17,7      26,7
                                                               C 1
                                                                   92   92     90       91      90         91
                                                               C 2
       110
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117