Page 113 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 113

Interruptores seccionadores DPX -IS
                                                 ™
       160 a 630 A com e sem disparo à distância



















         0 266 47                       0 266 62                    0 262 50            0 262 51     0 262 39
            Características técnicas em www.legrand.pt         Emb.    Ref.  Acessórios de montagem

       Asseguram o corte em carga por seccionamento visível e ação positiva  Kits para comando exterior IP 55
       dos contactos                                                        Conjunto composto por:
       Função de encravamento integrada no punho                              - eixo de transmissão
       Ligadores de estribo                                                   - suporte de eixo
       Fornecidos com protetores de parafusos                                 - escantilhão autocolante para marcação de furos
       De acordo com a norma IEC 60947-3                                      - acessórios de fixação com junta de porta IP 55
       Categoria de emprego AC 23 A                                           e encravamento impedindo a abertura da porta com
       Recebem os auxiliares elétricos                                      o interruptor ligado
       Fixação possivel em calha 4 EN 50022 até 250 A           1    0 266 86 Para aparelhos de comando frontal e lateral
       Fixação por parafusos acima de 250 A
                                                                            Montagem de DPX-IS até 250 A em calha  4
         Emb.   Ref.  DPX-IS para disparo à distância           1    0 262 39 Platina para montagem dos aparelhos sobre calha
                                                                            de alumínio 4 e sobre as platinas XL  equipadas
                                                                                                       3
                     Podem ser equipados com bobinas de disparo             de calha
                     à distância e ser associados ao relé diferencial    1  0 262 99 Ressalto para aparelhos modulares
                     com toro separado                                        Adapta-se sobre calha 4 para permitir a
                                                                                                      3
                 4P  Comando frontal                                        coabitação numa mesma fila, de DX  e DPX-IS 250
          1   0 266 36 160 A                                                montados sobre uma platina ref. 0 262 39
          1   0 266 37 250 A                                                Tapa bornes selável
          1   0 266 74 400 A                                                Jogo de 2
          1   0 266 75 630 A                                    1    0 262 87 Para DPX-IS até 250 A
                                                                1    0 262 45 Para DPX-IS 400 A e 630 A
                     Comando lateral direito
          1   0 266 46 160 A                                                Acessórios de ligação
          1   0 266 47 250 A                                                Ligadores
          1   0 266 78 400 A
                                                                            Para DPX-IS 250. Jogo de 4
                                                                                                     2
                     DPX-IS sem disparo à distância             1    0 262 88 Para cabos sem terminais 185 mm  máx. (rígido)
                                                                            ou 150 mm  máx. (flexível)
                                                                                    2
                     Comando frontal                                        Para DPX-IS 400 e 630. Jogo de 4
          1   0 266 06 160 A                                    1    0 262 50 Para cabos sem terminais 300 mm  máx. (rígido)
                                                                                                     2
          1   0 266 07 250 A                                                ou 240 mm  máx. (flexível)
                                                                                    2
          1   0 266 62 400 A                                    1    0 262 51 Para cabos sem terminais 2 x 240 mm  máx. (rígido)
                                                                                                       2
                                                                                      2
          1   0 266 63 630 A                                                ou 2 x 185 mm  máx. (flexível)
                     Comando lateral direito                                Espaçadores
          1   0 266 16 160 A                                                Para DPX-IS 250. Jogo superior ou inferior
          1   0 266 17 250 A                                    1    0 273 22 Para aparelho 3P ou 4P
          1   0 266 66 400 A                                                Para DPX-IS 400 e 630. Jogo superior ou inferior
          1   0 266 67 630 A                                    1    0 262 49 Para aparelho 4P
                                                                            Tomadas posteriores
                                                                            Permitem transformar um DPX-IS de tomadas frontais
                                                                            em tomadas posteriores
                                                                            Jogo de tomadas superiores e inferiores
                                                                            Para DPX-IS 400 e 630
                                                                1    0 263 51 Para aparelho 4P. Por tirantes roscados
                                                                1    0 263 53 Para aparelho 4P. Por barra plana orientável



           Relé diferencial e toros p. 103
             Auxiliares p. 114
             Escolha dos painéis e acessórios
             de montagem em quadros:
             - XL  400 p. 194
              3
             - XL  800 p. 204
              3
             - XL  4000 p. 214
              3
                                                                                                               111
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118