Page 110 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 110

Interruptores - seccionadores DX  - IS
                                                 3
       seccionamento de cabeça da instalação, 20 a 125 A













          4 065 27      4 065 44           4 064 06   4 064 59      4 064 81
           Características técnicas, p. 104

       Montagem em calha 4 EN 60715
       Contactos de corte duplo
       Corte plenamente aparente
         Emb.   Ref.  Interruptores - seccionadores para disparo   Emb.  Ref.  Interruptores - seccionadores
                     à distância
                                                                            Categoria de emprego AC22A segundo
                     Categoria de emprego AC22A e AC23 A (AC22A para        a IEC/EN 60947-3
                     125 A) segundo a IEC/EN 60947-3                        Punho cinzento
                                                                                                      3
                     Podem ser equipados com bobinas de disparo             Aceitam 1 auxiliar de sinalização DX  (CA)
                     à distância                                            Unipolares 250 VA
                       Aceitam os auxiliares de comando e de sinalização          Intensidade nominal (A)  N.º de módulos
                     comuns aos disjuntores DX 3
                     Aceitam comandos motorizados               10   4 064 01    20                        1
                     Punho vermelho                             10   4 064 03    32                        1
                     Indicação visual do estado real dos contactos:         Unipolares com sinalizador 250 VA
                     • fechados ou defeito (indicador vermelho: "I - ON")   Fornecidos com lâmpada
                     • abertos (indicador verde: "O - OFF")
                     Em caso de defeito na abertura, o punho fica em  10  4 064 04  20                     1
                     posição central e o indicador vermelho assinala  10  4 064 06  32                     1
                     o pólo em defeito
                     Bipolares 400 VA                                       Bipolares 400 VA
                           Intensidade nominal (A)  N.º de módulos
          1   4 065 27           40                  2          10   4 064 32    20                        1
                                                                                 32
                                                                     4 064 34
                                                                10
                                                                                                           1
          1   4 065 28           63                  2          5    4 064 40    40                        2
                     Tetrapolares 400 VA                        5    4 064 41    63                        2
          1   4 065 43           40                  4          5    4 064 49    100                       2
          1   4 065 44           63                  4          5    4 064 50    125                       2
          1   4 065 46 (1)       100                 6                      Tripolares 400 VA
          1   4 065 47 (1)       125                 6
                                                                5    4 064 57    20                        2
                     (1) Possibilidade de juntar a função diferencial associando um bloco   5  4 064 59  32  2
                     diferencial adaptável                      1    4 064 60    40                        3
                                                                1    4 064 61    63                        3
                                                                1    4 064 69    100                       3
                                                                1    4 064 70    125                       3
                                                                            Tetrapolares 400 VA
                                                                5    4 064 77    20                        2
                                                                5    4 064 79    32                        2
                                                                1    4 064 80    40                        4
                                                                1    4 064 81    63                        4
                                                                1    4 064 89    100                       4
                                                                1    4 064 90    125                       4

















           Auxiliares de comando e sinalização p. 136
           Interruptores inversores p. 154
           Interruptores seccionadores para aplicações
           fotovoltaicas p. 48
           Blocos diferenciais adaptáveis p. 134

       108
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115