Page 107 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 107

Automatismos para inversores de redes





























        4 226 81             4 226 82            4 226 83                 4 226 86             0 288 64
       Permitem comandar a inversão de rede, o arranque/paragem do gerador, controlar as redes monofásicas, bifásicas e trifásicas assim como
       as tensões fase-fase e fase neutro
                            3
                      3
       Para disjuntores DPX  e DMX  e para contactores CTX 3
         Emb.   Ref.  Unidades de automatismo configuráveis    Emb.    Ref.  Equipamentos para inversores de rede
          1    4 226 81 Para a gestão standard de 2 disjuntores/            O encravamento mecânico dos aparelhos efectua-se
                     interruptores, 6 entradas digitais e 7 saídas de relés     por cabos e permite encravar 2 ou 3 aparelhos
                     programáveis                                           Dispositivos de encravamento
                     Ecrã LCD
                     Porta de comunicação IR(2), comunicação USB ou         Monta-se obrigatoriamente na lateral direita de cada
                     Wifi com réf. 4 226 87/88                                aparelho (no chassis se versão seccionável)
                     Configuração atraves de botões na zona frontal.  1  0 288 64 Para DMX  3P/4P - Tamanho 1
                                                                                   3
                     Alimentação 110-240 V ±  IP 40             1    0 288 65 Para DMX  3P/4P - Tamanho 2
                                                                                   3
                                                                                   3
          1    4 226 82 Para a gestão avançada de 2 disjuntores  1   0 288 66 Para DMX  3P/4P - Tamanho 3
                     6 entradas numéricas programáveis e 7 saídas           Cabos de encravamento
                     com relés programáveis. Pode ser equipada no
                     máx. com 2 módulos de extensão extraíveis:             Comprimento em função da configuração de montagem
                     - módulos de extensão ref. 4 226 90/91/92 ou  1   0 289 20 Comprimento 2,6 m
                     - interface de comunicação RS 485 opto - isolado   1  0 289 21 Comprimento 3 m
                     ref. 4 226 89                              1    0 289 22 Comprimento 3,6 m
                     Porta de comunicação IR                                1  0 289 23 Comprimento 4 m
                                       (2)
                     Alimentação: 12-24 V= ;110-240 V ± ; IP 40  1   0 289 24 Comprimento 4,6 m
          1    4 226 83 Para a gestão avançada de 3 disjuntores      0 289 25 Comprimento 5,6 m
                     8 entradas numéricas programáveis e 7      1
                     saídas com relés programáveis. Pode ser equipada
                     no máx. com 3 módulos de entensão extraíveis           Relés para a gestão da inversão automática
                     ref. 4 226 90/91/92                        1    4 168 20 Relé de comando 2NA + 2NF 24 V±
                     Interface de comunicação RS485 opto - isolado   4 168 26 Relé de comando 2NA + 2NF 230 V±
                     integrada                                  1
                                        (2)
                     Porta de comunicação IR                                Acessórios
                     Alimentação: 12-24-48 V= ;110-240 V ± ; IP 65
                                                                1   4 226 87 (2)  Conector frontal USB para a programação das
                     Módulo para dupla alimentação                          unidades de controlo ou descarregar a lista de
          1   4 226 86    Mede e controla duas tensões de alimentação ao    acontecimentos por intermédio de um PC(equipado
                     nível das suas entradas (monofásico, 80-300 V ± )    (2)  com software dedicado Legrand)
                     e seleciona a tensão mais adaptada aos circuitos   1  4 226 88  Conector frontal para a programação das unidades
                     auxiliares. Equipado com 1 contacto de alarme          de controlo ou descarregar a lista de
                     se nenhuma tensão de alimentação poder ser             acontecimentos por intermédio de um PC,
                     selecionada dentro dos limites                         smartphone ou tablet (equipado com software
                                                                            dedicado Legrand)
                     Módulos extraíveis
          1   4 226 89 Interface de comunicação RS485 opto - isolado
          1   4 226 90   4 saídas estáticas opto - isoladas
          1   4 226 91 2 saídas com relés; corrente e tensão estipulada:
                     5 A 250 V±
          1   4 226 92 2 entradas digitais opto - isoladas e 2 saídas com
                     relés; corrente e tensão estipulada: 5 A 250 V±
                     (1) No painel frontal para conexão de módulos USB ou WiFi
                     ref. 4 226 87/88. Pode ser configurada com a ajuda do toque tátil
                     no painel frontal ou através do software dedicado Legrand
                     (2) Software de programação disponível para download no website:
                     www.legrand.pt ou através da aplicação móvel disponível na Apple
                     Store e Google Play
           Inversores de rede, utilize o software XLPRO
           ou consulte-nos

                                                                                                               105
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112