Page 117 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 117

DPX  - I  160 a 1 600 A                               DPX  - I  160 a 1 600 A
                                                                  3
            3
                TM
                                                                       TM
       interruptores de manobra em caixa moldada             características técnicas
                                                              n Características elétricas

                                                                                  DPX 3 -I 160 DPX 3 -I 250  DPX 3 -I 630  DPX 3 -I 1600
                                                               Tensão de     50/60 Hz  690 (1)  690 (1)  690  690
                                                               emprego
                                                               Ue (V)       contínua  250   250    250      250
                                                               Tensão de isolamento Ui (VA)  800  800  690  690
                                                               Tensão de atenuação aos   8  8       8       8
                                                               choques Uimp (kV)
                                                               Poder de fecho em                 6,5 (In 400 A)  17 (In 800 A)
                                                               curto-circuito a 400 V    2,4  2,4        30 (In 1 250 A)
                                                               Icm (kA)                          13 (In 630 A)  20 (In 1 600 A)
                                                               Corrente de curta duração         45 (In 400 A)  10 (In 800 A)
                                                               admissível            1,7    1,7  7,6 (In 630 A)  15 (In 1 250 A)
         4 202 99                                              t = 1 s Icw (kA)                          20 (In 1 600 A)
                                                                           mecânicas    25 000  25 000  15 000  10 000
                                                               N.º de
                                                               manobras
           Dimensões em www.legrand.pt                                      elétricas  8 000  8 000  5 000  4 000
                                                               Corrente térmica     160     250    630     1 600
                                                               convencional (A)
       De acordo com a norma IEC 60947-3
       Categoria de emprego AC-23 A                            Corrente   AC 23 A (690 VA)    160   250   630  1 600
       Interruptores de manobra em caixa moldada que asseguram o corte  estipulada de   (160 V)  (250 V)
       em carga e o seccionamento das linhas elétricas em baixa tensão  emprego (A)  DC 23 A (250 VA)    160  160  630  -
       Recebem os auxiliares de comando e sinalização dos DPX  correspondentes
                                               3
       DPX  - I 630 associam-se aos blocos diferenciais dos DPX  630   (1) 500 V para a versão diferencial
          3
                                                3
       Possibilidade de associação ou ao relé diferencial (p. 103)
       Montam-se em calha 2 até DPX  250 com as platinas ref. 4 210 71
                               3
       (DPX  160) ref. 4 210 73(DPX  160 dif.), ref. 4 210 72 (DPX  250)
          3
                           3
                                                3
       e ref. 4 210 74 (DPX  250 dif.)
                     3
       Ligações idênticas às dos DPX  correspondentes
                             3
                                3
         Emb.       Ref.    DPX -I 160
                                                              n Dimensões
                 3P     4P  In (A)
          1   4 201 98 4 201 99 160                           As dimensões dos DPX -I são idênticas às dos DPX  correspondentes.
                                                                                                   3
                                                                               3
                 4P diferencial                               Ver em www.legrand. pt
          1      4 201 97 (1)  160
                                                                   DPX 3 -I         Dimensões
                            DPX -I 250                         DPX 3 -I 160          DPX 3  160
                                3
                 3P     4P  In (A)                             DPX 3 -I 250          DPX 3  250
          1   4 202 99 4 203 00 250                            DPX 3 -I 630          DPX 3  630
                 4P diferencial                                DPX 3 -I 1600        DPX 3  1600
          1      4 202 98  (1)  250
                                3
                            DPX -I 630
                 3P     4P  In (A)
          1   4 222 16 4 222 18 400
          1   4 222 17 4 222 19 630
                            DPX -I 1600                       n Montagem em quadros
                                3
                                                                                           3
                                                                              3
                 3P     4P  In (A)                            A montagem dos DPX -I em quadros XL , é equivalente à dos DPX 3
          1   4 224 91 4 224 95 800
          1   4 224 92 4 224 96 1 250
          1   4 224 93 4 224 97 1 600
                            Bobinas de disparo - DPX -I 630
                                                  3
                            e 1600
                            Permitem a abertura à distância do
                            aparelho em  que estão inseridas (DPX
                                                        3
                            e DPX -I)
                                 3
                            Por emissão de corrente
                              Potência de chamada 300 VA
                            Tensão da bobina:
          1       4 222 39  24 V± / =
          1       4 222 42  230 V± / =
                            Por mínima tensão (1)
                            Consumo 5 VA
                            Tensão da bobina:
          1       4 222 44  24 V=
          1       4 222 45  24 V±
                                                  3
                            Bobinas de disparo - DPX - 160 e 250
                            Por emissão de corrente
          1       4 210 13  24 V± e =
          1       4 210 16  200-277 V±
                            Por mínima tensão
          1       4 210 19  24 V± e =
          1       4 210 22  200-240 V±
                            (1) Para outras bobinas ver p. 103
                                                                                                               115
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122