Page 109 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 109

Interruptores-seccionadores





                                              3
                                           DX -IS corte plenamente aparente p. 108
                                 Com disparo à distância                   Sem disparo à distância
                         Calibre
                           (A)                               1P                   2P
                                   2P         4P                                                  3P        4P
                                                    Sem sinalizador Com sinalizador  Sem sinalizador
                            20                        4 064 01   4 064 04       4 064 32        4 064 57  4 064 77
                            32                        4 064 03   4 064 06       4 064 34        4 064 59  4 064 79
                            40   4 065 27   4 065 43                            4 064 40        4 064 60  4 064 80
                            63   4 065 28   4 065 44                            4 064 41        4 064 61  4 064 81
                           100              4 065 46                            4 064 49        4 064 69  4 064 89
                           125              4 065 47                            4 064 50        4 064 70  4 064 90


                                                  VISTOP corte visível p. 110
                                                                                  Punho preto
                                        Calibre (A)               Comando frontal             Comando lateral (1)
                                                                3P            4P            3P            4P
                                           32                                             0 225 05       0 225 07
                                           63                 0 225 12      0 225 15      0 225 16       0 225 18
                                          125                 0 225 34      0 225 39      0 225 44       0 225 46
                                          160                 0 225 51      0 225 53      0 225 54       0 225 56

                                                 DPX-IS corte visível p. 111-113

                                Calibre (A)  Comando frontal  Comando lateral direito  Comando frontal  Comando lateral direito
                                                  4P                4P                4P                4P
                                  100           0 266 35
                                  160           0 266 36          0 266 46          0 266 06           0 266 16
                                  250           0 266 37          0 266 47          0 266 07           0 266 17
                                  400           0 266 74          0 266 78          0 266 62           0 266 66
                                  630           0 266 75                            0 266 63           0 266 67
                                  800           0 265 95
                                  1 000         0 265 96
                                  1 250         0 265 97
                                  1 600         0 265 98



                                 DPX-I corte plenamente aparente com ou sem disparo à distância p. 115
                                                                                   (2)
                               Calibre (A)        Caixas                    3P                 4P       4P diferencial
                                                   3
                                 160             DPX -I 160               4 201 98           4 201 99    4 201 97
                                 250             DPX -I 250               4 202 99           4 203 00    4 202 98
                                                   3
                                                   3
                                 400             DPX -I 630               4 222 16           4 222 18
                                 630             DPX -I 630               4 222 17           4 222 19
                                                   3
                                 800            DPX -I 1 600              4 224 91           4 224 95
                                                   3
                                                   3
                                1 250           DPX -I 1 600              4 224 92           4 224 96
                                1 600           DPX -I 1 600              4 224 93           4 224 97
                                                   3
       (1) Comando lateral reversível esquerda/direita
       (2) Auxiliares comuns com os DPX 3
 Temperatura ambiente (°C)
 In (A)
 -25  -20  -10  -5  0  10  20  30  40  50  60  70
 40  62  59  56  54  53  50  46  43  40  37  34  30
 100  156  148  140  136  132  124  116  108  100  92  84  76
 160  250  237  224  218  211  198  186  173  160  147  134  122
 250  390  370  350  340  330  310  290  270  250  230  210  190





                                                                                                               107
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114