Page 108 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 108

DPX³ 160/250





        n Características técnicas (temperatura ambiente 40 °C)

                                                          DPX³ 160 magnetotérmico     DPX³ 160 com diferencial
         Disjuntores
                                                      16 kA  25 kA  36 kA  50 kA  16 kA  25 kA  36 kA  50 kA
         Corrente estipulada In (A)                      16-25-40-63-80-100-125-160  16-25-40-63-80-100-125-160
         Tensão estipulada de isolamento Ui (V)  50-60 Hz       800                        600
                                          50-60 Hz              690                        500
         Tensão de emprego Ue (V)
                                          Contínua              500                        500
         Tensão estipulada de atenuação aos choques Uimp (kV)    8                          8
         Categoria de emprego                                    A                          A
                                          220/240 V±   25    35     50    65     25     35     50     65
                                          380/415 V±   16    25     36    50     16     25     36     50
         Poder de corte último Icu (kA)
                                          440 V±       10    18     25    30     10     18     25     30
         em corrente alternada
                                          480/500 V±   8     10     12    15     8      10     12     15
                                          690 V±       5     5      8     10     5       5      8     10
                                          125 V= (1)   32    50     60    80     32     50     60     80
         Poder de corte último Icu (kA)   250 V= (1)   16    25     30    40     16     25     30     40
         em corrente contínua             400 V= (2)   16    25     30    40     16     25     30     40
                                          500 V= (2)   10    20     25    35     10     20     25     35
         Poder de corte de serviço Ics (% Icu)        100    100   100    100    100    100    100    100
         Poder de fecho em curto-circuito lcm (kA)  415 V±  32  52,5  75,6  105  32     52,5   75,6   105
                                           220/240 V±  6,25  8,75  12,5   16,3   6,25   8,75   12,5   16,3
                                           380/415 V±  4     6,25   9     12,5   4      6,25    9     12,5
         Poder de corte de 1 pólo Isu (kA)            2,5    4,5   6,25   7,5    2,5    4,5    6,25   7,5
         Poder de corte estipulado em regime IT  440 V±
                                          480/500 V±   2     2,5    3     3,75   2      2,5     3     3,75
                                          690 V±      1,25   1,25   2     2,5    1,25   1,25    2     2,5
                                                          DPX³ 250 magnetotérmico      DPX³ 250 eletrónico
         Disjuntores
                                                     25 kA  36 kA  50 kA  70 kA  25 kA  36 kA  50 kA  70 kA
         Corrente estipulada In (A)                         100-160-200-250             40-100-160-250
         Tensão estipulada de isolamento Ui (V)  50-60 Hz  800 (com diferencial integrado: 500)  800 (com diferencial integrado: 600)
                                          50-60 Hz     690 (com diferencial integrado: 500)  690 (com diferencial integrado: 500)
         Tensão de emprego Ue (V)
                                          Contínua              500                        500
         Tensão estipulada de atenuação aos choques Uimp (kV)   8                           8
         Categoria de emprego                                   A                           A
                                          220/240 V±  40     60    80     100    40     60     80     100
                                                                          70
         Poder de corte último Icu (kA)   380/415 V±  25     36    50     60     25     36     50     70
                                                                                        30
                                                                                 20
                                                                   40
                                                             30
                                                      20
                                                                                               40
                                                                                                      60
         em corrente alternada            440 V±
                                          480/500 V±  10     25    30     40     10     25     30     40
                                          690 V±      8      16    18     20     8      16     -      20
                                          125 V= (1)  50     72    80     90     50     72     80     90
         Poder de corte último Icu (kA)   250 V= (1)  25     36    40     45     25     36     40     45
         em corrente contínua             400 V= (2)  30     45    50     55     30     45     50     55
                                           500 V= (2)  25    36    40     45     25     36     40     45
         Poder de corte de serviço Ics (% Icu)        100   100    100    100   100    100    100     100
                                          220/240 V±  10     15    20     25     15     15     20     25
                                          380/415 V±  6,25   9     12,5  17,5   6,25    9     12,5   17,5
         Poder de corte de 1 pólo Isu (kA)            5      7,5   10     15     5      7,5    10     15
         Poder de corte estipulado em regime IT  440 V±
                                          480/500 V±  2,5   6,25   7,5    10     2,5   6,25    7,5    10
                                          690 V±      2      4     4,5    5      -      -      -      -
        n Influência da temperatura ambiente                         n Influência da altitude
        DPX 160
           3
                                                                      Altitude (m)            2 000  3 000  4 000
                               Temperatura ambiente (°C)
         In (A)                                                       Corrente estipulada( A)  1 x In  0,96 x In  0,93 x In
               -25  -20  -10  -5  0  10  20  30  40  50  60  70                DPX³ MT        690   690    550
          16   23  22  21  21  20   19  18  17  16   15  15  14       Tensão
          25   37  35  34  33  32   30  28  26  25  23   22  21       estipulada (V)  DPX³ diferencial e   500  500  400
                                                                               eletrónico
          40   55  54  52  51  50   47  43  42  40  38   36  34
          63   88  87  84  83   81  76  69  66  63  60   57  55
          80  115  113  111  109  107  97  87  84  80  78  75  72
          100  135  133  130  123  115  108  100  100  100  95  90  85
          125  160  158  155  153  150  138  125  125  125  118  112  105
          160  224  221  214  210  205  192  176  168  160  152  145  139
        DPX 250 magnetotérmicos                              DPX  250 eletrónicos
                                                                3
           3
                         Temperatura ambiente (°C)                               Temperatura ambiente (°C)
        In (A)                                               In (A)
             -25  -20  -10  -5  0  10  20  30  40  50  60  70     -25  -20  -10  -5  0  10  20  30  40  50  60  70
         100  135  132  128  126  123  120  112  102  100  94  90  84  40  62  59  56  54  53  50  46  43  40  37  34  30
                                                              100  156  148  140  136  132  124  116  108  100  92  84  76
         160  216  211  205  201  197  192  179  163  160  151  143  134  160  250  237  224  218  211  198  186  173  160  147  134  122
         200  270  264  256  251  246  240  224  203  200  189  179  168  250  390  370  350  340  330  310  290  270  250  230  210  190
         250  338  330  320  314  308  300  280  254  250  236  224  210
        (1) 2 pólos em série
        (2) 3 pólos em série
       106
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113