Page 114 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 114

Interruptores-seccionadores DPX -IS
                                                 TM
       160 a 630 A - características técnicas


        n Características técnicas DPX-IS até 250 A           n Características técnicas DPX-IS 400 e 630 A

        Intensidade térmica (Ith)       160 A       250 A     Intensidade térmica             400 A      630 A
                             Cu (flexivel)   150 mm 2                              Cu (flexivel)  1 x 240 ou 2 x 185 mm 2
        Ligação             Cu (rígido/Alu   185 mm 2         Ligação             Cu (rígido/Alu  1 x 300 ou 2 x 240 mm 2
                      Barra de cobre/terminal  Largura máx. 28 mm           Barra de cobre/terminal  Largura máx. 32 mm
        Tensão nominal (Ue)                  690 V±           Tensão nominal (Ue)                  690 V±
        Tensão de isolamento (Ui)            800 VA           Tensão de isolamento (Ui)            800 VA
        Tensão de atenuação aos choques (Uimp)  8 kVA         Tensão de atenuação aos choques (Uimp)  8 kVA
                               400 VA   160 A       250 A                            400 VA   400 A      630 A
        AC 23 A
                               690 VA   160 A       160 A     AC 23 A                500 VA   400 A      630 A
        AC 22 A                690 VA   160 A       250 A                            690 VA   400 A      400 A
        I admissível 1 s (Icw)              12 kA eficaz      AC 22 A                690 VA   400 A      630 A
        I admissível com fusíveis           100 kA eficaz     I admissível 1 s (Icw)              20 kA eficaz
        Calibre máx. do fusível gG      160 A       250 A     I admissível com fusíveis           100 kA eficaz
        Calibre máx. de fusível aM      160 A       160 A     Calibre máx. do fusível gG      400 A      630 A
        Poder de fecho em curto-circuito (k crista  40 kA  40 kA  Calibre máx. de fusível aM   400 A    630 A
        presumida) (Icm)
                                                              Poder de fecho em curto-circuito (k crista
                             mecânicas        25 000          presumida) (Icm)                      40 kA
        N.º de manobras        elétricas                                           mecânicas        15 000
                           (AC 23 400 VA)     2 500           N.º de manobras
                                                                                     elétricas
        Índice de proteção                  IP 20 frontal                       (AC 23 400 VA)      1 500
                                                              Índice de proteção                  IP 20 frontal
        n Dimensões DPX-IS até 250 A (em mm)
        Comando frontal                                       n Dimensões DPX-IS 400 e 630 A (em mm)
                                                              Comando frontal
                   90             Ø 18 máx.  8  74  50 min.  32
                           10  máx.  8    M4       11,5        32  máx.  48,1  43,5  43,5    28  105  38,2
         17,5  35 35 35     18                    300  máx.
                                                                                               6
                                                                              90˚       17
         138  77           10  máx.  M4  45  77  45        42

                                                        1,5
          28                    1-6  11,5
          máx.                                                  200  138                                42
            35  35 35       18
                  160           74  40,4                                                  15  máx.  6
                 195
                                                                                          M5         11
        Comando lateral direito                               Ø 25  máx.                    28
                                                                26,4  43,5 43,5 43,5
                                     227
              90°        8    35 35 35 195                                  265
         132             M4                                   Comando lateral direito
                           138  107
           42                                 45
                        77                                                                            327,5
                                                                                                     265
                    74    17,5  35 35 35                                                     48  43,5  43,5
                 162                                                   90˚           17
                                                               132
        Montado em calha 2
                                                                                    M5
               72,5   105                                        42                   200  160  138  94
                     70
                    35                      74
                                       40,5      8,5
                                                                              105         26   43,5 43,5 43,5
         138  35                    45  42        27                      181

                                     11,5
                                             1
                                            75
                    195                    76,5






       112
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119