Page 496 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 496

Plexo  66 monobloco IP 66 - IK 08                     Plexo  66 componível IP 66 - IK 08
              TM
                                                                    TM
       comandos e tomadas - montagem saliente                comandos, tomadas, caixas e acessórios - montagem saliente

                               Sistema "lock 66"
                              IP 66 com ficha inserida







         0 904 60     0 904 65        0 904 67                0 904 82        0 904 86               0 904 91
                      com ficha
                      2P+T inserida
       IP 66 - IK 08. Cor Cinzento RAL 7016/TO 29            IP 66 - IK 08. Cor Cinzento RAL 7016/TO 29
       Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos     Mecanismos versão componível, fornecidos com teclas e sem caixas
       Material em Polipropileno / ABS                       Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados
       Temperatura de utilização: -20 ºC até 40 ºC (+ de 50 ºC por pequenos períodos) Fornecidos com junta de montagem e sem lâmpadas
       Caixas simples equipadas para receber bucim roscado ISO 20
       Fornecidos com junta de montagem e sem lâmpadas         Emb.    Ref.  Interruptores e Botões - 250 VA
       Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados
                                                                            De acordo com a norma EN 60669-1
         Emb.   Ref.  Interruptores e Botões - 10A - 250 VA                 Interruptores 10 A
                                                                6    0 904 80   Comutador de escada com visor
                     De acordo com a norma EN 60669-1                           Torna-se luminoso com as lâmpadas
                     Fornecido com tampão para substituição do bucim,           ref. 0 899 01/02/07
                     no caso da cablagem ser feita na base                         Cinzento
                     Interruptores 10 A                         2    0 904 84   Interruptor bipolar com visor
          6   0 904 60      Comutador de escada com visor                       Torna-se luminoso com as lâmpadas
                            Torna-se luminoso com as lâmpadas                   ref. 0 899 01/02/07
                            ref. 0 899 01/02/07                                    Cinzento
                              Cinzento                                      Botão 6 A
          2   0 904 64      Interruptor bipolar com visor                   Torna-se luminoso com as lâmpadas
                            Torna-se luminoso com as lâmpadas               ref. 0 899 01/02/07
                            ref. 0 899 01/02/07                 2    0 904 82   Botão de pressão (NA + NF) com visor
                              Cinzento                                             Cinzento
                     Botão 6 A
          6   0 904 62      Botão de pressão (NA + NF) com visor            Tomadas de corrente 16 A - 250 VA
                            Torna-se luminoso com as lâmpadas
                            ref. 0 899 01/02/07                             Recebe fichas dupla norma (standard França e
                              Cinzento                                      "Schuko") de 10/16 A com saída direita ou lateral
                                                                            Equipada com obturadores
                     Tomadas de corrente 16 A - 250 VA                      Com tampa
                     De acordo com a norma IEC 60884-1 e EN 60995-2-11  6  0 904 86  Tomada 2P+T com perno de terra
                     Recebe fichas dupla norma (standard França                    (standard França)
                     e "Schuko") de 10/16 A com saída direita ou lateral             Cinzento
                     Equipada com obturadores
                     Tomadas preparadas contra os efeitos da corrosão       Com tampa - IP 66 mantido com ficha inserida
                     e químicos                                 1    0 904 85      Tomada 2P+T com perno de terra
                     Fornecido com tampão para substituição do bucim,              (standard França)
                     no caso da cablagem ser feita na base                         Equipada com o sistema "lock 66" que
                     Com tampa                                                     permite à tomada conservar o IP 66 com
          6   0 904 66        Tomada 2P+T com perno de terra                       a ficha inserida
                              (standard França)                                    Recebe fichas dupla norma (standard
                                Cinzento                                    França e "Schuko") de 10/16 A com saída lateral,
                                                                            com saída direita IP 44, fichas de orientação rotativa
                                                                            do cabo e fichas sem bucim roscado
                     Com tampa - IP 66 mantido com ficha inserida             Cinzento
          1   0 904 65       Tomada 2P+T com perno de terra                 Adaptador Mosaic
                             (standard França)
                             Equipada com com o sistema "lock 66"           Recebe mecanismos Mosaic
                             que permite à tomada conservar o IP 66   2     Monta-se sobre a caixa simples ref. 0 904 91
                             com a ficha inserida                    0 904 90      Adaptador para mecanismos de 2 módulos
                     Recebe fichas dupla norma (standard França                    da Mosaic
                     e "Schuko" de 10/16 A com saída lateral, com saída              Cinzento
                     direita IP 44, fichas de orientação rotativa do cabo
                     e fichas sem bucim roscado                             Caixas salientes
                        Cinzento
                                                                            Recebe mecanismos componíveis da Plexo 66 ou
                     Tomadas de corrente 20 A - 400 VA                      adaptador da Mosaic ref. 0 904 90
                                                                            Fornecido com bucim roscado ISO 20 (não montado)
                     Com obturadores
          5   0 904 56        3P+T                                          Caixa simples
                                Cinzento                        6    0 904 91     Fornecida com tampão de selagem
                                                                                  (para cablagem na base)
                                                                                    Cinzento
          5   0 904 57        3P+N+T                                        Caixa dupla vertical
                                Cinzento                        5    0 904 92    Dim.: 97 x 192 x 42 mm (larg. x alt. x prof.)
                                                                                 Em caso de necessidade de tampões de
                                                                                 selagem, comprar ref. 0 980 43 e 0 979 43
                                                                                   Cinzento
                     Tomada RJ 45 cat. 6 - FTP
          1   0 904 67 Equipada com o sistema "lock 66" que permite         Caixa dupla horizontal
                     à tomada conservar o IP 66 com o chicote inserido  5  0 904 93  Dim.: 192 x 97 x 42 mm (larg. x alt. x prof.)
                     Tomada na posição vertical                                     Em caso de necessidade de tampões de
                     Facilidade na cablagem por cima ou por baixo                   selagem, comprar ref. 0 980 43 e 0 979 43
                        Cinzento                                                      Cinzento

       494
   491   492   493   494   495   496   497   498   499   500   501