Page 251 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 251

Contactor  CTX 3  mini  CTX 3  22  CTX 3  40  CTX 3  65  CTX 3  100  CTX 3  150  CTX 3  225  CTX 3  400  CTX 3  800
 Tamanho  -  2  3  4           5                 6             7                 8                     9
 Tipo de ligação  parafusos  parafusos  parafusos  parafusos ou estribo  parafusos ou estribo  parafusos ou estribo  parafusos  parafusos  parafusos
 Tensão estipulada de emprego, Ue  690 V  690 V  690 V  690 V  690 V  690 V  690 V  690 V             690 V
 Tensão estipulada de isolamento, Ui  690 V  690 V  1 000 V  1 000 V  1 000 V  1 000 V  1 000 V  1 000 V  1 000 V
 Frequência estipulada  50/60 Hz  50/60 Hz  50/60 Hz  50/60 Hz  50/60 Hz  50/60 Hz  50/60 Hz  50/60 Hz  50/60 Hz
 Tensão estipulada de resistência aos choques, Uimp  6 kV  6 kV  8 kV  8 kV  8 kV  8 kV  8 kV  8 kV   8 kV
 N.º máximo de manobras/hora (AC-3)  1 800  1 800  1 800  1 800  1 800  1 200  1 200  1 200           1 200
 Resistência    Mecânica  12  15  12  12  12     5             5              5         2,5            2,5
 em milhões de manobras
 Elétrica  1  2,5  2  2        2                 1             1              1         0,5            0,5
 Tipo  6 A  9 A  12 A  16 A  9 A  12 A  18 A  22 A  32 A  40 A  50 A  65 A  75 A  85 A  100 A  130 A  150 A  185 A  225 A  265 A  330 A  400 A  500 A  630 A  800 A
 Corrente     AC-1  Corrente térmica (A)  20  20  20  20  25  25  40  40  50  60  70  100  110  135  160  160  210  230  275  300  350  450  580  660  900
 e potência
 AC-3  200/240 V (kW)  1,5  2,2  3  4  2,5  3,5  4,5  5,5  7,5  11  15  18,5  22  25  30  37  45  55  75  80  90  125  147  190  220
 (A)  7  9  12  15  11  13  18  22  32  40  55  65  75  85  105  130  150  185  225  265  330  400  500  630  800
 380/440 V (kW)  2,2  4  5,5  7,5  4  5,5  7,5  11  15  18,5  22  30  37  45  55  60  75  90  132  147  160  200  265  330  440
 (A)  6  9  12  16  9  12  18  22  32  40  50  65  75  85  105  130  150  185  225  265  330  400  500  630   800
 500/550 V (kW)  3  3,7  4  5,5  4  7,5  7,5  15  18,5  22  30  33  37  45  55  60  70  110  132  147  160  225  265  330  500
 (A)  5  6  7  9  7  12  13  20  28  32  43  60  64  75  85  90  100  180  200  225  280  350  400     500    720
 690 V (kW)  3  4  4  4  4  7,5  7,5  15  18,5  22  30  33  37  45  55  55  55  110  140  160  200  250  300  400  500
 (A)  4  5  5  5  5  9  9  18  20  23  28  35  42  45  65  60  60  120  150  185  225   300    380     420    630
 1000 V (kW)  -  -  -  -  -  -  -  -  22  22  30  30  37  27  37  75  75  132  132  147  147  147  220  220   220
 (A)  -  -  -  -  -  -  -  -  17  17  23  23  28  28  28  53  53  90  90  105    105    105    280     280    280
 Caracterís-  Corrente contínua (A)  20  20  20  20  25  25  40  40  50  60  70  100  110  135  160  160  210  230  275  300  350  450  580  660  900
 ticas
 UL 50/60 Hz  Monofásico  110/220 V (HP)  1/2  1/2  1  -  0,5  0,75  1  2  2  3  3  5  5  7,5  10  10  15  15  15  -  -  -  -  -  -
 220/240 V (HP)  1  1,5  2  -  1,5  2  3  3  5  7,5  10  15  15  15  20  20  25  30  40  -  -  -  -    -       -
 Trifásico  200/208 V (HP)  -  -  -  -  2  3  5  7,5  7,5  15  20  25  25  30  30  40  40  60  60  75  100  125  150  200  200
 220/240 V (HP)  1,5  3  3  -  3  5  7,5  10  10  15  25  30  30  40  40  40  50  60  75  100  125  150  200  250  300
 440/480 V (HP)  3  5  7,5  -  5  7,5  10  15  20  30  40  50  50  60  75  75  100  125  150  200  250  300  400  500  600
 550/600 V (HP)  3  5  7,5  -  7,5  10  15  20  25  30  50  60  60  75  75  75  75  125  150  200  250  300  400  500  600
 Tamanho NEMA  00  00  00  0  00  00  0  1  1  1  2  2  2  3  3  3  4  4  4  5   5       5      6      6      7
 Peso e   Peso (kg)  0,17  0,34  0,4  0,9  1,6  2,4            5,4               9,2                  22,4
 dimensões  Versão A
 L x A x P (mm)  45 × 58 × 57  45 × 73,5 × 87,4  45 × 83 × 90  55 × 106 × 119  70 × 140 × 135,8  95 × 158 × 130,3  138 × 203 × 185,1  163 × 243 × 204,4  285 × 312 × 245,3
 Peso (kg)  0,23  0,41  0,6  1,2  2,6           2,4            5,4               9,2                  22,4
 Versão =
 L x A x P (mm)  45 × 58 × 69   45 × 73,5 × 103,6  45 × 83 × 117,1  55 × 106 × 146,4  70 × 140 × 172,3  95 × 158 × 130,3  138 × 203 × 185,1  163 × 243 × 204,4  285 × 312 × 245,3
 Contactos auxiliares integrados  1 NA ou 1 NF  1 NA + 1 NF  2 NA + 2 NF  2 NA + 2 NF  2 NA + 2 NF  2 NA + 2 NF  2 NA + 2 NF  2 NA + 2 NF  2 NA + 2 NF
 Bloco de contactos    Montagem lateral  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim       Sim                   Sim
 auxiliares adaptável
 Montagem frontal  Sim  Sim  Sim  Não  Não      Não            Não               Não                  Não
 Relés térmicos  RTX 3  mini  RTX 3  40  RTX 3  40  RTX 3  65  RTX 3  100  RTX 3  150  RTX 3  225  RTX 3  400  RTX 3  800









 RTX 3  standard (1)  -  parafusos  parafusos  parafusos  parafusos  parafusos  -  -                   -
 Tipo de ligação
 RTX 3  diferencial  parafusos  parafusos  parafusos  parafusos ou estribo  parafusos ou estribo  parafusos ou estribo  parafusos  parafusos  parafusos
 Tensão estipulada de emprego, Ue  690 V  690 V  690 V  690 V  690 V  690 V  690 V  690 V             690 V
 Tensão estipulada de isolamento, Ui  690 V  690 V  690 V  690 V  690 V  690 V  690 V  690 V          690 V
 Tensão estipulada de resistência dos choques,   6 kV  6 kV  6 kV  6 kV  6 kV  6 kV  6 kV  6 kV       6 kV
 Uimp
 Classe de disparo  10 A  10 A  10 A  10 A  10 A  10 A         10 A              10 A                 10 A
 Regulação  0,1 a 16 A  0,1 a 40 A  0,1 a 40 A  9 a 65 A  18 a 100 A  45 a 150 A  65 a 240 A  85 a 400 A  200 a 800 A
 Peso e dimensão  Peso (kg)  0,1  0,17  0,17  0,31/0,33  0,48/0,5  0,67  2,5     2,6                  11,5
 Tamanho (L x A x P) (mm)  45 × 73 × 63  45 × 75 × 90  45 × 75 × 90  55 × 81 × 100  70 × 97 × 110  95 × 109 × 113  147 × 141 × 184  151 × 171 × 198  360 × 530 × 212


                                                                                                               249
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256