Page 249 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 249

Disjuntores motor MPX        3                        Disjuntores motor MPX        3

       proteção de motores de 0,16 A até 63 A                acessórios



















         4 173 08          4 173 68                            4 174 00  4 174 12  4 174 22  4 174 56  4 174 61
           Características técnicas em www.legrand.pt             Características técnicas em www.legrand.pt
           Dimensões em www.legrand.pt                            Dimensões em www.legrand.pt
       De acordo com a norma IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4
         Emb.   Ref.  Disjuntores motor                        Emb.    Ref.  Auxiliares (1)
                     Térmico regulável                                      Montagem lateral à esquerda do disjuntor
                     Magnético 13 Ie máx.                                   2 contactos auxiliares máx. por disjuntor
                     MPX³ 32S (1)                               2    4 174 00  1 NA + 1 NF
                     Poder de corte standard                    2 2  4 174 01  2 NA
                                                                     4 174 02  2 NF
                     Com comando basculante
                     Profundidade 75 mm                                     Contactos sinal de defeito (2)
                     Montagem sobre calha 2 35 mm                           Funcionamento para todos os tipos de defeito
                      Intensidade   Gama de   Disparo   Poder de corte
                        Ie (A)   regulação   instantâneo   415 V Icu (kA)   Montagem lateral à esquerda do disjuntor
                 3P              do térmico  (A)                            Para montagem junto com um contacto auxiliar,
          1   4 173 00   0,16   0,1 a 0,16  2,1       100                   montar o contacto de sinal de defeito primeiro
                                                                                  3
          1   4 173 01   0,25   0,16 a 0,25  3,3      100                   (os MPX  63H não permitem juntar um contacto aux.
          1   4 173 02   0,4    0,25 a 0,4  5,2       100                   com um contacto sinal de defeito)
          1   4 173 03   0,63   0,4 a 0,63  8,2       100       1    4 174 06  1 NA + 1 NF para MPX  32S
                                                                                            3
                                                                                            3
          1   4 173 04   1       0,63 a 1   13        100       1    4 174 08  1 NA + 1 NF para MPX  63H
          1   4 173 05   1,6     1 a 1,6    20,8      100
          1   4 173 06   2,5    1,6 a 2,5   32,5      100                   Bobinas de disparo por emissão
          1   4 173 07   4       2,5 a 4    52        100                   de corrente (3)
          1   4 173 08   6        4 a 6     78        100                   Montagem à direita dos disjuntores
          1   4 173 09   8        5 a 8     104       100
          1   4 173 10   10      6 a 10     130       50                    Uma bobina auxiliar máx. por disjuntor
          1   4 173 11   13      9 a 13     169       50        1    4 174 10 24 VA - 50 Hz/28 VA - 60 Hz
          1   4 173 12   17      11 a 17    221       20        1    4 174 12  220-230 VA - 50 Hz/240-260 VA - 60 Hz
          1   4 173 13   22      14 a 22    286       15        1    4 174 13  380-400 VA - 50 Hz/400-460 VA - 60 Hz
          1   4 173 14   26      18 a 26    338       15
          1   4 173 15   32      22 a 32    416       15                    Bobinas de disparo por mínima tensão (3)(4)
                     MPX³ 63H  (2)                                          Montagem à direita dos disjuntores
                     Alto poder de corte                                    Uma bobina auxiliar máx. por disjuntor
                     Com comando rotativo                       1    4 174 20 24 VA - 50 Hz/28 VA - 60 Hz
                     Profundidade 130,3 mm                           4 174 22 220-230 VA - 50 Hz/240-260 VA - 60 Hz
                     Montagem sobre calha 2 35 mm ou por parafusos  1  4 174 23  380-400 VA - 50 Hz/240-260 VA - 60 Hz
          1   4 173 60   10      6 a 10     130       100       1
          1   4 173 61   13      9 a 13     169       100                   Adaptadores  (5)
          1   4 173 62   17      11 a 17    221       50
          1   4 173 63   22      14 a 22    286       50                    Para ligar diretamente o disjuntor com o contactor
                                                                                                           3
          1   4 173 64   26      18 a 26    338       50        2    4 174 40 Para um MPX³ 32S com um contactor CTX MINI AC
          1   4 173 65   32      22 a 32    416       50                    (ver p. 140)
          1   4 173 66   40      28 a 40    520       50        2    4 174 48 Para um MPX³ 32S com um contactor CTX 22 AC
                                                                                                           3
          1   4 173 67   50      34 a 50    650       50                    (ver p. 140)
          1   4 173 68   63      45 a 63    819       50                                                   3
                                                                2    4 174 52 Para um MPX³ 32S com um contactor CTX 40 AC
                                                                            (ver p. 140)
                                                                                                           3
                                                                2    4 174 56 Para um MPX³ 63H com um contactor CTX 65 AC
                     (1) Outras gamas de alto poder de corte até 32 A: MPX 3  32H e só   (ver p. 140)
                     magnético MPX 3  32MA, sob consulta
                     (2) Outras gamas de alto poder de corte até 100 A: MPX 3  100 H,    Platina de fixação (5)
                     sob consulta
                                                                            Permite a montagem de um disjuntor MPX
                                                                                                          3
                                                                            e um contactor CTX
                                                                                          3
                                                                            Fornecido sem parafusos
                                                                                   3
                                                                1    4 174 60 Para MPX  32S
                                                                                   3
                                                                1    4 174 61  Para MPX  63H
                                                                            (1) Montagem frontal, sob consulta
                                                                            (2) Contacto sinal de curto-circuito, sob consulta
                                                                            (3) 110 VA, sob consulta
                                                                            (4) Outras versões com 2 contactos auxiliares NA, sob consulta
           Descubra a gama MPX  em                                          (5) Outros adaptadores e platinas, sob consulta
                              3
           www. legrand.pt                                                  Descubra outros acessórios em www.legrand.pt
           Contactores industriais CTX  p. 248-252
                                  3
           Relés industriais RTX  p. 252-253
                            3
                                                                                                               247
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254