Page 246 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 246
Porcas para bucins Tampões e adaptadores PG/ISO
plástico IP 68
3 868 83 3 866 74 3 866 36 0 980 89
Características técnicas, p. 245 Características técnicas, p. 245
Emb. Ref. Porcas plásticas Emb. Ref. Tampões cinza RAL 7001
Para bucins plásticos de base hexagonal
Permitem proteger a superfície do invólucro no Sextavados com junta de superfície montada e
momento do aperto equipados com gola para proteção de superfície
Cinzento Aperto por chave de boca ou chave de fendas
RAL 7035 Rosca ISO Porcas a encomendar separadamente
50 3 868 81 12 50 0 980 41 ISO 16
50 3 868 82 16 50 0 980 43 ISO 20
50 3 868 83 20 50 0 980 45 ISO 25
50 3 868 84 25 25 0 980 46 ISO 32
25 3 868 85 32 25 0 980 47 ISO 40
25 3 868 86 40
10 3 868 87 50
10 3 868 88 63
Rosca PG Adaptadores PG / ISO cinza RAL 7001
50 3 868 71 7 Permitem a montagem de um bucim ou de um
50 3 868 72 9 tampão ISO sobre uma rosca PG
50 3 868 73 11 Fornecidos com junta de superfície permitindo
50 3 868 74 13,5 conservar o IP
50 3 868 75 16 Porcas a encomendar separadamente
50 3 868 76 21 Rosca
25 3 868 77 29 macho PG fêmea ISO
10 3 868 78 36 10 0 980 84 9 16
10 3 868 79 42 10 0 980 85 11 16
10 3 868 80 48 10 0 980 86 11 20
10 0 980 87 13,5 20
(1) Porcas para bucins pretos RAL 9011 sob-consulta 10 0 980 88 16 20
10 0 980 89 16 25
244