Page 256 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 256

Acessórios CTX     3















        4 168 50   4 168 55          4 168 79                  4 168 10 (1)

           Características técnicas em www.legrand.pt             Características técnicas em www.legrand.pt
           Dimensões em www.legrand.pt                            Dimensões em www.legrand.pt
       De acordo com as normas IEC 60947-1, IEC 60947-5-1    De acordo com as normas IEC 60947, IEC 60947-4-1 e IEC 60947-5-1
                                                             Compatíveis com os auxiliares dos contactores CTX  mini
                                                                                                   3
         Emb.   Ref.   Contactos auxiliares CTX 3 (1)          Emb.    Ref.   Relés de comando CTX 3 (1)
                     Montagem frontal (1)                                   4 pólos
                                                                            Ith = 10 A
                     Para contactores CTX  3P de 9 A a 150 A (AC-3) e       Bobina de baixo consumo
                                     3
                         3
                     CTX 4P de 40 A a 135 A (AC-1)                          Ie = 3 A (AC-15) 240 V
                     2 e 4P
                     Ith: 16 A                                              4 NA (2)
         20   4 168 50  1 NA + 1 NF                             1    4 168 00  24 VA
         20    4 168 51  2 NA                                   1    4 168 06  230 VA
         10   4 168 53  4 NA
         10   4 168 54  3 NA + 1 NF                                         2 NA + 2 NF  (2)
         10   4 168 55  2 NA + 2 NF                             1    4 168 20  24 VA
                     Montagem lateral                           1    4 168 26  230 VA
                     2P                                                     (1) Outras versões com contactos 3 NA + 1 NF, sob consulta
                     Montagem dos dois lados                                (2) Outras tensões de comando (24 V= , 48VA, 48 V= , 110 VA,
                                     3
          1   4 168 58  Para contactores CTX  3P de 9 A a 150 A (AC-3)      100 VA)
                     1 NA + 1 NF - Ith: 16 A
          1   4 168 59  Para contactores CTX  3P de 185 A a 800 A (AC-3)
                                     3
                          3
                     e CTX 4P de 165 A a 900 A (AC-1)         ■ Acessórios
                     1 NA + 1 NF - Ith: 16 A
          1   4 168 49  Para contactores CTX  4P de 40 A a 135 A (AC-1)  Dispositivo de encravamento ref. 4 168 80
                                     3
                     1 NA + 1 NF - Ith: 16 A
                                                              Dispositivo de encravamento mecânico equipado de 2 contactos NF a
                     Encravamentos CTX 3                      utilizar para o encravamento elétrico de 2 contactores
                     Montagem horizontal                      Kits de ligação
                     Dispositivos de encravamento             Utilizados para realizar um inversor de sentido de marcha com
          1   4 168 79  Encravamento mecânico para CTX  4P    2 contactores 3P
                                               3
                     de 40 A a 135 A (AC-1) (p. 250)
          1   4 168 80  Encravamento mecânico para CTX  3P     Contactor         Kit de ligação  Dispositivo de encravamento
                                               3
                     de 9 A a 150 A (p. 250)                                    Ref.    Peso     Ref.     Peso
                     Equipado de 2 contactos NF a utilizar para    CTX 3  22   4 168 82  0,04 kg
                     o encravamento elétrico
          1   4 168 87  Encravamento mecânico para CTX  3P     CTX 3  40       4 168 83  0,05 kg
                                               3
                     de 185 A a 400 A e CTX  4P de 165 A a 500 A    CTX 3  65  4 168 84  0,12 kg  4 168 80  0,06 kg
                                       3
                     (p. 250-251)
          1   4 168 88  Encravamento mecânico para CTX  3P     CTX 3  100      4 168 85  0,33 kg
                                               3
                     de 500 A a 800 A (p. 251)                 CTX 3  150        -       -
          1   4 168 89  Encravamento mecânico para CTX  4P
                                               3
                     de 750 A a 900 A (p. 251)
                     Kits de ligação por pentes               Características do contactos do dispositivo de encravamento
                     Utilizados para realizar um inversor de sentido de
                     marcha com dois contactores 3P            Tensão estipulada de emprego (V)     600
                            3
          4   4 168 82  Para CTX  22                           Tensão estipulada de isolamento (V)  600
                            3
          6   4 168 83  Para CTX  40                           Frequência estipulada (Hz)          50/60
                            3
          2   4 168 84  Para CTX  65
          1   4 168 85  Para CTX  100                          Corrente estipulada térmica (A)      10
                            3
                                                               Corrente estipulada de emprego (A)   3
                     (1) Outras versões de contactos auxiliares montagem frontal,
                     sob consulta
                                                                     R/1/L1  T/5/L3  R/1/L1  T/5/L3
                                                                A1  A2  S/3/L2  111NC   S/3/L2  A1  A2
                                                                                 121NC
                                                                                 112NC
                                                                A1  A2  V/4/T2          V/4/T2  A1  A2
           Descubra a gama CTX  em www.legrand.pt                    U/2/T1  W/6/T3  122NC  U/2/T1  W/6/T3
                              3
                                          3
           - Relés eletrónicos temporizados CTX  para
           contactores 3P até 150A (AC-3)
           - Resistência para contactores CTX  3P até 100 A    Esquema elétrico tipo para contactor CTX  3P 9 A - 150 A
                                        3
                                                                                             3
           para comutação de bateria de condensadores          para um inversor de sentido de marcha
           - Caixas para arrancador motor (CTX  22 + RTX  40)
                                                3
                                        3
           - Limitadores de tensão transitória CTX 3
                          3
                                             3
           - Tapa-bornes CTX  para contactores CTX  3P e 4P
           - Cabos para rearme à distância dos relés
           térmicos
       254
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261