Page 248 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 248

Disjuntores motor MPX        3

       características técnicas














        Disjuntores motor*                          MPX  32S                               MPX  63H
                                                        3
                                                                                               3
                              Tamanho                   1                                     3
                                 Tipo              Magnetotérmico                         Magnetotérmico
                          Poder de corte             Standard                                 Alto
                         Tipo de comando             Basculante                             Rotativo
                         Número de pólos                3                                     3
        Características de funcionamento
                     Tensão estipulada  (Ue)         Até 690 V                              Até 690 V
                     Frequência estipulada           50/60 Hz                               50/60 Hz
            Tensão estipulada de isolamento (Ui)      690 V                                  1000 V
              Tensão estipulada de resistência         6 kV                                  8 kV
                       aos choques (Uimp)
                     CEI 60947-2 (disjuntor)          Cat. A                                 Cat. A
       Categoria
       de emprego           CEI 60947-4                AC3                                   AC3
                        (arrancador motor)
            Resistência mecânica (n.º de mano-        100000                                 50000
                                 bras)
              Resistência elétrica (n.º de ciclos)    100000                                 25000
                Frequência de funcionamento            25                                     25
                   (n.º máx. operações/hora)
               Temperatura de funcionamento         –20 a +60 °C                           –20 a +60 °C
          Disparo instantâneo do relé magnético     13 x Ie máx.                           13 x Ie máx.
                        Classe de disparo          10 A (IEC 60947)                      10 A (IEC 60947)
                 Proteção contra sobrecargas           •                                      •
             Proteção contra os defeitos de fase       •                                      •
                      Sinalização de defeito  Com contacto de sinal de defeito ref. 4 174 06  Com contacto de sinal de defeito ref. 4 174 08
                          Função de teste              •                                      •
                               Peso (g)                320                                   1000
       Poder                           240 V   415 V   460 V   525 V  690 V   240 V   415 V  460 V   525 V   690 V
       de corte    Corrente de   Gama de   230 V  400 V  440 V  500 V  600 V  230 V   400 V  440 V   500 V   600 V
       (kA)                            220 V                                  220 V
                   serviço   regulação do
                    Ie (A)  térmico (A)  Icu  Ics  Icu  Ics  Icu  Ics  Icu  Ics  Icu  Ics  Icu  Ics  Icu  Ics  Icu  Ics  Icu  Ics  Icu  Ics
                    0,16     0,1 a 0,16  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
                    0,25    0,16 a 0,25  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
                     0,4     0,25 a 0,4  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
                    0,63     0,4 a 0,63  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
                     1       0,63 a 1  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
                     1,6      1 a 1,6  100  100  100  100  100  100  100  100  3  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
                     2,5     1,6 a 2,5  100  100  100  100  100  100  50  38  3  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -
                     4        2,5 a 4  100  100  100  100  50  38  15  11  3  3  -  -  -  -  -   -  -   -   -   -
                     6        4 a 6   100  100  100  100  15  11  10  8  3  3  -  -  -   -   -   -  -   -   -   -
                     8        5 a 8   100  100  100  100  15  11  10  8  3  3  -  -  -   -   -   -  -   -   -   -
                     10       6 a 10  100  100  50  38  15  11  6  5  3  3  100  100  100  100  50  38  50  38  6  5
                     13       9 a 13  100  100  50  38  10  8  6  5  3   3  100  100  100  100  50  38  42  32  6  5
                     17      11 a 17  50  38  20  15  10  8   6  5   3   3  100  100  50  50  50  38  12  9  5  5
                     22      14 a 22  40  30  15  11  8   6   6  5   3   3  100  100  50  50  50  38  12  9  5  5
                     26      18 a 26  40  30  15  11  8   6   5  4   3   3  100  100  50  50  35  27  12  9  5  5
                     32      22 a 32  30  22  15  11  6   4   5  4   3   3  100  100  50  50  35  27  10  8  5  5
                     40      28 a 40  -   -   -   -   -   -   -   -  -   -  100  100  50  50  35  27  10  8  5  5
                     50      34 a 50  -   -   -   -   -   -   -   -  -   -  100  100  50  50  35  27  10  8  5  5
                     63      45 a 63  -   -   -   -   -   -   -   -  -   -  100  100  50  50  35  27  10  8  5  5

       * Outras gamas, sob consulta em www.legrand.pt:
        De alto poder de corte
        • MPX 3  32H – até 32A
        • MPX 3  100H – até 100A
        Só magnético
        • MPX 3   32MA - até 32A
       246
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253