Page 255 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 255

Relés térmicos RTX       3                            Contactores industriais CTX  - 4 pólos
                                                                                               3
       para contactores industriais 3 pólos CTX 3            de 40 a 900 A


















         4 167 84                   4 167 91                   4 164 36      4 164 56          4 164 86

           Dimensões em www.legrand.pt                            Dimensões em www.legrand.pt
           Curvas de disparo em www.legrand.pt
       De acordo com as normas IEC 60 947-1, IEC 60 947-4-1  De acordo com as normas IEC 60 947-1, IEC 60 947-4-1
                                                             Podem ser equipados com contactos auxiliares e dispositivo
                                                             de encravamento mecânico (p. 254)

         Emb.   Ref.   Relés térmicos                          Emb.    Ref.   Contactores CTX 3
                     Classe 10A                                             Sem contacto auxiliar integrado
                     Contactos auxiliares integrados 1 NA + 1
                     NF                                                     Ligação por parafusos
                                                                                                          Tensão
                     RTX  225                                               Corrente de emprego  Corrente de emprego   de comando
                         3
                                                                               máx. AC 1
                                                                                            máx. AC 3
                     Para contactores CTX  225                  1    4 164 26   40 A         22 A        230 VA
                                     3
                     Ligação sobre placas                       1    4 164 36   60 A         40 A        230 VA
                                   Gama de regulação            1    4 164 46   100 A        65 A        230 VA
                Tipo        I mín. (A)          I máx. (A)
               diferencial                                      1    4 164 56   135 A        85 A        230 VA
          1   4 167 80        65                 100
          1    4 167 81       85                 125                        Contactores CTX  ligação sobre placas
                                                                                           3
          1   4 167 82       100                 160
          1   4 167 83       120                 185                        Com contactos auxiliares integrados
          1   4 167 84       160                 240                        Contactos auxiliares: 2 NA + 2 NF
                                                                                                          Tensão
                         3
                     RTX  400                                               Corrente de emprego  Corrente de emprego   de comando
                                                                               máx. AC 1
                                                                                            máx. AC 3
                     Para contactores CTX  400                  1    4 164 66   165 A        130 A    100-240 VA/=
                                     3
                     Ligação sobre placas                       1    4 164 76   250 A        150 A    100-240 VA/=
          1   4 167 86        85                 125            1    4 164 86   330 A        225 A
         12    4 167 87      100                 160                                                  100-240 VA/=
          1   4 167 88       120                 185            1    4 164 96   420 A        330 A    100-240 VA/=
          1   4 167 89       160                 240            1    4 165 06   500 A        400 A    100-240 VA/=
          1   4 167 90       200                 330            1    4 165 16   750 A        630 A    200-240 VA/=
          1    4 167 91      260                 400            1    4 165 26   900 A        800 A    200-240 VA/=
                     RTX  800
                         3
                                     3
                     Para contactores CTX  800
                     Ligação sobre placas
          1   4 167 92       200                 300
          1   4 167 93       260                 400
          1   4 167 94       400                 600
          1   4 167 95       520                 800










                                                                  Encravamento mecânico p. 254
                                                                  Bobinas de substituição para
                                                                  contactores CTX  4P em
                                                                               3
                                                                  www.legrand.pt

                                                                                                               253
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260