Page 247 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 247

Bucins plásticos IP 66 de entrada múltipla / IP 68 / IP 55 e metálicas IP 68,
       e passa-fios



        ■ Bucins de entrada múltipla e juntas                 ■ Bucins RAL 9011
        3 entradas     4 entradas        7 entradas           Poliamida livre de halogéneos
        Ref. 0 980 55/56  Ref. 0 980 57/58  Ref. 0 980 60     Temperatura de utilização: - 20 °C + 80 °C
                                                              Autoextinguível: 850 °C segundo a norma IEC EN 60695-2-11
                                                              Dimensões (mm)
                                                                               ISO
                                                                     Ø D         Ref.  Rosca  A  B  Ø D  C  Ø E
        Junta ASI                                                               3 815 58  ISO 12  22  10  16,8  15  11,9
        Ref. 0 980 54                                                           3 815 59  ISO 16  26  10  21  19  15,8
                                                                                3 815 60  ISO 20  29  12  26,5  24  19,9
                                                                                3 815 61  ISO 25  35  15  36  33  24,8
                                                               A                3 815 62  ISO 32  40  15  46,5  42  31,6
                                                                                3 815 63  ISO 40  49  17  58,5  53  39,8
                                                                                3 815 64  ISO 50  54  17  66,5  60  49,8
            Ref.        Rosca   Ø int. passagem cabo (mm)                       3 815 65  ISO 63  54  18  75  68  62,6
           0 980 03/23  ISO 20 - PG 13,5  12,5
          0 980 05/25/49  ISO 25 - PG 21  18,5                 B               PG
          0 980 06/26/50  ISO 32 - PG 29  25,5
          0 980 07/27/51  ISO 40 - PG 36  32,5                       Ø E         Ref.  Rosca  A  B  Ø D  C  Ø E
           0 980 09/29  ISO 63 - PG 48  44,5
                                                                      C
                                                                                3 815 66  PG 7  22  10  16,8  15  12,1
        ■ Passa-fios                                                            3 815 67  PG 9  26  10  21  19  15,1
                                                                                3 815 68  PG 11  27  12  24,5  22  18,2
        PVC preto                                                               3 815 69  PG 13,5  29  12  26,5  24  20,2
        Temperatura de utilização: - 20 °C + 80 °C                              3 815 70  PG 16  30  13  29,5  27  22,3
                                                                                                  36
        Dimensões (mm)                                                          3 815 71  PG 21  35  15  46,5  33  28,1
                                                                                               15
                                                                                3 815 72
                                                                                       PG 29
                                                                                            40
                                                                                                      42
                                                                                                        36,9
                                                                                3 815 73  PG 36  49  17  58,5  53  46,4
                  D            Ref.  D   D1  D2  E   H   h                      3 815 74  PG 42  54  18  66,5  60  53,5
                              0 980 90  4  6  12  1  6  3                       3 815 75  PG 48  54  18  75  68  59,9
           h                  0 980 91  6  10  15  2  7  3    ■ Bucins RAL 7035
         H                 E  0 980 92  7  11  18  2  8  3
                              0 980 93  12  17  25  4  12  5  Poliamida UL 94-V2 livre de halogéneos
                              0 980 94  13  19  27  2  9  3,5  Temperatura de utilização: - 20 °C + 80 °C
                  D1          0 980 95  15  22  27,5  2  10  4  Autoextinguível: 650 °C segundo a norma IEC 60695-2-11
                  D2          0 980 96  17  22  27,5  2  10  4  Dimensões (mm)  ISO
        ■ Bucins RAL 7001 e RAL 3000                                 Ø D         Ref.  Rosca  maxi   B  Ø D  C  Ø E
                                                                                           A
        Poliamida UL 94-V2 isento de halogéneos (exceto vermelho RAL 3000)      3 815 76  ISO 12  22  10  16,8  15  11,9
        Temperatura de utilização: - 20 °C + 80 °C                              3 815 77  ISO 16  26  10  21  19  15,9
        Autoextinguível: 850°C segundo a norma IEC 60695-2-11 para RAL 7001     3 815 78  ISO 20  29  12  26,5  24  19,8
                   960°C segundo a norma IEC 60695-2-11 para RAL 3000           3 815 79  ISO 25  35  15  36  33  24,8
                                                               A                3 815 80  ISO 32  40  15  46,5  42  31,6
        Dimensões (mm)                                                          3 815 81  ISO 40  49  17  58,5  53  39,9
                                                                                3 815 82  ISO 50  54  17  66,5  60  50
               Ø D                                                              3 815 83  ISO 63  54  18  75  68  62,9
                               Ø D1   C1                       B               PG          A         C
         A                                                            Ø E        Ref.  Rosca  maxi   B  Ø D  Ø E
                                                                      C         3 815 84  PG 7  22  10  16,8  15  12,5
                                                  4 330 05                      3 815 85  PG 9  26  10  21  19  15,2
                                                                                3 815 86  PG 11  27  12  24,5  22  18,6
                            E                                                   3 815 87 PG 13,5  29  12  26,5  24  20,4
                                                                                3 815 88  PG 16  30  13  29,5  27  22,5
         B                                                                      3 815 89  PG 21  35  15  36  33  28,3
                                                                                3 815 90  PG 29  40  15  46,5  42  37
                                                                                3 815 91  PG 36  49  17  58,5  53  47
                Ø F                                                             3 815 92  PG 42  54  17  66,5  60  54
                 C                                                              3 815 93  PG 48  54  18  75  68  60
        ISO                                                   ■ Bucins metálicos
             Ref.    Rosca  A   B  Ø D  C  Ø F  C1  E  Ø D1
            0 980 00  ISO 12  22  10  16,8  15  11,9  19  5  21  Latão niquelado (parte bloqueante em poliamida)
         0 980 01/0 919 30  ISO 16  26  10  21  19  15,9  22  5  24  Temperatura de utilização: - 25 °C a + 85 °C
         0 980 03/0 919 31  ISO 20  29  12  26,5  24  19,8  26  6  28  Dimensões (mm)
        0 980 05/49/0 919 32  ISO 25  35  15  36  33  24,8  32  6  35          ISO
           0 980 06/50  ISO 32  40  15  46,5  42  31,6  42  7  43    Ø D         Ref.  Rosca  A    B  Ø D  C  Ø E
           0 980 07/51  ISO 40  49  17  58,5  53  39,9  50  7  56                0 955 01  ISO 16  máx.  5  19  17  15,9
                                                                                            25
            0 980 08  ISO 50  54  17  66,5  60  50  60  8  66                    0 955 03  ISO 20  27  6  24  22  19,8
            0 980 09  ISO 63  54  18  75  68  62,9  75  8  82                    0 955 05  ISO 25  27  7  30  27  24,6
                                                                                 0 955 06  ISO 32  31  8  36  34  31,6
                                                               A
                                                                                 0 955 07  ISO 40  34  8  46  42  39,7
                                                                                               9
        PG                                                                       0 955 08  ISO 50  37  10  60  55  49,7
                                                                                      ISO 63
                                                                                                  70
                                                                                                        62,6
                                                                                            45
                                                                                                     65
                                                                                 0 955 09
           Ref.  Rosca  A   B  Ø D  C  Ø F  C1  E  Ø D1
          0 980 20  PG 7  22  10  16,8  15  12,5  19  5  21
          0 980 21  PG 9  26  10  21  19  15,2  22  5  24      B               PG
          0 980 22  PG 11  27  12  24,5  22  18,6  24  5  26                     Ref.  Rosca  A    B  Ø D  C  Ø E
          0 980 23  PG 13,5  29  12  26,5  24  20,4  26  6  28       Ø E         0 955 10  PG 7  máx.  5  15,6  14  12,4
                                                                                            21
          0 980 24  PG 16  30  13  29,5  27  22,5  32  6  35          C          0 955 11  PG 9  25  6  19  17  15,1
          0 980 25  PG 21  35  15  36  33  28,3  36  7  38                       0 955 12  PG 11  25  6  22  20  18,4
          0 980 26  PG 29  40  15  46,5  42  37  46  7  51                       0 955 13  PG 13,5  26  6,5 24  22  20,3
          0 980 27  PG 36  49  17  58,5  53  47  60  8  66                       0 955 14  PG 16  28  6,5 26,6  24  22,4
          0 980 28  PG 42  54  17  66,5  60  54  70  8  78                       0 955 15  PG 21  32  7  33  30  27,7
          0 980 29  PG 48  54  18  75  68  60  75  8  82                         0 955 16  PG 29  36  8  44  40  36,9
                                                                                 0 955 17  PG 36  39  9  55,6  50  46,9
                                                                                 0 955 18  PG 42  42  10  63  58  54
                                                                                 0 955 19  PG 48  44  10  69,5  65  60
                                                                                                               245
   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252