Page 250 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 250

Contactores tripolares CTX  e relés térmicos RTX               3
                                         3
       características técnicas













        Contactor                                  CTX 3  mini                    CTX 3  22              CTX 3  40                CTX 3  65         CTX 3  100        CTX 3  150    CTX 3  225        CTX 3  400            CTX 3  800
                                Tamanho              -                              2                      3                        4                 5                 6             7                  8                    9
                             Tipo de ligação       parafusos                      parafusos              parafusos             parafusos ou estribo  parafusos ou estribo  parafusos ou estribo  parafusos  parafusos       parafusos
                  Tensão estipulada de emprego, Ue  690 V                          690 V                  690 V                    690 V             690 V             690 V         690 V             690 V                 690 V
                 Tensão estipulada de isolamento, Ui  690 V                        690 V                  1 000 V                 1 000 V           1 000 V           1 000 V        1 000 V           1 000 V               1 000 V
                         Frequência estipulada     50/60 Hz                       50/60 Hz               50/60 Hz                 50/60 Hz          50/60 Hz          50/60 Hz      50/60 Hz          50/60 Hz              50/60 Hz
       Tensão estipulada de resistência aos choques, Uimp  6 kV                    6 kV                   8 kV                     8 kV              8 kV              8 kV           8 kV              8 kV                 8 kV
                N.º máximo de manobras/hora (AC-3)  1 800                          1 800                  1 800                    1 800             1 800             1 200         1 200             1 200                 1 200
       Resistência              Mecânica             12                             15                     12                       12                12                5             5              5         2,5            2,5
       em milhões de manobras
                                 Elétrica            1                              2,5                    2                        2                 2                 1             1              1         0,5            0,5
                                   Tipo  6 A     9 A    12 A    16 A    9 A    12 A    18 A    22 A    32 A   40 A             50 A    65 A   75 A   85 A   100 A  130 A  150 A   185 A  225 A  265 A  330 A   400 A  500 A  630 A  800 A
       Corrente     AC-1  Corrente térmica (A)  20  20   20     20      25      25      40     40      50      60               70     100    110    135    160     160    210    230    275     300    350    450    580     660    900
       e potência
                  AC-3       200/240 V (kW)  1,5  2,2    3       4      2,5     3,5    4,5     5,5     7,5     11               15     18,5   22      25     30     37     45      55     75     80     90     125    147     190    220
                                    (A)   7      9       12     15      11      13      18     22      32      40               55     65     75      85    105     130    150    185    225     265    330    400    500     630    800
                             380/440 V (kW)  2,2  4     5,5     7,5     4       5,5    7,5     11      15     18,5              22     30     37      45     55     60     75      90    132     147    160    200    265     330    440
                                    (A)   6      9       12     16      9       12      18     22      32      40               50     65     75      85    105     130    150    185    225     265    330    400    500     630    800
                             500/550 V (kW)  3   3,7     4      5,5     4       7,5    7,5     15      18,5    22               30     33     37      45     55     60     70     110    132     147    160    225    265     330    500
                                    (A)   5      6       7       9      7       12      13     20      28      32               43     60     64      75     85     90     100    180    200     225    280    350    400     500    720
                               690 V (kW)  3     4       4       4      4       7,5    7,5     15      18,5    22               30     33     37      45     55     55     55     110    140     160    200    250    300     400    500
                                    (A)   4      5       5       5      5       9       9      18      20      23               28     35     42      45     65     60     60     120    150     185    225    300    380     420    630
                               1000 V (kW)  -    -       -       -       -      -       -       -      22      22               30     30     37      27     37     75     75     132    132     147    147    147    220     220    220
                                    (A)   -      -       -       -       -      -       -       -      17      17               23     23     28      28     28     53     53      90     90     105    105    105    280     280    280
       Caracterís-      Corrente contínua (A)  20  20    20     20      25      25      40     40      50      60               70     100    110    135    160     160    210    230    275     300    350    450    580     660    900
       ticas
       UL 50/60 Hz  Monofásico  110/220 V (HP)  1/2  1/2  1      -      0,5    0,75     1       2      2       3                3      5       5     7,5     10     10     15      15     15     -       -      -      -      -       -
                             220/240 V (HP)  1   1,5     2       -      1,5     2       3       3      5       7,5              10     15     15      15     20     20     25      30     40     -       -      -      -      -       -
                Trifásico    200/208 V (HP)  -   -       -       -      2       3       5      7,5     7,5     15               20     25     25      30     30     40     40      60     60     75     100    125    150     200    200
                             220/240 V (HP)  1,5  3      3       -      3       5      7,5     10      10      15               25     30     30      40     40     40     50      60     75     100    125    150    200     250    300
                             440/480 V (HP)  3   5      7,5      -      5       7,5     10     15      20      30               40     50     50      60     75     75     100    125    150     200    250    300    400     500    600
                             550/600 V (HP)  3   5      7,5      -      7,5     10      15     20      25      30               50     60     60      75     75     75     75     125    150     200    250    300    400     500    600
                            Tamanho NEMA  00     00      00      0      00      00      0       1      1       1                2      2       2      3      3      3       4      4      4      5       5      5      6      6      7
       Peso e                   Peso (kg)           0,17                           0,34                    0,4                     0,9               1,6                2,4           5,4               9,2                  22,4
       dimensões  Versão A
                             L x A x P (mm)       45 × 58 × 57                  45 × 73,5 × 87,4        45 × 83 × 90            55 × 106 × 119    70 × 140 × 135,8  95 × 158 × 130,3  138 × 203 × 185,1  163 × 243 × 204,4  285 × 312 × 245,3
                                Peso (kg)           0,23                           0,41                    0,6                     1,2               2,6                2,4           5,4               9,2                  22,4
                Versão =
                             L x A x P (mm)       45 × 58 × 69                  45 × 73,5 × 103,6      45 × 83 × 117,1          55 × 106 × 146,4  70 × 140 × 172,3  95 × 158 × 130,3  138 × 203 × 185,1  163 × 243 × 204,4  285 × 312 × 245,3
                   Contactos auxiliares integrados  1 NA ou 1 NF                 1 NA + 1 NF            2 NA + 2 NF              2 NA + 2 NF       2 NA + 2 NF       2 NA + 2 NF   2 NA + 2 NF        2 NA + 2 NF          2 NA + 2 NF
       Bloco de contactos    Montagem lateral       Sim                            Sim                     Sim                     Sim               Sim               Sim            Sim               Sim                   Sim
       auxiliares adaptável
                           Montagem frontal         Sim                            Sim                     Sim                     Não               Não               Não            Não               Não                  Não
        Relés térmicos                             RTX 3  mini                    RTX 3  40              RTX 3  40                RTX 3  65         RTX 3  100        RTX 3  150    RTX 3  225        RTX 3  400            RTX 3  800









                            RTX 3  standard (1)      -                            parafusos              parafusos                parafusos         parafusos         parafusos        -                 -                    -
       Tipo de ligação
                            RTX 3  diferencial     parafusos                      parafusos              parafusos             parafusos ou estribo  parafusos ou estribo  parafusos ou estribo  parafusos  parafusos       parafusos
                  Tensão estipulada de emprego, Ue  690 V                          690 V                  690 V                    690 V             690 V             690 V         690 V             690 V                 690 V
                 Tensão estipulada de isolamento, Ui  690 V                        690 V                  690 V                    690 V             690 V             690 V         690 V             690 V                 690 V
           Tensão estipulada de resistência dos choques,   6 kV                    6 kV                   6 kV                     6 kV              6 kV              6 kV           6 kV              6 kV                 6 kV
                                  Uimp
                           Classe de disparo        10 A                           10 A                   10 A                     10 A              10 A              10 A           10 A              10 A                 10 A
                               Regulação           0,1 a 16 A                     0,1 a 40 A             0,1 a 40 A               9 a 65 A         18 a 100 A        45 a 150 A     65 a 240 A        85 a 400 A           200 a 800 A
       Peso e dimensão          Peso (kg)            0,1                           0,17                   0,17                    0,31/0,33         0,48/0,5           0,67           2,5               2,6                  11,5
                       Tamanho (L x A x P) (mm)   45 × 73 × 63                   45 × 75 × 90           45 × 75 × 90            55 × 81 × 100     70 × 97 × 110     95 × 109 × 113  147 × 141 × 184  151 × 171 × 198      360 × 530 × 212
       (1) Sob consulta em www.legrand.pt
       248
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255