Page 198 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 198

XL  400
          3
       quadros, armários e celas de cabos de distribuição componíveis - 24 módulos por fila






































        0 201 19             0 201 39      0 201 77      0 201 05              0 201 25
            Características técnicas em www.legrand.pt
       Podem receber aparelhos até 400 A
       Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s (para os quadros classe II 0)
       De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3
       Capacidade 24 módulos por fila
       Portas a encomendar em separado
       Fornecidos desmontados, com montantes funcionais fixados ao fundo, placa de entrada de cabos para cortar e acessórios de acoplamento horizontal
       e vertical
       RAL 7035
          Emb.  Ref.   Quadros metálicos                        Emb.   Ref.    Quadros isolantes classe II 0
                     IP 43 - IK 08 com porta e junta ref. 0 201 30            IP 43 - IK 07 com porta e kit ref. 0 201 30
                     IP 40 - IK 08 com porta                                IP 40 - IK 07 com porta
                     IP 30 - IK 07 sem porta                                IP 30 - IK 04 sem porta
                       Altura           Alt. para painéis           Largura (mm)          Profundidade
                       (mm)     (mm)     total  útil   (mm)
          1   0 201 03     600   550     575   515     175                   Altura           Alt. para painéis           Largura (mm)          Profundidade
          1   0 201 04     750   700     575   515     175                   (mm)     (mm)      total  útil  (mm)
          1   0 201 05     900   850     575   515     175      1    0 201 53     600   550    575    515    175
          1   0 201 06    1 050   1 000   575   515    175      1    0 201 54     750   700    575    515    175
          1    0 201 07    1 200   1 150   575   515   175      1    0 201 55     900   850    575    515    175
          1    0 201 08    1 500   1 450   575   515   175      1    0 201 56    1 050   1 000   575   515   175
                                                                1    0 201 57    1 200   1 150   575   515   175
                     Celas de cabos para quadros metálicos
                                                                            Celas de cabos para quadros classe II 0
                       Altura           Alt. para painéis           Largura (mm)          Profundidade
                       (mm)     (mm)     total  útil   (mm)                  Altura         Alt. para painéis              Largura (mm)         Profundidade
          1   0 201 23     600   550     310   250     175                   (mm)     (mm)      total  útil  (mm)
          1   0 201 24     750   700     310   250     175      1    0 201 73     600   550    310    250    175
          1   0 201 25     900   850     310   250     175      1    0 201 74     750   700    310    250    175
          1   0 201 26    1 050   1 000   310   250    175      1    0 201 75     900   850    310    250    175
          1    0 201 27    1 200   1 150   310   250   175      1    0 201 76    1 050   1 000   310   250   175
          1    0 201 28    1 500   1 450   310   250   175      1    0 201 77    1 200   1 150   310   250   175
                     Armários metálicos
                     Fornecidos com rodapé altura 100 mm
                       Altura       Alt. para painéis                Largura (mm)         Profundidade
                       (mm)     (mm)     total  útil   (mm)
          1   0 201 18    1 600   1 450   575   515    175
          1   0 201 19    1 900   1 750   575   515    175
                     Celas de cabos para armários metálicos
                     Fornecidas com rodapé altura 100 mm
                       Altura       Alt. para painéis                Largura (mm)         Profundidade
                       (mm)     (mm)     total  útil   (mm)
          1   0 201 38    1 600   1 450   310   250    175        Acessórios de fixação e painéis p. 200-201
          1   0 201 39    1 900   1 750   310   250    175        Acessórios de cablagem p. 202
                                                                  Repartição p. 174-188

       196
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203