Page 200 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 200

XL  400                                               XL  400
                                                                3
          3
       quadros de distribuição metálicos IP 55               platinas isolantes e painéis


























        0 201 82                  0 201 85                   0 203 23                0 203 27
       IP 55 - IK 08                                           Emb.       Ref.     Platinas isolantes
       Quadros metálicos monobloco
       Fornecidos com patas de fixação mural e porta com punho                     Para execução de isolamento reforçado à
       Canhões com chave intermutáveis a encomendar em separado                    entrada de quadro classe II equivalente,
       Capacidade 24 módulos por fila                                              com proteção por corte automático da
       Chassis extraível                                                           alimentação
                                                                                         3
       Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11  750 °C / 5 s   1     0 202 39   Para DPX  250 com ou sem diferencial
       De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3                             montagem horizontal em quadro ou armário
                                                                                          3
       RAL 7035                                                 1       0 202 47   Para DPX  250 com ou sem diferencial
       Podem receber aparelhos até 250 A                                           montagem vertical em cela de cabos
                                                                                          3
       Distância dos painéis à porta: 48 mm                     1       0 202 36   Para DPX  630 (calibre 400 A) com ou sem
                                                                                   diferencial, montagem vertical em quadro
          Emb.   Ref.   Quadros metálicos IP 55                                    ou armário
                                                                1       0 202 37   Para DPX  630 (calibre 400 A) com ou sem
                                                                                          3
                       Altura       Altura para painéis           Largura (mm)         Profundidade  diferencial, montagem vertical em cela
                       (mm)    (mm)     exterior  útil  (mm)
          1   0 201 82     515   400     655   515    215                          Painéis para platinas isolantes
          1   0 201 83     715   600     655   515    215                          De ¼ de volta, com pegas e seláveis
          1   0 201 84     915   800     655   515    215                          Aparelho com ou sem diferencial
                                                                                          3
          1   0 201 85    1 115   1 000   655   515   215             Metal  Isolante  Para DPX  250 horizontal em quadro
                                                                1    0 203 17 0 203 66 Altura 200 mm
                     Acessórios                                                    Para DPX  250 vertical em cela de cabos
                                                                                          3
                      Suportes de fixação de cabos              1    0 203 27      Altura 400 mm
                                                                                          3
          1   0 201 35  Permitem a fixação de braçadeiras para a                   Para DPX  630 vertical em quadro
                     amarração de cabos à entrada do quadro     1    0 203 23      Altura 600 mm
                                                                                          3
                                                                                   Para DPX  630 vertical em cela de cabos
                                                                1    0 203 29      Altura 800 mm




























       198
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205