Page 195 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 195

XL  160                                               XL  160
          3
                                                                3
       ligação dos condutores de proteção e circulação de condutores  quadros de distribuição salientes e de encastrar


                                                              n Princípio de instalação dos quadros salientes isolantes




       0 203 99


       0 373 00                                  0 200 93

         Emb.   Ref.  Ligação dos condutores de proteção
                     Barra de latão complementar com furos    Quadro amovível  Flancos desmontáveis  Chassis extraível
          1   0 373 00 Fixa-se diretamente aos suportes integrados             individualmente
                       no quadro ou às braceletes ref. 0 200 94
                     Suporte de ligadores IP 2X
          1   0 200 50 Jogo de 2 suportes isolantes
                     Fixam-se diretamente ao fundo dos quadros (na
                     posição horizontal ou verotical)         n Dimensões dos quadros salientes
                     Recebe a barra plana 12 x 2 ref. 0 048 19
         10   0 048 19 Barra plana 12 x 2 comp. 1 metro
                     Recebe os ligadores IP 2X                               Quadros   Quadros      H
                     Fixação sobre os montantes funcionais ou sobre os       isolantes  metálicos  (mm)
                     suportes isolantes ref. 0 200 90                        0 200 52  0 200 02    450
                     Condutor de ligação equipotencial                       0 200 53  0 200 03    600
          1   0 373 85 Comprimento: 350 mm                             H     0 200 54  0 200 04    750
                               2
                       Secção 6 mm , permite a continuidade equipotencial    0 200 55/95  0 200 05  900
                     quando da montagem de auxiliares Osmoz sobre            0 200 56/96  0 200 06  1050
                     a porta (quando U > 50 V)
                     Circulação de condutores                      575
                     Braceletes de guiamento de condutores
         10   0 200 94 Para guiamento dos condutores em circulação
                     horizontal                                Com porta plana      Com porta saliente
                       Fixa-se diretamente às calhas
                       Recebe as barras com furos ref. 0 373 00
          1   0 200 93 Jogo de 2                                170   A       147    190          147
                     Para guiamento dos condutores em circulação                         57
                     vertical
                       Fixação direta por encaixe ao chassis do quadro à   A (mm)           A (mm)
                     direita ou à esquerda                         Metal  38           Metal  57
                     Suporte de calha de cablagem                  Vidro  34           Vidro  53
         10   0 200 70 Jogo de 2
                       Fixação direta ao chassis do quadro, para
                       montagem vertical da calha Lina 25 (40 x 60)
                     Parafuso isolante
         50   0 367 74 M6 x 10 para fixar a calha Lina 25 (40 x 60)
                     diretamente nos montantes                n Dimensões dos quadros de encastrar
                     Cone de acabamento                                                 Ref.        A (mm)  B (mm)
          1   0 201 60 Assegura a ligação entre o quadro XL  160 e a calha              0 200 13/23  640   695
                                                 3
                     DLP/GTL (RAL 7035)                                                 0 200 14     790   845
                                                                                        0 200 15/25  940   995
                                                               B                A       0 200 16/26  1090  1145



                                                                      670     100    40
























                                                                                                               193
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200