Page 202 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 202

3
          3
       XL  400 - acessórios de fixação e painéis para montagem    XL  400
       de DPX  630  e DPX- IS 630  em platina                acessórios de fixação e painéis para aparelhos em cela de cabos
            3
                (1)
                             (1)










                                                                 0 202 03                 0 203 03
        0 202 20










       0 203 20                       0 203 24                  0 202 17                  0 203 18
         Emb.       Ref.    Platinas para aparelhos versão fixa,   Emb.  Ref.  Calha 2 para aparelhos modulares
                            tomadas frontais                                e Vistop 160A
                            Possibilidade de instalar uma calha 2  1  0 202 03 Conjunto constituído por uma calha 2
                            complementar                                    e 2 esquadros de fixação
                            Fixam-se aos montantes funcionais               Fixa-se aos montantes funcionais em cela
                                                                                           100
                            Aparelhos na posição vertical                   Recebe as braceletes de guiamento de  100  100
                                                                                           100
          1      0 202 07 (1)  Para 1 DPX-IS 630                            condutores ref.0 200 94
          1      0 202 20 (1)  Para 1 DPX  630 em posição descentrada       Capacidade 9 módulos
                                    3
                                    3
          1      0 202 21 (1)  Para 1 DPX  630 em posição centrada
          1      0 202 22 (1)  Para 1 DPX  630 com diferencial em           Painéis para aparelhos em calha 2
                                    3
                                                                                           150
                            posição descentrada                             De ¼ de volta, com pegas e seláveis  150  150
                                                                                           150
                                    3
          1      0 202 23 (1)  Para 1 DPX  630 com diferencial em
                            posição centrada                                Para aparelhos modulares
                            Aparelho na posição horizontal      1 1  0 203 03 Metálico altura 150 mm
                                                                     0 203 53 Isolante altura 150 mm
                            Para proteção do corte de passagem de
                            cabos, utilizar a ref. 0 202 40                 Para aparelhos modulares e Vistop 160A  200
                                                                                           200
                                                                                           200
          1      0 202 25 (1)  Para 1 DPX  630 sem diferencial  1    0 203 04 Metálico altura 200 mm             200
                                    3
                            Painéis para aparelhos na posição               Platinas para aparelhos versão fixa,
                            vertical                                        tomadas frontais  300                300
                                                                                           300
                            De ¼ de volta, com pegas e seláveis             Aparelhos em posição vertical        300
                Metal  Isolante  Para DPX-IS 630                1    0 202 17  Fixam-se aos montantes funcionais
                                                                            Para DPX  160 e DPX  250
                                                                                   3
                                                                                           3
          1   0 203 07 (1)  Altura 300 mm                       1    0 202 28 (1)  Para DPX  630
                                                                                   3
                                                                                   3
                                                                          (1)
                                                                                           400
                            Para DPX  630 descentrado           1    0 202 29  Para DPX  630 com diferencial     400  400
                                   3
                                                                                           400
              0 203 20 (1)  0 203 70 (1) Altura 400 mm                      Painéis para aparelhos em platina
                            Para DPX  630 centrado
                                   3
          1   0 203 21 (1)  0 203 71 (1)  Altura 400 mm                     Metálicos, de ¼ de volta, com pegas e seláveis
                                                                            Para DPX  160/250 e DPX-IS 250
                                                                                   3
                            Para DPX  630 com diferencial       1    0 203 18 Altura 300 mm
                                   3
                                                                                           600
                                                                                           600
                            descentrado                         1    0 203 27 Altura 400 mm para DPX  250 com tapa-bornes  600  600
                                                                                              3
          1   0 203 22 (1)  0 203 72 (1)  Altura 600 mm                            3
                                                                            Para DPX  630
                            Para DPX  630 com diferencial centrado  1  0 203 28 Altura 400 mm
                                   3
          1   0 203 23 (1)  0 203 73 (1)  Altura 600 mm
                                                                            Para DPX  630 com diferencial
                                                                                   3
                            Painéis para aparelhos na posição   1    0 203 29 Altura 800 mm
                            horizontal
                                                                            (1) Calibre limitado a 400 A  800    800
                            De ¼ de volta, com pegas e seláveis                            800                   800
          1       0 203 25 (1)  Altura 300 mm para 1 DPX  630
                                                3
                            (1) Calibre limitado a 400 A
       200
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207