Page 196 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 196

3
       QUADROS/ARMÁRIOS                                      XL  400
       XL  400                                               escolha dos equipamentos para montagem em calha 4 ou platina
          3

                                                                                                                                                         Dispositivo de     Platina                      Painel para aparelho
                                                                                     Fixação
                                                                                                       Posição
                                                                                                                                     Configuração
                                                                   Aparelho
      OS QUADROS                                              MODULAR - MONTAGEM EM CALHA                                                                   fixação                        Altura (mm)        Metal           Isolante
                       E ARMÁRIOS                                DX / DX  < 63 A  Quadro ou armário    vertical                                            0 202 01            - - -          150            0 203 00         0 203 50
                                                                      3
                                                                                                                                                           0 202 03
                                                                                                       vertical
                                                                                   Cela de cabos
                                                                                                                                                                                                                              0 203 53
                                                                                                                                                                                                             0 203 03
                                                                                                                                                                                              150
                                                                                                                                                           0 202 01
                                                                                                                                                                                                                              0 203 51
                                                                                                       vertical
                                                                                  Quadro ou armário
                                                                                                                                                                                                             0 203 01
                                                                                                                                                                                              200
                                                                 DX / DX  > 63 A
            A COMPOR                                            Vistop 63 a 160 A  Quadro ou armário   vertical                                            0 202 03            - -            200            0 203 04         0 203 51
                                                                      3
                                                                                                                                                                                                                                -
                                                                                   Cela de cabos
                                                                                                                                                           0 202 01
                                                                                                       vertical
                                                                                                                                                                                              200
                                                                                                                                                                                                             0 203 01
                                                              PLATINAS ISOLANTES
                                                                                  Quadro ou armário   horizontal                     com ou sem dif.          -             0 202 39          200            0 203 17         0 203 66
                                                                      3
                                                                   DPX  250
                                                                                   Cela de cabos       vertical                      com ou sem dif.          -             0 202 47          400            0 203 27           -
                                                                                  Quadro ou armário    vertical                      com ou sem dif.          -             0 202 36          600            0 203 23         0 203 73
                                                                   DPX  630
                                                                      3
                                                                                   Cela de cabos       vertical                      com ou sem dif.          -             0 202 37          800            0 203 29           -
                                  METÁLICOS OU ISOLANTES      MONTAGEM EM PLATINA
                                  IP 43                                                                                        sem cdo motorizado   sem dif.  -         0 202 11 + 4 210 71
                                                                                                                                    lateral    com dif.       -         0 202 11 + 4 210 73   300            0 203 10         0 203 60
                                     Recebem aparelhos             DPX  160       Quadro ou armário    vertical                  com cdo. motorizado lateral  -         0 202 11 + 4 210 68   300            0 203 10         0 203 60
                                                                                                                                    com ou sem dif. e
                                                                      3
                                    até 400 A                   (Mistura possível                                                              (1)
                                                                 com DPX³ 250)                                                     cdo rotativo direto                      0 202 09          300            0 203 09           -
                                     Fornecidos desmontados                                                                      inversor de rede manual (2)  -         0 202 11 + 4 210 58   300            0 203 10         0 203 60
                                    com montantes                                                     horizontal                     com ou sem dif.          -             0 202 13          150            0 203 13         0 203 65
                                    funcionais                                     Cela de cabos       vertical                      com ou sem dif.          -             0 202 17          300            0 203 18           -
                                                                                                                              sem cdo. motorizado    sem dif.  -        0 202 11 + 4 210 72
                                     Quadros isolantes                                                                              lateral    com dif.       -         0 202 11 + 4 210 74   300            0 203 10         0 203 60
                                    fornecidos com fundo           DPX  250                            vertical                     com ou sem dif. e
                                                                      3
                                    isolante                    (Mistura possível    Quadro ou armário                           com cdo. motorizado lateral  -         0 202 11 + 4 210 69   300            0 203 10         0 203 60
                                                                 com DPX³ 160)                                                     cdo rotativo direto (1)                  0 202 09          300            0 203 09           -
                                                                                                                                 inversor de rede manual (2)  -         0 202 11 + 4 210 58   300            0 203 10         0 203 60
                                  METÁLICOS IP 55
                                                                                                      horizontal                     com ou sem dif.          -             0 202 15          200            0 203 17         0 203 66
                                     Recebem aparelhos                             Cela de cabos       vertical                      com ou sem dif.          -             0 202 17          300            0 203 18           -
                                    até 250 A                     DPX-IS 250      Quadro ou armário    vertical                    aparelho só centrado       -             0 202 05          300            0 203 10         0 203 60
                                                                                   Cela de cabos       vertical                       aparelho só             -         0 202 17 + 0 262 39   300            0 203 18           -
                                     Quadros monobloco                                                                           1 aparelho sem diferencial   -             0 202 20          400            0 203 20         0 203 70
                                                                                                                                   aparelho só centrado       -             0 202 21          400            0 203 21         0 203 71
                                     Chassis extraível                            Quadro ou armário    vertical                    1 aparelho com dif.        -             0 202 22          600            0 203 22         0 203 72
                                                                      3
                                                                   DPX  630                                                      aparelho com dif. centrado   -             0 202 23          600            0 203 23         0 203 73
                                                                                                      horizontal                       sem dif.               -             0 202 25          300            0 203 25           -
                                                                                                                                      aparelho só             -             0 202 28          400            0 203 28           -
                                                                                   Cela de cabos       vertical
                                                                                                                                       com dif.               -             0 202 29          800            0 203 29           -
                                                                  DPX-IS 630      Quadro ou armário    vertical                       aparelho só             -             0 202 07          400            0 203 07           -
                                  A REPARTIÇÃO               (1) Utilizar portas salientes
                                  STANDARD                   (2) Montagem na parte superior ou parte inferior, utilizar painel altura 200 mm ref. 0 202 15
                                  Bornes, pentes,
                                  repartidores, suportes
                                  de barramento
      REPARTIÇÃO OTIMIZADA HX /VX                 3
                                             3
       Repartidores de fila,
       barramentos em
       alumínio e kits
       de ligação







       194
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201