Page 194 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 194

XL  160                                               XL  160
          3
                                                                3
       portas e acessórios                                   equipamentos e acessórios

















       0 202 55                    0 202 73
                0 202 65                    0 202 83          0 203 60                   0 203 91

         Emb.       Ref.    Portas                             Emb.    Ref.   Equipamentos para quadros com espaço
                                                                            dedicado, salientes e de encastrar
                            Fornecidas com punho
                            Canhões intermutáveis a encomendar              Calha universal
                            em separado                         1    0 200 00  Calha 2 necessária para a fixação de DPX  160
                                                                                                            3
                            Salientes                                       nos quadros isolantes modulares com espaço
                             Para quadro   Distância quadro/porta (mm)      dedicado
                Metal   Vidro   Altura (mm)   Metal   Vidro
          1   0 202 52  0 202 62      450   57   53                         Painéis
          1   0 202 53  0 202 63      600   57   53                         Para quadros isolantes com espaço dedicado
          1   0 202 54  0 202 64      750   57   53             1    0 203 60  Altura 300 mm para DPX  160
                                                                                              3
          1   0 202 55  0 202 65      900   57   53             1    0 203 91  Altura 100 mm liso
          1   0 202 56  0 202 66     1 050   57   53
                            Planas (1)                                      Adaptadores para montagem em calha 3
                                                                                   3
                             Para quadro altura (mm)   Distância quadro/porta (mm)    1   4 210 71  Para DPX  160 sem comando motorizado
                Metal   Vidro      Saliente      Encastrado   Metal   Vidro  lateral
          1   0 202 72  0 202 82      450      38       34      1    4 210 73  Para DPX  160 diferencial sem comando
                                                                                   3
          1   0 202 73  0 202 83      600   695   38    34                  motorizado lateral
          1   0 202 74  0 202 84      750   845   38    34      1    4 210 68  Para todos os DPX  160 com comando
                                                                                         3
          1   0 202 75  0 202 85      900   995   38    34                  motorizado lateral
          1   0 202 76  0 202 86     1 050   1 145   38   34     1   4 210 58  Para inversor de rede DPX  versão fixa
                                                                                               3
                            Canhões de chave para portas metal/     1   4 210 59  Para inversor de rede DPX  versão extraível
                                                                                               3
                            vidro
                            Fornecidos com 1 jogo de 2 chaves               Ressalto para aparelhos modulares
          1       0 202 91   Tipo 405                                       Permite a coabitação na mesma fila de
          1       0 202 92   Tipo 455                                       aparelhos modulares e de DPX  montados
                                                                                                  3
          1       0 202 93   Tipo 1 242 E                                   em calha
          1       0 202 94   Tipo 2 433 A                       1    4 052 26  Para 20 módulos
                            Junta de estanquidade IP 43                     Acessório para montagem do repartidor HX 3
          1       0 201 30   Fornecida pronta a utilizar (comp. 5,5 m)
                            Bolsa autocolante porta-esquemas     1   4 052 24  Permite a montagem do repartidor de fila 125 A
                                                                              3
          1       0 365 82   Bolsa fechada em plástico rígido, IP 50        HX  plug 24 módulos ref. 4 052 40
                            Pode colocar-se no exterior do quadro             Obturadores RAL 7035
                            (RAL 7035)
                                                                            Para painéis metálicos ou isolantes
                            (1) Não podem ser utilizadas com Vistop comando frontal  20   0 200 51  Banda lisa para cortar, 24 módulos
                                                               10    0 016 65  18 módulos destacáveis por módulo ou 1/2 módulo
                                                                            Porta-etiquetas adesivos de encaixe
                                                                            Fornecido com placa de etiquetas para
                                                                            marcação sobre o painel
                                                                10   0 203 99  24 módulos




















       192
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199