Page 201 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 201

XL  400                                               XL  400
                                                                3
          3
       - acessórios de fixação e painéis para montagem de modular,    acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX  160,
                                                                                                          3
                                 3
                        3
       Vistop  até 160 A, DPX  160, DPX  250 e DPX-IS 250 em calha  4  DPX  250 e DPX-IS 250 em platina
                                                                3




          0 202 01                                              0 202 11
                                     0 202 06






       0 203 00                       0 203 01                  0 202 13

         Emb.       Ref.    Calhas 2
                            Calha 2 1 posição fixa
          1       0 202 01  Conjunto constituído por uma calha 2
                            e 2 esquadros de fixação
                            Fixa-se aos montantes funcionais em
                            XL  400
                              3
                            Recebe as braceletes de guiamento de
                            condutores ref. 0 200 94
                            Calha de alumínio 2 2 posições   0 203 10                   0 203 13
          1       0 202 06  Conjunto constituído por calha perfilada
                            de alumínio e 2 esquadros de fixação                   Platinas para aparelhos versão fixa
                            em 2 posições                      Emb.       Ref.
                            Recebem os repartidores de fila HX  125 A              frontais
                                                      3
                            Para montagem de DPX  160/250 e                        Fixação direta aos montantes funcionais
                                              3
                            DPX-IS 250 com platinas dedicadas
                            (ver abaixo)                                           Montagem vertical
                            Fixam-se aos montantes funcionais em    1   0 202 11 (1)  Equipada com calha 3 para montagem
                                                                                        3
                              3
                            XL  400                                                de DPX  160 e 250 com adaptador de
                                                                                   fixação 4 210 68/69/71/72/73/74
                            Platinas dedicadas para montagem de                    ou com platina para inversor  de rede
                            DPX  em calha 2                                        manual 4 210 58
                               3
                            Para montagem de DPX  em calha                         Permite a coabitação de aparelhos
                                              3
                            Ref. 0 202 06 ou em platina 0 202 11                   diferentes e a montagem de aparelhos
                                   3
          1       4 210 71  Para DPX  160                                          modulares com o ressalto 4 052 26
          1       4 210 73  Para DPX  160 diferencial           1       0 202 05 (1)  Para DPX-IS 250
                                   3
                                          3
          1       4 210 68  Para todos os DPX  160 com comando  1       0 202 09 (1)  Para DPX  160 e 250 com comando
                                                                                          3
                            motorizado lateral                                     rotativo direto com adaptador 4 210 68/69
          1       4 210 72  Para DPX  250
                                   3
                                   3
          1       4 210 74  Para DPX  250 diferencial                              Montagem horizontal
          1       4 210 69  Para todos os DPX  250 com comando                     Para proteção do corte de passagem
                                          3
                            motorizado lateral                                     de cabos, utilizar a ref. 0 202 40
                                                                                           3
                            Platinas dedicadas para montagem de   1 1   0 202 13 (1)  Para 1 DPX  160
                                                                                           3
                                                                              (1)
                            DPX-IS 250 em calha 2                       0 202 15   Para 1 DPX  250
          1       0 262 39  Para montagem de DPX-IS 250 em calha                   Painéis
                            0 202 06 ou em platina 0 202 11
                            Ressalto para aparelhos modulares                      De ¼ de volta, com pegas e seláveis
                                                                                          3
                            Permite a coabitação de aparelhos                      Para DPX  e DPX-IS 250 na posição
                            modulares com DPX  160/250 e              Metal  Isolante  vertical
                                           3
                            e  DPX-IS 250 montados nas calhas   1    0 203 10 0 203 60 Altura 300 mm
                                                                                                     3
                            0 206 06 ou em platinas 0 206 11    1    0 203 11      Altura 400 mm para DPX  250 com
          1       4 052 26  Para 20 módulos                                        tapa-bornes
                                                                1    0 203 09      Altura 300 mm para DPX  160/250 com
                                                                                                     3
                            Painéis                                                comando rotativo direto
                            De ¼ de volta, com pegas e seláveis                    Para DPX  160 na posição horizontal
                                                                                          3
                Metal  Isolante  Para aparelhos modulares       1    0 203 13 0 203 65 Altura 150 mm
          1   0 203 00 0 203 50 Altura 150 mm                                      Para DPX  250 na posição horizontal
                                                                                          3
                            Para Vistop até 160 A               1    0 203 17 0 203 66 Altura 200 mm
          1    0 203 01 0 203 51 Altura 200 mm                                     (1) Se montagem no topo do quadro, utilizar painel 300 mm
                            Para DPX , DPX-IS 250 e Vistop 160 A
                                   3
          1    0 203 10 0 203 60 Altura 300 mm
            Platinas universais p. 201
                                                                                                               199
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206