Page 190 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 190

Repartição vertical VX  auto 63 e 125 A               Repartição vertical VX  auto 63 e 125 A
                                  3
                                                                                         3
       repartidores tetrapolares com ligadores automáticos   repartidores tetrapolares com ligadores automáticos


                                                              n Características técnicas
                                                              Tensão estipulada (Ue): 230/400 V±
                                                              Frequência estipulada: 50/60 Hz
                                                              Corrente de curto-circuito de crista admissível (Ipk):
                                                              - VX  63 A: 20 kÂ
                                                                 3
                                                                 3
                                                              - VX  125 A: 30 kÂ
                                                              Tensão de isolamento (Ui): 500 V±
                                                              Tensão de impulso (Ui): 6 kV - grau de poluição 3
                                                              Índice de Proteção: IP XXB













        4 050 24      4 050 34
       Repartidores tetrapolares IP XXB equipados com ligadores automáticos
       Permitem a repartição por condutores flexíveis com ou sem ponteira
       Alimentação por cima ou por baixo, com ligadores de parafuso
       Fornecidos com obturadores para os ligadores de alimentação não
                                                          3
       utilizados e patas de fixação para montagem lateral nos quadros Plexo ,
                      3
               3
         3
       XL  125, XL  160 e XL  400
                                                3
         Emb.   Ref.  Repartidores verticais 63 A VX  auto
                     Patas de fixação com regulação da posição vertical
                     Capacidade dos ligadores:
                     - alimentação: 6 a 16 mm  (flexível) / 25 mm  (rígido)
                                        2
                                                     2
                     - saídas: 4 a 10 mm  (flexível)
                                    2
          2   4 050 23 Para quadros de 3 filas
                     3 x 6 saídas fase + 9 saídas neutro
          2    4 050 24 Para quadros de 4 filas
                     3 x 8 saídas fase + 12 saídas neutro
          2   4 050 25 Para quadros de 5 filas
                     3 x 10 saídas fase + 15 saídas neutro
          2   4 050 26 Para quadros de 6 filas
                     3 x 12 saídas fase + 18 saídas neutro
                                                 3
                     Repartidores verticais 125 A VX  auto
                     Capacidade dos ligadores:
                     - alimentação: 16 a 35 mm  (flexível) / 50 mm   2
                                         2
                     (rígido)
                     - saídas: 6 a 16 mm  (flexível)
                                    2
          1   4 050 34 Para quadros de 4 filas
                     Altura: 506 mm
                     3 x 8 saídas fase + 12 saídas neutro
          1   4 050 35 Para quadros de 5 filas
                     Altura: 631 mm
                     3 x 10 saídas fase + 15 saídas neutro
          1   4 050 36 Para quadros de 6 filas                n Dimensões (em mm)                           99
                     Altura: 756 mm
                     3 x 12 saídas fase + 18 saídas neutro                                      65          55
                                                                  83          79
                                                                 70          39
                                                                                                    B
                                                                                                       A
                                                                       B
                                                                         A




                                                                  4 050 23  4 050 24  4 050 25  4 050 26  4 050 34  4 050 35  4 050 36
                                                               A   336   461  586   711       A  506   631   756
                                                               B   324   449  574   699       B  478   603   728



       188
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195