Page 101 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 101

DPX  250                                                NOVOS AUTOMATISMOS
            3
       versão extraível e acessórios                           PARA INVERSORES DE REDE


                                                              Altas prestações

                                                                fácil de usar





         4 210 44         4 210 31          4 210 72

         Emb.   Ref.  Acessórios para versão extraível         ECRÃ
                                                3
                     Um DPX  versão extraível é um DPX  fixo equipado  RETROILUMINADO
                            3
                     com uma base                                                           DESIGN ÚNICO
                     Bases                                     Excelente legibilidade,      ERGONÓMICO
                     Tomadas frontais ou posteriores           brilho e contraste
          1    4 210 42 Para DPX  250 3P                       ajustáveis. Menu
                            3
          1   4 210 43 Para DPX  250 4P
                            3
                     Ligadores extraíveis para auxiliares      disponível em 5 ou 8
          1   4 210 44 Bloco de 16 ligadores                   idiomas de acordo com
                     Encravamentos para bases                  o modelo da unidade.
          1   4 210 45 Canhão com chave Ronis
          1   4 210 46 Canhão com chave Profalux
          1    4 210 47 Acessório de encravamento
                     Acessórios de ligação
                     Informação técnica das ligações, p. 51
                     Ligadores de estribo
                     Para cabo Cu/Al 1 x 150 mm  flexível
                                          2
                     ou 1 x 180 mm  rígido ou barras
                                2
                     e terminais 25 x 8 mm
          1   4 210 30 Jogo de 3 ligadores
          1    4 210 31 Jogo de 4 ligadores
                     Ecrãs de separação
          1    4 210 70 Jogo de 36 separadores isolantes
                     Ligadores para terminais
          1    4 210 79 Jogo de 3 ligadores
          1   4 210 80 Jogo de 4 ligadores                                                     MARCAÇÃO
                     Espaçadores superiores
                     Para barras ou terminais                                                  CLARA
          1   4 210 34 Jogo de 3 espaçadores para DPX  250 3P
                                              3
                                              3
          1   4 210 35 Jogo de 4 espaçadores para DPX  250 4P                                  Marcação clara,
                     Tomadas posteriores                                                       na parte frontal,
                     Tirantes orientáveis
                                           3
          1   4 210 38 Jogo de 3 tomadas para DPX  250 3P                                      para uma fácil
          1   4 210 39 Jogo de 4 tomadas para DPX  250 4P                                      identificação
                                           3
                     Tapa bornes seláveis                                                      das diferentes
                     Para ligação com tomadas frontais                                         funções.
                            3
          1   4 210 56 Para DPX  250 3P
                            3
          1   4 210 57 Para DPX  250 4P                         BOTÕES                    PORTA DE
                     Para ligação com tomadas posteriores                                 COMUNICAÇÃO
                            3
          1    4 210 52 Para DPX  250 3P                        TÁTEIS
          1   4 210 53 Para DPX  250 4P                                                   ÓTICA
                            3
                                                                Para programar
                     Adaptadores para montagem em calha 2                                 A porta ótica frontal pode
                                                        2
                                                                os diferentes
                                        3
                     Permitem instalar os DPX  em calha 2 e em    parâmetros operacionais   ser equipada com um
                     platina fixa                                                         módulo de conexão USB
          1    4 210 72 Para DPX  250 sem comando motorizado lateral  diretamente na unidade
                            3
          1    4 210 74 Para DPX  250 diferencial sem comando    de automação.            ou WI-FI, que permite
                            3
                     motorizado lateral                                                   a comunicação com um
                                   3
          1   4 210 69 Para todos os DPX  250 com comando
                     motorizado lateral                                                   computador, smartphone
                                                                                          ou um tablet para
                     Seletividade lógica
                                                                                          fins de programação,
          2    4 210 78 Kit de 8 cabos para porta de seletividade lógica                  diagnóstico e download
                     Alimentação auxiliar para DPX 3                                      de dados.
                     Permite alimentar as unidades eletrónicas dos
                     DPX  quando o disjuntor está aberto ou a corrente
                         3
                     passante é muito baixa
          1   4 210 83 Tensão de entrada 24 V± /=
                     Saída de 250 mA permitindo alimentar vários
                     disjuntores. Consumos:
                     - DPX  magnetotérmico com diferencial: 42 mA  Descubra toda a gama de
                          3
                     - DPX  eletrónicos: 30 mA                     Automatismos em  www.legrand.pt
                          3
                     - DPX  eletrónicos com medida, com diferencial
                          3
                     e com diferencial e medida: 54 mA
                                                                                                                99
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106