Page 105 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 105

DPX  250 HP
            3
       Disjuntores de potência de 40 a 250 A - fixação em platina


















         4 230 72              4 230 87                   4 231 17

           Dimensões e características técnicas em www.legrand.pt

       Disjuntores de caixa moldada para o corte, comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas em baixa tensão
       Podem ser equipados com auxiliares (p. 105)
       Fornecido com: parafusos para as ligações, parafusos de fixação e separadores (barreiras de fase)
       Pode ser equipado com terminais 120 mm  máx. (cabo flexível) ou 150 mm  máx. cabo rígido (p. 102)
                                                             2
                                     2
       Pode ser montado em platina nos armários e quadros XL  e XL  S
                                                    3
                                                3
       Em conformidade com a norma IEC 60947-2
         Emb.       Ref.    Disjuntores magnetotérmicos        Emb.       Ref.     Disjuntores magnetotérmicos
                                                                                   (continuação)
                            Térmico regulável de 0,8 a 1 In
                            Magnético: fixo em 400 A para In <=40 A,               Poder de corte Icu 100 kA (400 VA)
                            regulável de 6,5 a 13 In para In = 50 A,               (continuação)
                            regulável de 5 a 10 In para In >=63 A      3P     4P   In (A)
                            Poder de corte Icu 36 kA (400 VA)   1 1  4 231 58 4 231 73 100
                                                                     4 231 60 4 231 75 160
                 3P     4P  In (A)                              1    4 231 61 4 231 76 200
          1   4 230 08 4 230 23 100                             1    4 231 62 4 231 77 250
          1    4 230 10 4 230 25 160
          1    4 230 11 4 230 26 200                                               Disjuntores magnetotérmicos com
          1    4 230 12 4 230 27 250                                               diferencial integrado
                            Poder de corte Icu 50 kA (400 VA)                      Térmico regulável de 0,8 a 1 In
          1   4 230 68 4 230 83 100                                                Magnético: fixo em 400 A para In <=40 A,
          1   4 230 70 4 230 85 160                                                regulável de 6,5 a 13 In para In = 50 A,
          1    4 230 71 4 230 86 200                                               regulável de 5 a 10 In para In >=63 A
          1   4 230 72 4 230 87 250                                                Equipado com diferencial eletrónico
                            Poder de corte Icu 70 kA (400 VA)                      Sensibilidade regulável: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A
                                                                                   Disparo regulável: 0 - 0.3 - 1 - 3 s
          1    4 231 28 4 231 43 100                                               (com 0,03 A só é possível 0 s)
          1    4 231 30 4 231 45 160
          1    4 231 31 4 231 46 200                                               Poder de corte Icu 36 kA (400 VA)
          1    4 231 32 4 231 47 250                                       4P      In (A)
                                                                1       4 230 53   100
                                                                1       4 230 55   160
                                                                1       4 230 56   200
                                                                1       4 230 57   250
                                                                                   Poder de corte Icu 50 kA (400 VA)
                                                                1       4 231 13   100
                                                                1       4 231 15   160
                                                                1       4 231 16   200
                                                                1       4 231 17   250
























                                                                                                               103
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110