Page 96 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 96

3
        DISJUNTORES DPX  DE 16 A 1600 A                      DPX  160 magnetotérmicos
                                3
                                                             disjuntores de potência de 16 a 160 A



           PROTEÇÃO

           FIÁVEL

       E MEDIDAS PRECISAS

       ATÉ 1600 A                                                4 200 00          4 200 10

                                                                   Dimensões, características técnicas, curvas de funcionamento
                                                                   e quadros de seletividade em www.legrand.pt
                                                             Instalam-se em calha 3 ou em platina nos quadros e armários XL 3
                                                             Asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção
                                                             das linhas elétricas de baixa tensão
                                                             Fornecidos com ligadores de estribo, 70 mm  máx (cabo flexível),
                                                                                              2
                                                             95 mm  máx. cabo rígido
                                                                  2
                                                                                                 3
                                                             Recebem os acessórios e auxiliares comuns DPX  (p. 100)
                                                             De acordo com a norma IEC 60947-2
                                                               Emb.       Ref.     Disjuntores magnetotérmicos
                                                                                   Térmico regulável de 0,8 a 1 In
                                     Poderes de corte                              Magnético fixo: 400 A de 16 e 25 A, 10 In
                                                                                   de 40 a 160 A
                                    de 16 a 100 kA
                                                                                   Poder de corte Icu 16 kA (400 V± )
                                                                                   In (A)
                                                                              4P
                                                                       3P
                                     Magnetotérmicos ou         1    4 200 00 4 200 10 16
                                    eletrónicos segundo         1    4 200 01 4 200 11 25
                                    o nível de proteção         1 1  4 200 02 4 200 12 40
                                    pretendido                  1    4 200 03 4 200 13 63
                                                                     4 200 04 4 200 14 80
                                     Fixos, seccionáveis        1 1  4 200 05 4 200 15 100
                                                                     4 200 06 4 200 16 125
                                    ou extraíveis               1    4 200 07 4 200 17 160
                                                                         3P+N/2
                                     Seletividade total         1       4 207 34   125
                                    para máximo                 1       4 207 36   160
                                    de continuidade                                Poder de corte Icu 25 kA (400 V± )
                                                                       3P
                                                                                   In (A)
                                                                              4P
                                    de serviço                  1    4 200 40 4 200 50 16
                                                                1    4 200 41 4 200 51 25
                                                                1    4 200 42 4 200 52 40
                                                                1    4 200 43 4 200 53 63
                                                                1    4 200 44 4 200 54 80
                                                                1    4 200 45 4 200 55 100
                                                                1    4 200 46 4 200 56 125
                                                                1    4 200 47 4 200 57 160
                                                                         3P+N/2
                                                                1       4 207 38   125
                                                                1       4 207 40   160
                                                                                   Poder de corte Icu 36 kA (400 V± )
                                                                       3P     4P   In (A)
                                                                1    4 200 80 4 200 90 16
                                                                1    4 200 81 4 200 91 25
                                                                1    4 200 82 4 200 92 40
                                                                1    4 200 83 4 200 93 63
                                                                1    4 200 84 4 200 94 80
      MEDIDA INTEGRADA                                          1 1  4 200 85 4 200 95 100
                                                                     4 200 86 4 200 96 125
      DE 40 A 1600 A                                            1    4 200 87 4 200 97 160
                                                                         3P+N/2
                                                                1       4 207 42   125
                                                                1       4 207 44   160
                                  Proteção, ganho de                   3P     4P   Poder de corte Icu 50 kA (400 V± )
                                                                                   In (A)
                                  tempo e de espaço             1    4 201 20 4 201 30 16
                                  graças a um disjuntor         1 1  4 201 21 4 201 31 25
                                                                     4 201 22 4 201 32 40
                                  e a uma central de            1    4 201 23 4 201 33 63
                                  medida no mesmo               1    4 201 24 4 201 34 80
                                  aparelho                      1 1  4 201 25 4 201 35 100
                                                                     4 201 26 4 201 36 125
                                                                1    4 201 27 4 201 37 160
                                                                         3P+N/2
                                                                1       4 207 46   125
                                                                1       4 207 48   160

       94
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101