Page 106 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 106

DPX  250 HP                                           DPX  250 HP
                                                                  3
            3
       Disjuntores eletrónico S1 de 160 a 250 A - fixação em platina  acessórios







                                                                              4 238 62









         4 232 28                                              4 238 55       4 238 64   4 238 27      4 238 40

           Dimensões e características técnicas em www.legrand.pt  Emb.  Ref.  Encravamento mecânico para inversor
                                                                            de rede
                                                                                                          3
       Disjuntores de caixa moldada para o corte, comando, o seccionamento   1  4 238 27 Mecanismo de encravamento para 2 DPX  125/250
       e a proteção das linhas elétricas em baixa tensão                    HP fixos
       Podem ser equipados com auxiliares (p. 105)              1    4 238 28 Mecanismo de encravamento para 2 disjuntores
                                                                                   3
       Fornecido com: parafusos para as ligações, parafusos de fixação      fixos  DPX  125/250 HP eletrónico
                                                                                                                3
       e separadores (barreiras de fase)                        1    4 238 26 Platine para montagem e encravamento de 2 DPX
       Pode ser equipado com terminais 120 mm  máx. (cabo flexível)         250 HP
                                     2
       ou 150 mm  máx. cabo rígido (p. 102)                                 Comandos rotativos
               2
       Pode ser montado em platina nos armários e quadros XL  e XL  S
                                                    3
                                                3
       Em conformidade com a norma IEC 60947-2                              Direto sobre DPX 3
                                                                1    4 238 00 Standard (cinzento)
         Emb.       Ref.    Disjuntor eletrónico S1
                                                                            Comandos rotativos sobre porta
                            Proteção contra sobrecargas:                    Inclui: varra de conexão, suporte, molde de
                            lr regulável de 0,4 a 1 x ln                    perfuração autoadesiva, accessórios de montagem
                            Proteção contra curto-circuitos:                e mecanismo de fecho da porta
                            lsd regulável de 1,5 a 10 x lr      1    4 238 02 Standard (cinzento)
                            Poder de corte Icu 36 kA (400 VA)               Acessórios de bloqueio para comandos rotativos
                 3P     4P  In (A)                                          Para equipar com fechadura
          1   4 232 02 4 232 07 160                                         Ref. 4 238 80/81/82/83
          1   4 232 03 4 232 08 250                             1    4 238 04 Para comando rotativo ref. 4 238 00/01
                            Poder de corte Icu 50 kA (400 VA)   1    4 238 05 Para comando rotativo ref. 4 238 02/03
          1   4 232 22 4 232 27 160                                          Contato auxiliar para comandos rotativos
          1   4 232 23 4 232 28 250                             1    4 238 06 Contato auxiliar 1 N/C + 1 N/O para comando
                            Poder de corte Icu 70 kA (400 VA)               rotativo
          1    4 232 42 4 232 47 160                                        Comandos motorizados
          1   4 232 43 4 232 48 250                                         Comando motorizado frontal
                            Poder de corte Icu 100 kA (400 VA)  1    4 238 43 230 VA
          1    4 232 52 4 232 57 160                                        Acessórios de bloqueio para comandos
          1   4 232 53 4 232 58 250                                         motorizados
                                                                1    4 238 45 Acessório de bloqueio para comando motor
                                                                            ref. 4 23840/41/42/43
                                                                            Para equipar com fechaduras universais
                                                                            ref. 4 238 80/81/82/83
                                                                1    4 238 46 Cadeado para comando motorizado
                                                                            ref. 4 238 40/41/42/43
















                                                                     3
                                                                  DPX -I 250 HP interruptores
                                                                  p. 120
                                                                  Acessórios de sinalização e controlo
                                                                  p. 105


       104
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111