Page 97 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 97

DPX  160 magnetotérmicos  DPX  160 magnetotérmicos          DPX  160 magnetotérmicos
            3
                                                                  3
 3
 disjuntores de potência de 16 a 160 A  disjuntores de potência de 16 a 160 A  versão extraível e acessórios

















         4 200 37             4 201 57

            Dimensões, características técnicas, curvas de funcionamento
            e quadros de seletividade em www.legrand.pt
       Instalam-se em calha 3 ou em platina nos quadros e armários XL 3
       Asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção
       das linhas elétricas de baixa tensão                    4 210 40             4 210 27              4 210 36
                                       2
       Fornecidos com ligadores de estribo, 70 mm  máx (cabo flexível),
            2
       95 mm  máx. cabo rígido                                 Emb.    Ref.  Acessórios para versão extraível
                                           3
       Recebem os acessórios e auxiliares comuns DPX  (p. 99-100)
       De acordo com a norma IEC 60947-2                                    Um DPX  versão extraível é um DPX  fixo equipado
                                                                                  3
                                                                                                      3
         Emb.       Ref.    Disjuntores magnetotérmicos                     com uma base
                            com diferencial integrado                       Bases
                                                                            Tomadas frontais ou posteriores
                            Térmico regulável de 0,8 a 1 In     1    4 210 40 Para DPX³ 160 3P
                            Magnético fixo: 400 A de 16 e 25 A, 10 In    1  4 210 41 Para DPX³ 160 4P
                            de 40 a 160 A                                   Ligadores extraíveis para auxiliares
                            Relé diferencial eletrónico integrado com  1  4 210 44 Bloco de 16 ligadores
                            ecrâ LCD
                            Sensibilidade regulável: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A   Encravamentos para bases
                            Temporização regulável: 0 - 0,3 - 1 - 3 s  1  4 210 45 Canhão com chave Ronis
                            (0 s apenas, na sensibilidade 0,03 A)  1  4 210 46 Canhão com chave Profalux
                            Poder de corte Icu 16 kA (400 V± )  1    4 210 47 Acessório de encravamento
               3P+N/2   4P  In (A)
          1          4 200 30 16                                            Acessórios de ligação
          1          4 200 31 25                                            Informação técnica das ligações, p. 91
          1          4 200 32 40
          1          4 200 33 63                                            Ligadores de grande capacidade
                                                                                              2
          1          4 200 34 80                                            Para cabo Cu 1 x 70 mm  flexível
                                                                                      2
          1          4 200 35 100                                           ou 1 x 95 mm  rígido ou barras
          1   4 207 35 4 200 36 125                                         e terminais 14 mm
          1   4 207 37 4 200 37 160                             1    4 210 26 Jogo de 3 ligadores
                            Poder de corte Icu 25 kA (400 V± )  1    4 210 27 Jogo de 4 ligadores
          1          4 200 70 16                                            Ecrãs de separação
          1          4 200 71 25                                1    4 210 70 Jogo de 36 separadores isolantes
          1          4 200 72 40                                            Ligadores para terminais
          1          4 200 73 63
          1          4 200 74 80                                1 1  4 210 28 Jogo de 3 ligadores
          1          4 200 75 100                                    4 210 29 Jogo de 4 ligadores
          1   4 207 39 4 200 76 125                                         Espaçadores superiores
          1    4 207 41 4 200 77 160                                        Para barras ou terminais
                                                                                   3
                            Poder de corte Icu 36 kA (400 V± )  1    4 210 32 Para DPX  3P
                                                                                   3
          1          4 201 10 16                                1    4 210 33 Para DPX  4P
          1          4 201 11 25                                            Tomadas posteriores
          1          4 201 12 40                                            Tirantes orientáveis
          1          4 201 13 63                                1    4 210 36 Jogo de 3 tomadas posteriores
          1          4 201 14 80                                1    4 210 37 Jogo de 4 tomadas posteriores
          1          4 201 15 100
          1   4 207 43 4 201 16 125                                         Tapa bornes seláveis
          1   4 207 45 4 201 17 160                                         Para ligação com tomadas frontais
                            Poder de corte Icu 50 kA (400 V± )  1    4 210 54 Para DPX³ 3P
          1          4 201 50 16                                1    4 210 55 Para DPX³ 4P
          1          4 201 51 25                                            Para ligação com tomadas posteriores
          1          4 201 52 40                                1    4 210 50 Para DPX³ 3P
          1          4 201 53 63                                1    4 210 51 Para DPX³ 4P
          1          4 201 54 80
                                                                                                              2
          1          4 201 55 100                                           Adaptadores para montagem em calha 2
          1   4 207 47 4 201 56 125                                         Permitem instalar os DPX  em calha 2
                                                                                              3
          1   4 207 49 4 201 57 160                                         e em platina fixa
                                                                1    4 210 71 Para DPX  160 sem comando motorizado lateral
                                                                                   3
                                                                                   3
                                                                1    4 210 73 Para DPX  160 diferencial sem comando
                                                                            motorizado lateral
                                                                1    4 210 68 Para todos os DPX  160 com comando
                                                                                         3
                                                                            motorizado lateral
                           3
             Interruptores DPX -I 160 A p. 120
                                                                                                                95
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102