Page 104 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 104

DPX  125 HP                                           DPX  125 HP
            3
                                                                  3
       Disjuntores de potência de 40 a 125 A - fixação em platina  acessórios


















          4 236 49       4 236 59           4 236 39            4 238 84           4 238 76       4 238 35

           Dimensões e características técnicas em www.legrand.pt  Emb.  Ref.  Comandos rotativos
                                                                            Comandos rotativos diretos
       Disjuntores em caixa moldada que garantem corte, controlo, isolamento    1  4 238 70 Standard (cinzento)
       e proteção das linhas elétricas em baixa tensão                      Prolongador para porta IP 55
       Recebem auxiliares de comando e sinalização (p. 105)                 Inclui: vara de conexão, suporte, molde
       Fornecido com: parafusos para ligações, parafusos de fixação e divisórias  de perfuração accessórios de montagem
       Pode ser equipado com terminais de ligação de 120 mm  máx. (cabo     e mecanismo de fecho da porta
                                              2
       flexível) ou 150 mm  máx. (cabo rígido) (p. 102)         1
                    2
       Em conformidade com a norma IEC 60947-2 - Montagem selável    4 238 72 Standard (cinzento)
       Pode ser montado em platinas em armários e quadros XL³ e XL³ S       Acessórios de bloqueio para comando rotativos
                                                                            alargado
         Emb.       Ref.    Disjuntores magnetotérmicos                     Para montagem com fechos universais
                                                                            Ref. 4 238 80/81/82/83
                            Térmico ajustável de 0,8 a 1 In     1    4 238 05 Para punho rotativo alargado 4 238 02/03 (p. 104)
                            Magnético fixo a 10 In (fixo a 400 A            e 4 238 72/73
                            para In de 40 A)                                Acessórios de conexão
                            Poder de corte Icu 36 kA (400 VA)
                 3P     4P  In (A)                                          Ecrãs de separação
          1   4 236 04 4 236 14 40                              1    4 238 34 Conjunto de 2 - Ecrãs de separação para
                                                                               3
          1   4 236 08 4 236 18 100                                         DPX  125/250 HP 3P
          1   4 236 09 4 236 19 125                             1    4 238 35 Conjunto de 3 - Ecrãs de separação para
                                                                            DPX  125/250 HP 4P
                                                                               3
                            Poder de corte Icu 50 kA (400 VA)               Encravamento
          1   4 236 44 4 236 54 40                              1    4 210 49 para bloqueio em posição "aberta"
          1   4 236 48 4 236 58 100                                         Para DPX³ 160/250 e DPX 125/250 HP
          1   4 236 49 4 236 59 125
                                                                            Terminais de ligação
                            Poder de corte Icu 70 kA (400 VA)               Para cabos Cu/Al, 1 x 50 mm  para cabos flexíveis
                                                                                                 2
          1   4 236 84 4 236 94 40                                          e rígido
          1   4 236 88 4 236 98 100                             1    4 238 74 Conjunto de 3 terminais para DPX  125 HP 3P
                                                                                                    3
          1   4 236 89 4 236 99 125                             1    4 238 75 Conjunto de 4 terminais para DPX  125 HP 4P
                                                                                                    3
                            Poder de corte Icu 100 kA (400 VA)              Terminais de ligação de alta capacidade
          1   4 237 04 4 237 14 40                                          Para cabos Cu/Al, 1 x 120 mm  para cabos flexíveis
                                                                                                  2
          1   4 237 08 4 237 18 100                                         e 1 x 150 mm  para cabos flexíveis e 1 x 150 mm
                                                                                      2
                                                                                                               2
          1   4 237 09 4 237 19 125                                         para cabos rígidos
                                                                1    4 238 76 Conjunto de 3 blocos de terminais para DPX  125
                                                                                                            3
                            Disjuntores magnetotérmicos com                 HP 3P
                            diferencial integrado               1    4 238 77 Conjunto de 4 terminais para DPX  125 HP 4P
                                                                                                    3
                            Térmico ajustável de 0,8 a 1 In                 Espaçadores
                            Magnético fixo a 10 In (fixo a 400 A    1  4 238 88 Conjunto de 3 espaçadores para DPX  125 HP 3P
                                                                                                       3
                            para In de 40 A)                    1    4 238 89  Conjunto de 4 espaçadores para DPX  125 HP 4P
                                                                                                        3
                            Equipado co diferencial eletrónico.             Tomadas posteriores
                            Sensibilidade regulável: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A
                            Disparo regulável: 0 - 0,3 - 1 - 3 s            Utilizados para converter uma versão fixa em versão
                            (com 0,03 A possível apenas 0 s)                fixa com terminais posteriores
                            Poder de corte Icu 36 kA (400 VA)   1    4 238 91 Conjunto de 3 terminais traseiros para
                                                                               3
                                                                            DPX  125 HP 3P
                    4P      In (A)                              1    4 238 92 Conjunto de 4 terminais traseiros para
          1       4 236 34  40                                              DPX  125 HP 4P
                                                                               3
          1       4 236 38  100
          1       4 236 39  125                                             Tapa bornes seláveis
                            Poder de corte Icu 50 kA (400 VA)               Para tomadas frontais
                                                                                   3
          1       4 236 74  40                                  1    4 238 93 Para DPX  125 HP 3P
                                                                                   3
          1       4 236 78  100                                 1    4 238 94 Para DPX  125 HP 4P
          1       4 236 79  125                                             Encravamento mecânico para inversor
                                                                            de rede
                                                                1    4 238 27 Mecanismo de encravamento para 2 disjuntores
                                                                            fixos DPX³125/250 HP
                                                                1    4 238 28 Mecanismo de encravamento para 2 disjuntores
                                                                            fixos DPX  125/250 HP com caixa eletrónica
                                                                                   3
                                                                1    4 238 25 Placa para montagem e encravamento
                                                                            de 2 DPX  125 HP
                                                                                   3
       102
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109