Page 102 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 102

DPX  160/250
            3
       acessórios e auxiliares comuns














                                                                        4 210 10             4 210 11










                  4 210 58 (platina para inversor de rede)  4 210 00    4 210 16              4 210 22
         Emb.   Ref.  Inversores de rede                       Emb.    Ref.  Auxiliares
                     Platinas para montagem em calha e encravamento         Contactos auxiliares
                     de 2 DPX 3                                 1    4 210 10 Contacto auxiliar inversor para comandos rotativos
                     Permitem realizar um inversor de rede com  1    4 210 11 Contacto auxiliar ou de sinal de defeito inversor
                     2 DPX  160, 2 DPX  250, ou 1 DPX  160 e 1 DPX  250  1  4 210 48 Contacto disjuntor inserido para versão extraível
                          3
                                   3
                                                        3
                                              3
          1   4 210 58 Para inversores de rede DPX  versão fixa
                                          3
          1   4 210 59 Para inversores de rede DPX  versão extraível        Bobinas de disparo por emissão de corrente
                                          3
                                                                1    4 210 12 12 VA e =
                     Comandos rotativos                         1    4 210 13 24 VA e =
                     Comandos rotativos diretos                 1    4 210 14 48 VA e =
                                    3
          1   4 210 00 Standard, para DPX  magnetotérmicos sem   1   4 210 15 100-130 VA
                     diferencial integrado                      1    4 210 16 200-277 VA
                                    3
          1    4 210 01 Standard, para DPX  com diferencial integrado e/ou  1  4 210 17 380-480 VA
                     eletrónicos
          1   4 210 02 De urgência, para DPX  magnetotérmicos sem           Bobinas de disparo por mínima tensão
                                      3
                     diferencial                                1    4 210 18 12 VA e =
                                      3
          1   4 210 03 De urgência, para DPX  com diferencial integrado  1
                     e/ou eletrónicos                           1    4 210 19 24 VA e =
                                                                     4 210 20 48 VA e =
                     Comandos rotativos sobre porta             1    4 210 21 110-130 VA e 110 V=
                     Para DPX  todas as versões
                            3
          1   4 210 04 Standard                                 1    4 210 22 200-240 VA
          1   4 210 05 De urgência                              1    4 210 23 277 VA
                     Acessórios de encravamento para comandos   1    4 210 24 380-415 VA
                     rotativos                                  1    4 210 25 440-480 VA
                     Canhões Ronis tipo ABA90GEL6149
                     Canhões Profalux tipo HBA90GPS6149
          1   4 210 06 Canhão Ronis para comandos diretos
          1    4 210 07 Canhão Profalux para comandos diretos
          1   4 210 08 Canhão Ronis para comandos sobre porta
          1   4 210 09 Canhão Profalux para comandos sobre porta
                     Comandos motorizados
                     Motores 24 a 230 VA e =
          1   4 210 60 Montagem lateral (não utilizável com inversores
                     de rede)
          1    4 210 61 Montagem frontal
                     Acessórios de encravamento para comandos
                     motorizados
                     Canhões Ronis tipo ABA90GEL6149
                     Canhões Profalux tipo HBA90GPS6149
          1   4 210 62 Canhão Ronis para comandos frontais
          1   4 210 63 Canhão Profalux para comandos frontais
          1   4 210 64 Encravamento para comandos frontais
          1   4 210 65 Canhão Ronis para comandos laterais
          1   4 210 66 Canhão Profalux para comandos laterais
          1    4 210 67 Encravamento para comandos laterais
                     Acessórios de encravamento
          1   4 210 49 Encravamento para aparelho na posição “aberto”
          1   4 210 45 Canhão Ronis ABA90GEL6149 para bases extraíveis
          1   4 210 46 Canhão Profalux tipo HBA90GPS6149 para bases
                     extraíveis
          1    4 210 47 Encravamento para bases extraíveis
       100
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107